产品概览
Description
PowerFlex 755T 母线电源,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,再生和低谐波,AFE 母线电源(PowerFlex 755TM),Type 1/IP21,落地安装,LD − 1915kW(3303A),ND − 1772kW(3057A),HD − 1449kW(2500A),400VAC,3相,Frame 11,标准EMI防护,门安装式HIM(20-750-C6S)和TotalFORCE控制
20JEF3C2K8LNDNNNNN-C1
PowerFlex 755TM XT 公共母线逆变器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755T 母线电源,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,再生和低谐波,AFE 母线电源(PowerFlex 755TM),Type 1/IP21,落地安装,LD − 1915kW(3303A),ND − 1772kW(3057A),HD − 1449kW(2500A),400VAC,3相,Frame 11,标准EMI防护,门安装式HIM(20-750-C6S)和TotalFORCE控制
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.