Loading
查看全部 PowerFlex 755T Low Voltage VFD
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
20JEF3C2K8LNANNNNN

PowerFlex 755TM XT 公共母线逆变器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 活跃
产品概览
数字产品护照
可维修/可更换 计算您的影响
Description
PowerFlex 755T 母线电源,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,再生和低谐波,AFE 母线电源 (PowerFlex 755TM),类型 1/IP21,落地安装,LD - 1915kW (3303A),ND - 1772kW (3057A),HD - 1449kW (2500A),400 VAC,3 相,框架 11,标准 EMI 防护,门安装式 HIM (20-750-C6S) 和 TotalFORCE 控制
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
20JEF3C2K8LNANNNNN

PowerFlex 755TM XT 公共母线逆变器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 活跃
产品概览
数字产品护照
可维修/可更换 计算您的影响
Description
PowerFlex 755T 母线电源,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,再生和低谐波,AFE 母线电源 (PowerFlex 755TM),类型 1/IP21,落地安装,LD - 1915kW (3303A),ND - 1772kW (3057A),HD - 1449kW (2500A),400 VAC,3 相,框架 11,标准 EMI 防护,门安装式 HIM (20-750-C6S) 和 TotalFORCE 控制
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
B
概述
技术规格
元件级规格
可持续性
物质披露
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
唯一产品序列号
20JEF3C2K8LNANNNNN
通用产品代码(UPC)
195272281988
预计交期
97 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
美利坚合众国
元件 1
295420046
测量类别
A
效率类别
静态
效率等级 N
40
风扇效率(%)
45
风扇转速 (RPM)
9200
特定比率
1
适用压力差(Pa)
1
体积流量(m³/h)
930
体积流量(m³/s)
0.28
电输入功率 Pe(kW)
150
DC 电压低于100V?
否
元件法规信息
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

环境合规性
查看详情 | 提交询问
SVHC 信息
查看指南
图纸
3D STEP (STP)模型 下载 (ZIP)
尺寸图(PDF) 下载 (PDF)
图纸
3D STEP (STP)模型 下载 (ZIP)
尺寸图(PDF) 下载 (PDF)

点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。

登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
基本信息 出版
采用TotalFORCE控制的PowerFlex 750系列产品 750-PC100
PowerFlex 755TM 电源和滤波器模块存储硬件 750-IN106
PowerFlex 755TM IP00开放型套件 750-IN101
PowerFlex 755TM DC预充电模块拆箱和起吊说明 750-IN103
PowerFlex 755TM IP00开放型套件 750-TD101
带PowerFlex 755TM母线电源的公共母线配置中的变频器 DRIVES-AT005
带TotalFORCE控制的PowerFlex 750-Series产品翻新部件 750-PC104
电路保护设计和SCCR表 --
PowerFlex 755TM 电源和滤波器模块拆箱与起吊说明 750-IN104
PowerFlex 750-Series服务推车和DCPC模块升降机 750-IN105
PowerFlex 755TM AC预充电模块拆箱和起吊说明 750-IN102
PowerFlex 755TM IP00开放型套件 750-PC101
PowerFlex 755T 功率模块服务坡道板说明 750-IN108
带 TotalFORCE 控制编程的 PowerFlex Drives 750-PM100
PowerFlex 755TM UL认证附件 750-PC102
带 TotalFORCE 控制硬件服务的 PowerFlex 750-Series 产品 750-TG100
产品简介 --
PowerFlex 755TM附件 750-PC103
安装说明 出版
750-in100_-zh-p 750-IN100
技术数据 出版
750-td100_-zh-p 750-TD100
750-td100_-en-p 750-TD100
故障排除指南 出版
750-tg102_-en-p 750-TG102
750-tg104_-en-p 750-TG104
用户手册 出版
750com-um009_-zh-p 750COM-UM009
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
Atex UL认证 韩国KC 澳大利亚RCM 欧亚经济共同体
  • 安全
  • Atex
  • UL认证
  • 美国船级社
  • 韩国KC
  • 澳大利亚RCM
  • CE
  • 欧亚经济共同体
  • 地震

截至 2026-10-13,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。

检索文献库
法规信息
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

元件法规信息
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

每页项目:
1-1 关于 1
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
20JEF3C2K8LNANNNNN
通用产品代码(UPC)
195272281988
预计交期
97 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
美利坚合众国
技术规格
元件 1
295420046
测量类别
A
效率类别
静态
效率等级 N
40
风扇效率(%)
45
风扇转速 (RPM)
9200
特定比率
1
适用压力差(Pa)
1
体积流量(m³/h)
930
体积流量(m³/s)
0.28
电输入功率 Pe(kW)
150
DC 电压低于100V?
否
元件法规信息
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

可持续性
环境合规性
查看详情 | 提交询问
SVHC 信息
查看指南
图纸
图纸
3D STEP (STP)模型 下载 (ZIP)
尺寸图(PDF) 下载 (PDF)
图纸
3D STEP (STP)模型 下载 (ZIP)
尺寸图(PDF) 下载 (PDF)

点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。

登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
采用TotalFORCE控制的PowerFlex 750系列产品 基本信息
750-PC100
PowerFlex 755TM 电源和滤波器模块存储硬件 基本信息
750-IN106
PowerFlex 755TM IP00开放型套件 基本信息
750-IN101
PowerFlex 755TM DC预充电模块拆箱和起吊说明 基本信息
750-IN103
PowerFlex 755TM IP00开放型套件 基本信息
750-TD101
带PowerFlex 755TM母线电源的公共母线配置中的变频器 基本信息
DRIVES-AT005
带TotalFORCE控制的PowerFlex 750-Series产品翻新部件 基本信息
750-PC104
电路保护设计和SCCR表 基本信息
--
PowerFlex 755TM 电源和滤波器模块拆箱与起吊说明 基本信息
750-IN104
PowerFlex 750-Series服务推车和DCPC模块升降机 基本信息
750-IN105
PowerFlex 755TM AC预充电模块拆箱和起吊说明 基本信息
750-IN102
PowerFlex 755TM IP00开放型套件 基本信息
750-PC101
PowerFlex 755T 功率模块服务坡道板说明 基本信息
750-IN108
带 TotalFORCE 控制编程的 PowerFlex Drives 基本信息
750-PM100
PowerFlex 755TM UL认证附件 基本信息
750-PC102
带 TotalFORCE 控制硬件服务的 PowerFlex 750-Series 产品 基本信息
750-TG100
产品简介 基本信息
--
PowerFlex 755TM附件 基本信息
750-PC103
750-in100_-zh-p 安装说明
750-IN100
750-td100_-zh-p 技术数据
750-TD100
750-td100_-en-p 技术数据
750-TD100
750-tg102_-en-p 故障排除指南
750-TG102
750-tg104_-en-p 故障排除指南
750-TG104
750com-um009_-zh-p 用户手册
750COM-UM009
基本信息 出版
采用TotalFORCE控制的PowerFlex 750系列产品 750-PC100
PowerFlex 755TM 电源和滤波器模块存储硬件 750-IN106
PowerFlex 755TM IP00开放型套件 750-IN101
PowerFlex 755TM DC预充电模块拆箱和起吊说明 750-IN103
PowerFlex 755TM IP00开放型套件 750-TD101
带PowerFlex 755TM母线电源的公共母线配置中的变频器 DRIVES-AT005
带TotalFORCE控制的PowerFlex 750-Series产品翻新部件 750-PC104
电路保护设计和SCCR表 --
PowerFlex 755TM 电源和滤波器模块拆箱与起吊说明 750-IN104
PowerFlex 750-Series服务推车和DCPC模块升降机 750-IN105
PowerFlex 755TM AC预充电模块拆箱和起吊说明 750-IN102
PowerFlex 755TM IP00开放型套件 750-PC101
PowerFlex 755T 功率模块服务坡道板说明 750-IN108
带 TotalFORCE 控制编程的 PowerFlex Drives 750-PM100
PowerFlex 755TM UL认证附件 750-PC102
带 TotalFORCE 控制硬件服务的 PowerFlex 750-Series 产品 750-TG100
产品简介 --
PowerFlex 755TM附件 750-PC103
安装说明 出版
750-in100_-zh-p 750-IN100
技术数据 出版
750-td100_-zh-p 750-TD100
750-td100_-en-p 750-TD100
故障排除指南 出版
750-tg102_-en-p 750-TG102
750-tg104_-en-p 750-TG104
用户手册 出版
750com-um009_-zh-p 750COM-UM009
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
认证
{name=Atex, link=http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/755-ct036_-en-e.pdf} {name=UL认证, link=http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/755-ct029_-en-e.pdf} {name=韩国KC, link=http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/20-ct006_-en-e.pdf} {name=澳大利亚RCM, link=http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/755-ct004_-en-e.pdf} {name=欧亚经济共同体, link=http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/drives-ct003_-ru-e.pdf}
  • 安全
  • Atex
  • UL认证
  • 美国船级社
  • 韩国KC
  • 澳大利亚RCM
  • CE
  • 欧亚经济共同体
  • 地震

截至 2026-10-13,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。

检索文献库
法规信息
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

元件法规信息
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

配件
每页项目:
1-1 关于 1
替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
InformationInformation
基于制造地点的多个原产国
PowerFlex 755TM XT 公共母线逆变器
CloseClose
20JEF3C2K8LNANNNNN
关闭
打印
电话:
呼叫
InformationInformation

Please review your distributor selection

Choose distributor
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
Your inquiry has been successfully submitted.
请允许最多5个工作日收到您的咨询回复。
现在可以关闭此窗口了。
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
登录您的罗克韦尔自动化账户以提交维修文档请求。
登录
请求维修文件
所有标有 * 的字段均为处理您的请求所必需。
Please enter your business email address
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
请描述您遇到的问题,或提供有关维修请求的详细信息。
任何申请产品维修文件的人,均需提供责任保险证明。
UploadUpload
请上传适用于欧盟成员国的责任保险、专业资质和技术能力证明文件。*
接受的文件类型:zip、pdf。最大文件大小:5 MB。最多可上传3个文件。
CloseClose
文件大小过大,必须小于5 MB。
文件数量超出限制,最多允许上传3个文件。
这个字段是必需的
维修权利条款与条件
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
这个字段是必需的
您的请求已成功提交。
请允许最多5个工作日收到您的咨询回复。
现在可以关闭此窗口了。
This catalog number is not currently eligible, please check the number you have entered or learn more about our repair services offered.
  1. Chevron LeftChevron Left Products
  2. Chevron LeftChevron Left Hardware Catalog
  3. Chevron LeftChevron Left Variable Frequency Drives (VFDs)
  4. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 755T Low Voltage VFD
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose