产品概览
Description
PowerFlex 755T 母线电源,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,再生和低谐波,AFE 母线电源 (PowerFlex 755TM),类型 1/IP21,落地安装,LD - 1449kW (2500A),ND - 1342kW (2314A),HD - 1067kW (1840A),400 VAC,3 相,框架 10,标准 EMI 防护,门安装式 HIM (20-750-C6S) 和 TotalFORCE 控制
20JEF3C2K1LNDNNNNN-C1
PowerFlex 755TM XT 公共母线逆变器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755T 母线电源,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,再生和低谐波,AFE 母线电源 (PowerFlex 755TM),类型 1/IP21,落地安装,LD - 1449kW (2500A),ND - 1342kW (2314A),HD - 1067kW (1840A),400 VAC,3 相,框架 10,标准 EMI 防护,门安装式 HIM (20-750-C6S) 和 TotalFORCE 控制
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.