产品概览
Description
PowerFlex 755 AC 驱动器,带嵌入式 Ethernet/IP,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,AC 输入带预充电,无 DC 端子,Type 12,IP54 800mm 深 MCC 型,750A,450kW LD,400kW ND,315kW HD,400V AC,3 相,Frame 8,带滤波,已安装 CM 跳线(首选),无,增强型 LCD,全数字,IP66 NEMA Type 4x/12 HIM
20GHAJC750JN4NNNNN
PowerFlex 超耐用 755 AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755 AC 驱动器,带嵌入式 Ethernet/IP,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,AC 输入带预充电,无 DC 端子,Type 12,IP54 800mm 深 MCC 型,750A,450kW LD,400kW ND,315kW HD,400V AC,3 相,Frame 8,带滤波,已安装 CM 跳线(首选),无,增强型 LCD,全数字,IP66 NEMA Type 4x/12 HIM
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.