产品概览
Description
PowerFlex 755 AC变频器,带嵌入式Ethernet/IP,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,AC输入带DC端子,Type 12,IP54 800mm深MCC型,1040A,630kW轻载,560kW标准负载,500kW重载,400VAC,3相,Frame 9,带滤波,已安装CM跳线(首选),无,增强型LCD,全数字,IP66 NEMA Type 4x/12 HIM
20GH1JC1K0JN4NNNNN
PowerFlex 超耐用 755 AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755 AC变频器,带嵌入式Ethernet/IP,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,AC输入带DC端子,Type 12,IP54 800mm深MCC型,1040A,630kW轻载,560kW标准负载,500kW重载,400VAC,3相,Frame 9,带滤波,已安装CM跳线(首选),无,增强型LCD,全数字,IP66 NEMA Type 4x/12 HIM
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.