产品概览
Description
PowerFlex 755T 变频器,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,低谐波变频器 (PowerFlex 755TL),类型 12/IP54,落地安装,LD - 700HP (800A),ND - 650HP (740A),HD - 500HP (617A),480 VAC,3 相,框架 8,标准 EMI 防护,门安装式 HIM (20-750-C6S) 和 TotalFORCE 控制
20GEG4D740LNDNNNNN-C0
PowerFlex 755TL XT AC Drive
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755T 变频器,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,低谐波变频器 (PowerFlex 755TL),类型 12/IP54,落地安装,LD - 700HP (800A),ND - 650HP (740A),HD - 500HP (617A),480 VAC,3 相,框架 8,标准 EMI 防护,门安装式 HIM (20-750-C6S) 和 TotalFORCE 控制
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.