产品概览
Description
PowerFlex 755T 变频器,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,低谐波变频器(PowerFlex 755TL),Type 12/IP54,落地安装,LD − 400kW(750A),ND − 355kW(650A),HD − 315kW(540A),400VAC,3相,Frame 8,标准EMI防护,无HIM及TotalFORCE控制
20GEG4C650LNANNNNN-P15-P17
PowerFlex 755TL XT AC Drive
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755T 变频器,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,低谐波变频器(PowerFlex 755TL),Type 12/IP54,落地安装,LD − 400kW(750A),ND − 355kW(650A),HD − 315kW(540A),400VAC,3相,Frame 8,标准EMI防护,无HIM及TotalFORCE控制
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.