产品概览
Description
PowerFlex 755T 变频器,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,再生和低谐波,AFE,类型 1/IP21,落地安装,LD - 450kW (832A),ND - 400kW (770A),HD - 355kW (650A),400 VAC,3 相,框架 8,标准 EMI 防护,门安装式 HIM (20-750-C6S) 和 TotalFORCE 控制
20GEF3C770LNDNNNNN
PowerFlex 755TR XT AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755T 变频器,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,再生和低谐波,AFE,类型 1/IP21,落地安装,LD - 450kW (832A),ND - 400kW (770A),HD - 355kW (650A),400 VAC,3 相,框架 8,标准 EMI 防护,门安装式 HIM (20-750-C6S) 和 TotalFORCE 控制
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.