产品概览
Description
PowerFlex 755T 变频器,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,共阳极母线逆变器,(PowerFlex 755TM),类型 1/IP21,落地安装,轻载 - 1250kW (1344A),中载 - 1100kW (1150A),重载 - 1000kW (1030A),690 VAC,3 相,框架 10,标准 EMI 防护和反射波 (dV/dT) 滤波,门安装式 HIM (20-750-C6S) 和 TotalFORCE 控制
20GEE3F1K1MNDNNNNN-C0-C11
PowerFlex 755TM XT 再生母线电源
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755T 变频器,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,共阳极母线逆变器,(PowerFlex 755TM),类型 1/IP21,落地安装,轻载 - 1250kW (1344A),中载 - 1100kW (1150A),重载 - 1000kW (1030A),690 VAC,3 相,框架 10,标准 EMI 防护和反射波 (dV/dT) 滤波,门安装式 HIM (20-750-C6S) 和 TotalFORCE 控制
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.