产品概览
Description
PowerFlex 755TS AC 变频器,带双嵌入式 EtherNet/IP,腐蚀性气体防护(XT),AC 输入带预充电,无 DC 端子,IP20/IP00,NEMA/UL 开放型,400VAC,3 相,140A,75kW 标准负载,55kW 重载,已安装 CM 跳线,无,空白(无 HIM),Frame 6
20GEANC140JN0NNNNN
PowerFlex 755TS XT AC Drive
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755TS AC 变频器,带双嵌入式 EtherNet/IP,腐蚀性气体防护(XT),AC 输入带预充电,无 DC 端子,IP20/IP00,NEMA/UL 开放型,400VAC,3 相,140A,75kW 标准负载,55kW 重载,已安装 CM 跳线,无,空白(无 HIM),Frame 6
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.