产品概览
Description
PowerFlex 755T 变频器,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,低谐波,AFE(壁挂式安装/独立式安装),开放式/IP00;壁挂式安装,LD - 37kW (72A),ND - 30kW (60A),HD - 22kW (43A),400 VAC,3 相,框架 5,标准 EMI 防护,无 HIM 和 TotalFORCE 控制
20GE7NC060LNANNNNN
PowerFlex 755TL XT AC Drive
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755T 变频器,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,低谐波,AFE(壁挂式安装/独立式安装),开放式/IP00;壁挂式安装,LD - 37kW (72A),ND - 30kW (60A),HD - 22kW (43A),400 VAC,3 相,框架 5,标准 EMI 防护,无 HIM 和 TotalFORCE 控制
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.