产品概览
Description
PowerFlex 755T 变频器,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,低谐波,AFE(壁挂式/独立式),12 型/IP54,落地安装,LD - 600HP (710A),ND - 500HP (617A),HD - 400HP (485A),480 VAC,3 相,框架 7,标准 EMI 防护,门安装式 HIM (20-750-C6S) 和 TotalFORCE 控制
20GE74D617LNDNNNNN
PowerFlex 755TL XT AC Drive
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755T 变频器,腐蚀性气体防护 (XT),强制风冷,低谐波,AFE(壁挂式/独立式),12 型/IP54,落地安装,LD - 600HP (710A),ND - 500HP (617A),HD - 400HP (485A),480 VAC,3 相,框架 7,标准 EMI 防护,门安装式 HIM (20-750-C6S) 和 TotalFORCE 控制
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.