产品概览
Description
PowerFlex 755T 变频器,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,低谐波,AFE(壁挂式/独立式),Type 12/IP54,落地安装,LD − 350HP (430A),ND − 300HP (361A),HD − 250HP (302A),480VAC,3相,Frame 7,标准EMI防护,门安装式HIM (20-750-C6S) 和 TotalFORCE 控制
20GE74D361LNDNNNNN
PowerFlex 755TL XT AC Drive
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755T 变频器,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,低谐波,AFE(壁挂式/独立式),Type 12/IP54,落地安装,LD − 350HP (430A),ND − 300HP (361A),HD − 250HP (302A),480VAC,3相,Frame 7,标准EMI防护,门安装式HIM (20-750-C6S) 和 TotalFORCE 控制
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.