产品概览
Description
PowerFlex 755T 变频器,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,再生和低谐波,AFE(壁挂式/独立式),IP20/IP00,NEMA/UL 开放式,LD − 90kW(98A),ND − 75kW(82A),HD − 55kW(61A),690VAC,3相,Frame 6,标准EMI防护,无HIM和TotalFORCE控制
20GE6NF082LNANNNNN
PowerFlex 755TR XT AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755T 变频器,腐蚀性气体防护(XT),强制风冷,再生和低谐波,AFE(壁挂式/独立式),IP20/IP00,NEMA/UL 开放式,LD − 90kW(98A),ND − 75kW(82A),HD − 55kW(61A),690VAC,3相,Frame 6,标准EMI防护,无HIM和TotalFORCE控制
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.