产品概览
Description
PowerFlex 755TS AC 变频器,带双嵌入式 EtherNet/IP,腐蚀性气体防护(XT),AC 输入带预充电,含 DC 端子,IP20/IP00,NEMA/UL 开放型,400VAC,3 相,37A,18.5kW ND,15kW HD,已安装 CM 跳线,DB 晶体管,空白(无 HIM),Frame 3
20GE1NC037JA0NNNNN
PowerFlex 755TS XT AC Drive
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755TS AC 变频器,带双嵌入式 EtherNet/IP,腐蚀性气体防护(XT),AC 输入带预充电,含 DC 端子,IP20/IP00,NEMA/UL 开放型,400VAC,3 相,37A,18.5kW ND,15kW HD,已安装 CM 跳线,DB 晶体管,空白(无 HIM),Frame 3
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.