产品概览
Description
PowerFlex 755TS AC 变频器,带双嵌入式 EtherNet/IP,腐蚀性气体防护(XT),AC 输入带预充电,含 DC 端子,IP54,NEMA 12 型,400VAC,3 相,73A,37kW ND,30kW HD,已安装 CM 跳线,DB 晶体管,空白(无 HIM),Frame 4
20GE1GC073JA0NNNNN
PowerFlex 755TS XT AC Drive
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 755TS AC 变频器,带双嵌入式 EtherNet/IP,腐蚀性气体防护(XT),AC 输入带预充电,含 DC 端子,IP54,NEMA 12 型,400VAC,3 相,73A,37kW ND,30kW HD,已安装 CM 跳线,DB 晶体管,空白(无 HIM),Frame 4
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.