Loading
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
20G1D3D1K3LNANNNNN-C0

PowerFlex 755 交流变频器

Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
PrintPrint
打印
EmailEmail
共享
Product RegistrationProduct Registration
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of December 20, 2021, the PowerFlex 755 交流变频器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停产日期: December 20, 2021 替代类别: Direct Replacement 替代产品: 20GED3D1K3LNANNNNN-C0 [https://www.rockwellautomation.com.cn/products/details.20GED3D1K3LNANNNNN-C0.html]
产品概览
可享更换服务
提供多种维修方式
产品注册
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of December 20, 2021, the PowerFlex 755 交流变频器 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停产日期: December 20, 2021 替代类别: Direct Replacement 替代产品: 20GED3D1K3LNANNNNN-C0 [https://www.rockwellautomation.com.cn/products/details.20GED3D1K3LNANNNNN-C0.html]
产品概览
可享更换服务
提供多种维修方式
产品注册
添加到BoM
  • 注册产品
  • 寻找支持
技术规格
基本信息
电气
其他
文档
认证
替代产品
技术说明
动态制动
无
输入类型
带预充电的 CB 逆变器
电流
480V AC
框架
9°C
安装说明 出版
750-in020_-zh-p 750-IN020
技术数据 出版
750-td100_-en-p 750-TD100
750-td100_-en-p_doc 750-TD100
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
Atex UKCA DOC
  • 英国安全证书
  • 美国船级社
  • Atex
  • 半导体行业抗扰度
  • UKCA DOC

截至 2026-03-30,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
动态制动
无
输入类型
带预充电的 CB 逆变器
电流
480V AC
框架
9°C
文档
750-in020_-zh-p 安装说明
750-IN020
750-td100_-en-p 技术数据
750-TD100
750-td100_-en-p_doc 技术数据
750-TD100
安装说明 出版
750-in020_-zh-p 750-IN020
技术数据 出版
750-td100_-en-p 750-TD100
750-td100_-en-p_doc 750-TD100
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
认证
Atex UKCA DOC
  • 英国安全证书
  • 美国船级社
  • Atex
  • 半导体行业抗扰度
  • UKCA DOC

截至 2026-03-30,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
EmailEmail
PhonePhone
寻找合作伙伴
PowerFlex 755 交流变频器
CloseClose
20G1D3D1K3LNANNNNN-C0
关闭
打印
电话:
呼叫
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose