产品概览
Description
PowerFlex 753 AC 变频器,带嵌入式输入/输出,标准保护,强制风冷,AC 输入带预充电,无 DC 端子,IP20/IP00,NEMA/UL 开放型,186A,150HP ND,125HP HD,480VAC,3 相,Frame 6,带滤波,已安装 CM 跳线(首选),无,空白(无 HIM)
20F1AND186JN0NNNNN
PowerFlex 风冷式 753 AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 753 AC 变频器,带嵌入式输入/输出,标准保护,强制风冷,AC 输入带预充电,无 DC 端子,IP20/IP00,NEMA/UL 开放型,186A,150HP ND,125HP HD,480VAC,3 相,Frame 6,带滤波,已安装 CM 跳线(首选),无,空白(无 HIM)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.