产品概览
Description
PowerFlex 753 AC 变频器,带嵌入式输入/输出,标准保护,强制风冷,AC 输入,带 DC 端子,IP20/IP00,NEMA/UL 开放型,70A,25HP ND,20HP HD,240(208)VAC,3 相,Frame 5,带滤波,已安装 CM 跳线(首选),DB 晶体管,空白(无 HIM)
20F11NB070JA0NNNNN
PowerFlex 风冷式 753 AC 变频器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PowerFlex 753 AC 变频器,带嵌入式输入/输出,标准保护,强制风冷,AC 输入,带 DC 端子,IP20/IP00,NEMA/UL 开放型,70A,25HP ND,20HP HD,240(208)VAC,3 相,Frame 5,带滤波,已安装 CM 跳线(首选),DB 晶体管,空白(无 HIM)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.