生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of February 28, 2017, the PowerFlex 700S AC 变频器 5A,3Hp 20D will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
February 28, 2017
替代类别:
Engineering Replacement
产品概览
20DD5P0A3EYYAEAUE
PowerFlex 700S AC 变频器 5A,3Hp 20D
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of February 28, 2017, the PowerFlex 700S AC 变频器 5A,3Hp 20D will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
February 28, 2017
替代类别:
Engineering Replacement
产品概览
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
B
概述
电气与连接
一般功能
文档
下载
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
20DD5P0A3EYYAEAUE
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
820919931161
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| 内部通信模块 |
EtherNet/IP
|
|---|---|
| 制动IGBT |
已安装制动IGBT
|
| 反馈选项 |
Stegmann 和 Safe-Off 编码器
|
| 子品牌 |
PowerFlex 700S AC 变频器
|
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 20d-in024_-zh-p | 20D-IN024 |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 20d-td002_-zh-p | 20D-TD002 |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 20d-um001_-zh-p | 20D-UM001 |
版本:
发布说明
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
20DD5P0A3EYYAEAUE
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
820919931161
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
电气与连接
| 内部通信模块 |
EtherNet/IP
|
|---|---|
| 制动IGBT |
已安装制动IGBT
|
| 反馈选项 |
Stegmann 和 Safe-Off 编码器
|
| 子品牌 |
PowerFlex 700S AC 变频器
|
文档
|
20d-in024_-zh-p
安装说明
20D-IN024 |
|
20d-td002_-zh-p
技术数据
20D-TD002 |
|
20d-um001_-zh-p
用户手册
20D-UM001 |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 20d-in024_-zh-p | 20D-IN024 |
| 技术数据 | 出版 |
| 20d-td002_-zh-p | 20D-TD002 |
| 用户手册 | 出版 |
| 20d-um001_-zh-p | 20D-UM001 |
下载
版本:
发布说明
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
PowerFlex 700S AC 变频器 5A,3Hp 20D
20DD5P0A3EYYAEAUE
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.