生命周期状态:
停止
产品概览
20DC920N0ENNBNANE
PowerFlex 700S AC 变频器 920A 500kW 20D
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
B
概述
电气与连接
General Features
文档
下载
认证
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
20DC920N0ENNBNANE
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
820919619564
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
| 内部通信模块 |
无通信模块
|
|---|---|
| 制动IGBT |
无
|
| 制动电阻 |
无内部
|
| 反馈选项 |
未来使用
|
| 子品牌 |
PowerFlex 700S AC 变频器
|
| 过滤器选项 |
带EMC滤波器−不带共模扼流圈
|
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 20d-in024_-zh-p | 20D-IN024 |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 20d-td002_-zh-p | 20D-TD002 |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 20d-um001_-zh-p | 20D-UM001 |
版本:
发布说明
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
20DC920N0ENNBNANE
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
820919619564
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
电气与连接
| 内部通信模块 |
无通信模块
|
|---|---|
| 制动IGBT |
无
|
| 制动电阻 |
无内部
|
| 反馈选项 |
未来使用
|
| 子品牌 |
PowerFlex 700S AC 变频器
|
| 过滤器选项 |
带EMC滤波器−不带共模扼流圈
|
文档
|
20d-in024_-zh-p
安装说明
20D-IN024 |
|
20d-td002_-zh-p
技术数据
20D-TD002 |
|
20d-um001_-zh-p
用户手册
20D-UM001 |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 20d-in024_-zh-p | 20D-IN024 |
| 技术数据 | 出版 |
| 20d-td002_-zh-p | 20D-TD002 |
| 用户手册 | 出版 |
| 20d-um001_-zh-p | 20D-UM001 |
下载
版本:
发布说明
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
认证
截至 2026-07-16,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
PowerFlex 700S AC 变频器 920A 500kW 20D
20DC920N0ENNBNANE
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.