生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of June 30, 2020, the PowerFlex 700S AC 变频器 500A 250kW 20D will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
June 30, 2020
替代类别:
Engineering Replacement
产品概览
20DC500N0ENNBNANE
PowerFlex 700S AC 变频器 500A 250kW 20D
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of June 30, 2020, the PowerFlex 700S AC 变频器 500A 250kW 20D will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
June 30, 2020
替代类别:
Engineering Replacement
产品概览
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
B
概述
文档
下载
认证
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
20DC500N0ENNBNANE
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
820919484902
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 20d-in024_-zh-p | 20D-IN024 |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 20d-td002_-zh-p | 20D-TD002 |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 20d-um001_-zh-p | 20D-UM001 |
版本:
发布说明
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
20DC500N0ENNBNANE
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
820919484902
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
文档
|
20d-in024_-zh-p
安装说明
20D-IN024 |
|
20d-td002_-zh-p
技术数据
20D-TD002 |
|
20d-um001_-zh-p
用户手册
20D-UM001 |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 20d-in024_-zh-p | 20D-IN024 |
| 技术数据 | 出版 |
| 20d-td002_-zh-p | 20D-TD002 |
| 用户手册 | 出版 |
| 20d-um001_-zh-p | 20D-UM001 |
下载
版本:
发布说明
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
PowerFlex 7 Class AC Drives - DriveTools SP Database Files - Updated 11/25/19
Database Files
4.47 MB
认证
截至 2026-07-18,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
PowerFlex 700S AC 变频器 500A 250kW 20D
20DC500N0ENNBNANE
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.