PowerFlex 700 AC 变频器 20B
| 唯一产品序列号 |
20BD180A3ANNANC1
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
820919201615
|
| 预计交期 |
8 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
| 防护等级 (IP) |
IP20
|
|---|---|
| 冲击 |
15G峰值,持续时间11ms(11ms(1.0))
|
| PWM频率 |
4kHz @ 480V AC
|
| 振动 |
0.152mm (0.006″) 位移,1G峰值
|
| 模拟量输出数量 |
2
|
|---|---|
| 主电压 |
480V
|
| 集成制动电阻 |
No
|
| 制动IGBT |
无制动IGBT
|
| 内部通信模块 |
无通信模块
|
| 输入电压额定值 |
480V AC,三相,60Hz
|
| AC输入欠电压脱扣 |
280V AC @ 480V
|
| 母线电压,标称 |
480V 时为 648V DC
|
| 母线欠电压关闭/故障 |
305V DC @ 480V
|
| 母线过电压跳闸 |
810V DC @ 480V
|
| 输出电压额定值 |
0~460V AC @ 480V AC,单相
|
| 断路器额定电流,最大 |
500A @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 电机电路保护器额定电流,最大 |
250A @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 输出电流额定值(连续) |
180A @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 输出电流额定值,1分钟 |
480V AC,三相,重载时为234A
|
| 输出电流额定值,3″ |
312A @ 480V AC,三相,重载
|
| 逻辑控制穿越 |
最小0.5 s,典型值2 s
|
| 制动电阻 |
无内部制动电阻
|
| 输入电流额定值 |
169A @ 480V AC,三相
|
| 文档 |
手册
|
| Carrier frequency:载波频率 |
2、4、8 和 10kHz。变频器额定值基于4kHz
|
| 编码器正交 |
90度,25°C (77°F) 时为 27度
|
| AC输入过电压脱扣 |
570V AC @ 480V
|
| 输入功率额定值 |
141kVA @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 双元件延时熔断器额定电流 |
225~400A @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 非延时熔断器额定电流 |
225~600A@480V AC,三相,标准负载
|
| 数字输入延迟,典型 |
9.2ms @ 停止信号,用于SVC电机控制
|
| 散热器热敏电阻 |
由微处理器监控过温跳闸
|
| 数字输入延迟 |
9.2~16.0ms @ 启动信号,用于SVC电机控制
|
| 变频器与电机功率比,最大 |
建议比例不大于2∶1
|
| 停止模式 |
多种可编程停止模式,包括 - RA、惯性停止、DC制动、快速制动、RA保持和S曲线
|
| 加速/减速 |
两个独立可编程的加速和减速时间。每个时间都可以在0~3600s范围内以0.1s为步进进行编程
|
| 频率精度 |
数字量输入:在设定输出频率的0.01%以内
|
| 模拟输入延迟,典型 |
6.4ms @ 速度信号,用于SVC电机控制
|
| 数字输入数量 |
6
|
| 数字输出数量 |
3
|
| 内部功率损耗 |
493W @ 480V @ 150Hp 标准负载(IP20,NEMA/UL Type 1)
|
| 模拟量输入数量 |
2
|
| 电机电压,标称 |
460V @ 380~480V变频器额定值,480V标称线电压
|
| 人机界面模型 |
带编程键的LCD显示屏数字键盘
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
True
|
| 外部功率损耗 |
1874W @ 480V @ 150Hp 标准负载(IP54,NEMA/UL Type 12)
|
| 最大输出频率 |
420 Hz
|
| 总功率损耗 |
2204W @ 480V @ 150Hp 标准负载(IP54,NEMA/UL Type 12)
|
| 线电压,标称 |
480V @ 380~480V变频器额定值,460V额定电机电压
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 电源频率 |
60Hz
|
| 实际短路额定值 |
由所安装的熔断器/断路器的AIC等级决定
|
| 内部EMC滤波 |
带EMC滤波器和共模扼流圈
|
| 定制变频器/固件 |
无定制固件
|
| 反馈选项 |
标准编码器
|
| 模拟输入延迟 |
4.8~12.4ms @ 速度信号,用于SVC电机控制
|
| 变频器全功率范围 |
460~528V @ 380~480V变频器额定值
|
| 变频器运行范围 |
342~528V @ 380~480V变频器额定值
|
| 扭矩调节 |
带反馈:2%(2500rad/s带宽)
|
| 机壳类型 |
IP20/NEMA/UL Type 1
|
| 输出电流额定值 |
90A @ 480V AC,单相
|
| 控制选项 |
矢量控制,带 24V DC 输入/输出
|
| 变频器过电流跳闸 |
瞬时电流限制:220~300%额定电流(取决于变频器额定值)
|
| 效率 |
在额定电流和标称线路电压下为97.5%
|
| 编码器电源 |
12V @ 250mA。12V @ 10mA最小输入,带差分变送器隔离,最大250kHz
|
| 速度控制-速度调节 |
无反馈(矢量控制模式):基本速度的0.1%,跨120∶1速度范围,120∶1工作范围,50rad/s带宽
|
| 电流限幅能力 |
主动电流限制,可编程范围为额定输出电流的20~160%,比例增益和积分增益可独立编程
|
| 可选电机控制 |
无传感器矢量控制,具备全整定功能。标准V/Hz,具备全定制能力和矢量控制
|
| 频率控制-速度调节 |
滑差补偿(伏特/Hz模式):在40∶1速度范围内为基本速度的0.5%,40∶1运行范围,10rad/s带宽
|
| 输入相 |
三相输入为所有变频器提供满额定值。某些变频器可进行单相操作,提供额定电流的50%。Frame 0~6:变频器可作为6脉冲或18脉冲的工程化封装提供。
|
| 控制方法 |
正弦编码PWM,带可编程载波频率,变频器额定值适用于所有变频器,变频器可作为6脉冲或18脉冲在工程化解决方案中提供
|
| 编码器要求 |
编码器必须为线路驱动器类型,正交(双通道)或脉冲(单通道),8~15V DC输出(跳线处于5V位置时为4~6V DC),单端或差分,并且每通道能够提供至少10mA电流,最大输入频率
|
| 输出相数 |
3
|
| 输入相数 |
3
|
| 相对对称净电压容差 |
10%
|
| 带控制元件 |
True
|
| 支持 LON 协议 |
True
|
| 支持TCP/IP协议 |
True
|
| 支持PROFIBUS协议 |
True
|
| 支持的CAN协议 |
True
|
| 支持 Modbus协议 |
True
|
| 电机过载保护 |
框架 0~6 矢量控制:带矢量控制的 PowerFlex 700 变频器,其产品目录号第15位为C或D,提供符合 NEC 第430条规定的10级电机过载保护和电机过热保护。
|
| 输入频率范围 |
47 Hz
|
| 编码器占空比 |
50%(10%)
|
| 位移功率因数(所有变频器) |
在整个速度范围内为0.98
|
| 最大短路额定值 |
200000A 对称
|
| 输出电压范围 |
0至电机额定电压
|
| 编码器类型 |
增量式,双通道
|
| 电源穿越 |
满载时为15ms
|
| 短路脱扣 |
变频器输出相间
|
| 接地故障脱扣 |
驱动器输出相对地
|
| 变频器与电机功率比,最小值 |
建议比例不小于1∶2
|
| 控制逻辑抗扰度 |
喷射式弧瞬态高达1500V峰值
|
| 线路瞬变 |
高达6000V峰值,符合IEEE C62.41-1991标准
|
| 间歇过载 |
110%过载能力,持续时间最长1min;150%过载能力,持续时间最长3s
|
| 高度,约 |
IP54,NEMA类型12独立式:1828.8mm
|
|---|---|
| 深度,约 |
IP54,NEMA Type 12 独立:487.8mm
|
| 宽度,约 |
IP54,NEMA Type 12 独立:711.3mm
|
| 重量,约 |
IP54,NEMA Type 12 独立式:229.07kg(变频器和包装重量)
|
| 声级 |
Frame 6:72dB @ 300CFM风扇速度
|
|---|---|
| 海拔高度 |
最大1000m (3300′),无降额
|
| 防护等级(NEMA) |
1
|
| 周围空气温度 |
IP20,NEMA/UL类型1(带顶部标签):0~50°C (0~122°F) @ Frame 5~6,大多数额定值
|
| 大气 |
变频器不得安装在环境大气中含有挥发性或腐蚀性气体、蒸汽或灰尘的区域。如果变频器不会立即安装,应将其存放在不暴露于腐蚀性环境的地方。
|
| 工作温度 |
50°C @ 480V AC
|
| 储存温度 |
−40°C
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 根据 EN 61800-5-1,污染等级为1 |
无污染,仅发生干燥非传导污染,无影响
|
| 根据 EN 61800-5-1,污染等级为4 |
污染会产生持续的导电性,例如由导电性粉尘、雨或雪引起的
|
| 根据 EN 61800-5-1,污染等级为3 |
发生导电污染、干燥非传导污染以及因冷凝而变成导电污染
|
| 根据 EN 61800-5-1,污染等级为2 |
通常只会发生非传导污染,当变频器停止工作时,偶尔会因冷凝而出现临时导电性污染
|
| 周围环境污染等级 |
所有机壳均适用于污染等级 1 和 2,污染等级 3 和 4 需要满足或超过 IP54,NEMA/UL 类型 12 的机壳
|
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 20b-in014_-zh-p | 20B-IN014 |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 20b-td001_-zh-p | 20B-TD001 |
| 20b-td001_-en-p | 20B-TD001 |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 20b-um002_-zh-p | 20B-UM002 |
- 欧亚经济共同体
截至 2025-11-20,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
20BD180A3ANNANC1
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
820919201615
|
| 预计交期 |
8 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
技术规格
| 防护等级 (IP) |
IP20
|
|---|---|
| 冲击 |
15G峰值,持续时间11ms(11ms(1.0))
|
| PWM频率 |
4kHz @ 480V AC
|
| 振动 |
0.152mm (0.006″) 位移,1G峰值
|
| 模拟量输出数量 |
2
|
|---|---|
| 主电压 |
480V
|
| 集成制动电阻 |
No
|
| 制动IGBT |
无制动IGBT
|
| 内部通信模块 |
无通信模块
|
| 输入电压额定值 |
480V AC,三相,60Hz
|
| AC输入欠电压脱扣 |
280V AC @ 480V
|
| 母线电压,标称 |
480V 时为 648V DC
|
| 母线欠电压关闭/故障 |
305V DC @ 480V
|
| 母线过电压跳闸 |
810V DC @ 480V
|
| 输出电压额定值 |
0~460V AC @ 480V AC,单相
|
| 断路器额定电流,最大 |
500A @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 电机电路保护器额定电流,最大 |
250A @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 输出电流额定值(连续) |
180A @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 输出电流额定值,1分钟 |
480V AC,三相,重载时为234A
|
| 输出电流额定值,3″ |
312A @ 480V AC,三相,重载
|
| 逻辑控制穿越 |
最小0.5 s,典型值2 s
|
| 制动电阻 |
无内部制动电阻
|
| 输入电流额定值 |
169A @ 480V AC,三相
|
| 文档 |
手册
|
| Carrier frequency:载波频率 |
2、4、8 和 10kHz。变频器额定值基于4kHz
|
| 编码器正交 |
90度,25°C (77°F) 时为 27度
|
| AC输入过电压脱扣 |
570V AC @ 480V
|
| 输入功率额定值 |
141kVA @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 双元件延时熔断器额定电流 |
225~400A @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 非延时熔断器额定电流 |
225~600A@480V AC,三相,标准负载
|
| 数字输入延迟,典型 |
9.2ms @ 停止信号,用于SVC电机控制
|
| 散热器热敏电阻 |
由微处理器监控过温跳闸
|
| 数字输入延迟 |
9.2~16.0ms @ 启动信号,用于SVC电机控制
|
| 变频器与电机功率比,最大 |
建议比例不大于2∶1
|
| 停止模式 |
多种可编程停止模式,包括 - RA、惯性停止、DC制动、快速制动、RA保持和S曲线
|
| 加速/减速 |
两个独立可编程的加速和减速时间。每个时间都可以在0~3600s范围内以0.1s为步进进行编程
|
| 频率精度 |
数字量输入:在设定输出频率的0.01%以内
|
| 模拟输入延迟,典型 |
6.4ms @ 速度信号,用于SVC电机控制
|
| 数字输入数量 |
6
|
| 数字输出数量 |
3
|
| 内部功率损耗 |
493W @ 480V @ 150Hp 标准负载(IP20,NEMA/UL Type 1)
|
| 模拟量输入数量 |
2
|
| 电机电压,标称 |
460V @ 380~480V变频器额定值,480V标称线电压
|
| 人机界面模型 |
带编程键的LCD显示屏数字键盘
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
True
|
| 外部功率损耗 |
1874W @ 480V @ 150Hp 标准负载(IP54,NEMA/UL Type 12)
|
| 最大输出频率 |
420 Hz
|
| 总功率损耗 |
2204W @ 480V @ 150Hp 标准负载(IP54,NEMA/UL Type 12)
|
| 线电压,标称 |
480V @ 380~480V变频器额定值,460V额定电机电压
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 电源频率 |
60Hz
|
| 实际短路额定值 |
由所安装的熔断器/断路器的AIC等级决定
|
| 内部EMC滤波 |
带EMC滤波器和共模扼流圈
|
| 定制变频器/固件 |
无定制固件
|
| 反馈选项 |
标准编码器
|
| 模拟输入延迟 |
4.8~12.4ms @ 速度信号,用于SVC电机控制
|
| 变频器全功率范围 |
460~528V @ 380~480V变频器额定值
|
| 变频器运行范围 |
342~528V @ 380~480V变频器额定值
|
| 扭矩调节 |
带反馈:2%(2500rad/s带宽)
|
| 机壳类型 |
IP20/NEMA/UL Type 1
|
| 输出电流额定值 |
90A @ 480V AC,单相
|
| 控制选项 |
矢量控制,带 24V DC 输入/输出
|
| 变频器过电流跳闸 |
瞬时电流限制:220~300%额定电流(取决于变频器额定值)
|
| 效率 |
在额定电流和标称线路电压下为97.5%
|
| 编码器电源 |
12V @ 250mA。12V @ 10mA最小输入,带差分变送器隔离,最大250kHz
|
| 速度控制-速度调节 |
无反馈(矢量控制模式):基本速度的0.1%,跨120∶1速度范围,120∶1工作范围,50rad/s带宽
|
| 电流限幅能力 |
主动电流限制,可编程范围为额定输出电流的20~160%,比例增益和积分增益可独立编程
|
| 可选电机控制 |
无传感器矢量控制,具备全整定功能。标准V/Hz,具备全定制能力和矢量控制
|
| 频率控制-速度调节 |
滑差补偿(伏特/Hz模式):在40∶1速度范围内为基本速度的0.5%,40∶1运行范围,10rad/s带宽
|
| 输入相 |
三相输入为所有变频器提供满额定值。某些变频器可进行单相操作,提供额定电流的50%。Frame 0~6:变频器可作为6脉冲或18脉冲的工程化封装提供。
|
| 控制方法 |
正弦编码PWM,带可编程载波频率,变频器额定值适用于所有变频器,变频器可作为6脉冲或18脉冲在工程化解决方案中提供
|
| 编码器要求 |
编码器必须为线路驱动器类型,正交(双通道)或脉冲(单通道),8~15V DC输出(跳线处于5V位置时为4~6V DC),单端或差分,并且每通道能够提供至少10mA电流,最大输入频率
|
| 输出相数 |
3
|
| 输入相数 |
3
|
| 相对对称净电压容差 |
10%
|
| 带控制元件 |
True
|
| 支持 LON 协议 |
True
|
| 支持TCP/IP协议 |
True
|
| 支持PROFIBUS协议 |
True
|
| 支持的CAN协议 |
True
|
| 支持 Modbus协议 |
True
|
| 电机过载保护 |
框架 0~6 矢量控制:带矢量控制的 PowerFlex 700 变频器,其产品目录号第15位为C或D,提供符合 NEC 第430条规定的10级电机过载保护和电机过热保护。
|
| 输入频率范围 |
47 Hz
|
| 编码器占空比 |
50%(10%)
|
| 位移功率因数(所有变频器) |
在整个速度范围内为0.98
|
| 最大短路额定值 |
200000A 对称
|
| 输出电压范围 |
0至电机额定电压
|
| 编码器类型 |
增量式,双通道
|
| 电源穿越 |
满载时为15ms
|
| 短路脱扣 |
变频器输出相间
|
| 接地故障脱扣 |
驱动器输出相对地
|
| 变频器与电机功率比,最小值 |
建议比例不小于1∶2
|
| 控制逻辑抗扰度 |
喷射式弧瞬态高达1500V峰值
|
| 线路瞬变 |
高达6000V峰值,符合IEEE C62.41-1991标准
|
| 间歇过载 |
110%过载能力,持续时间最长1min;150%过载能力,持续时间最长3s
|
| 高度,约 |
IP54,NEMA类型12独立式:1828.8mm
|
|---|---|
| 深度,约 |
IP54,NEMA Type 12 独立:487.8mm
|
| 宽度,约 |
IP54,NEMA Type 12 独立:711.3mm
|
| 重量,约 |
IP54,NEMA Type 12 独立式:229.07kg(变频器和包装重量)
|
| 声级 |
Frame 6:72dB @ 300CFM风扇速度
|
|---|---|
| 海拔高度 |
最大1000m (3300′),无降额
|
| 防护等级(NEMA) |
1
|
| 周围空气温度 |
IP20,NEMA/UL类型1(带顶部标签):0~50°C (0~122°F) @ Frame 5~6,大多数额定值
|
| 大气 |
变频器不得安装在环境大气中含有挥发性或腐蚀性气体、蒸汽或灰尘的区域。如果变频器不会立即安装,应将其存放在不暴露于腐蚀性环境的地方。
|
| 工作温度 |
50°C @ 480V AC
|
| 储存温度 |
−40°C
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 根据 EN 61800-5-1,污染等级为1 |
无污染,仅发生干燥非传导污染,无影响
|
| 根据 EN 61800-5-1,污染等级为4 |
污染会产生持续的导电性,例如由导电性粉尘、雨或雪引起的
|
| 根据 EN 61800-5-1,污染等级为3 |
发生导电污染、干燥非传导污染以及因冷凝而变成导电污染
|
| 根据 EN 61800-5-1,污染等级为2 |
通常只会发生非传导污染,当变频器停止工作时,偶尔会因冷凝而出现临时导电性污染
|
| 周围环境污染等级 |
所有机壳均适用于污染等级 1 和 2,污染等级 3 和 4 需要满足或超过 IP54,NEMA/UL 类型 12 的机壳
|
图纸
文档
|
20b-in014_-zh-p
安装说明
20B-IN014 |
|
20b-td001_-zh-p
技术数据
20B-TD001 |
|
20b-td001_-en-p
技术数据
20B-TD001 |
|
20b-um002_-zh-p
用户手册
20B-UM002 |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 20b-in014_-zh-p | 20B-IN014 |
| 技术数据 | 出版 |
| 20b-td001_-zh-p | 20B-TD001 |
| 20b-td001_-en-p | 20B-TD001 |
| 用户手册 | 出版 |
| 20b-um002_-zh-p | 20B-UM002 |
认证
- 欧亚经济共同体
截至 2025-11-20,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
替代产品
技术说明
| 技术说明 |
|---|