生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of June 01, 2023, the PowerFlex 700 AC 变频器 20B will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
June 01, 2023
替代类别:
Engineering Replacement
产品概览
产品注册
20BD156A3ANNANC0
PowerFlex 700 AC 变频器 20B
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of June 01, 2023, the PowerFlex 700 AC 变频器 20B will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
June 01, 2023
替代类别:
Engineering Replacement
产品概览
产品注册
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
概述
电气与连接
General Features
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
机械
结构
图纸
文档
下载
认证
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
20BD156A3ANNANC0
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
820919111457
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
| 内部通信模块 |
无通信模块
|
|---|---|
| 制动IGBT |
无
|
| 制动电阻 |
无内部
|
| 反馈选项 |
无反馈
|
| 子品牌 |
PowerFlex 700 AC 变频器
|
| 自定义驱动器/固件 |
无自定义固件
|
| 过滤器选项 |
带EMC滤波器和共模扼流圈
|
| AC输入欠电压脱扣 |
280V AC @ 480V
|
|---|---|
| AC输入过电压脱扣 |
570V AC @ 480V
|
| Carrier frequency:载波频率 |
2、4、8 和 10kHz。变频器额定值基于4kHz
|
| 主电压 |
480V
|
| 人机界面模型 |
带编程键的LCD显示屏数字键盘
|
| 位移功率因数(所有变频器) |
在整个速度范围内为0.98
|
| 停止模式 |
多种可编程停止模式,包括 - RA、惯性停止、DC制动、快速制动、RA保持和S曲线
|
| 内部EMC滤波 |
带EMC滤波器和共模扼流圈
|
| 内部功率损耗 |
443W @ 480V @ 125Hp 标准负载(IP20,NEMA/UL Type 1)
|
| 内部通信模块 |
无通信模块
|
| 制动IGBT |
无制动IGBT
|
| 制动电阻 |
无内部制动电阻
|
| 加速/减速 |
两个独立可编程的加速和减速时间。每个时间都可以在0~3600s范围内以0.1s为步进进行编程
|
| 双元件延时熔断器额定电流 |
200~350A@480V AC,三相,标准负载
|
| 反馈选项 |
无反馈
|
| 变频器与电机功率比,最大 |
建议比例不大于2∶1
|
| 变频器与电机功率比,最小值 |
建议比例不小于1∶2
|
| 变频器全功率范围 |
460~528V @ 380~480V变频器额定值
|
| 变频器过电流跳闸 |
瞬时电流限制:220~300%额定电流(取决于变频器额定值)
|
| 变频器运行范围 |
342~528V @ 380~480V变频器额定值
|
| 可选电机控制 |
无传感器矢量控制,具备全整定功能。标准V/Hz,具备全定制能力和矢量控制
|
| 外部功率损耗 |
125Hp 标准负载时为 1563W@480V(IP54,NEMA/UL Type 12)
|
| 定制变频器/固件 |
无定制固件
|
| 实际短路额定值 |
由所安装的熔断器/断路器的AIC等级决定
|
| 带控制元件 |
True
|
| 总功率损耗 |
1845W @ 480V @ 125Hp 标准负载(IP54,NEMA/UL Type 12)
|
| 扭矩调节 |
无反馈:(5),600rad/s带宽
|
| 接地故障脱扣 |
驱动器输出相对地
|
| 控制方法 |
正弦编码PWM,带可编程载波频率,变频器额定值适用于所有变频器,变频器可作为6脉冲或18脉冲在工程化解决方案中提供
|
| 控制选项 |
矢量控制,带 24V DC 输入/输出
|
| 控制逻辑抗扰度 |
喷射式弧瞬态高达1500V峰值
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 支持 LON 协议 |
True
|
| 支持 Modbus协议 |
True
|
| 支持PROFIBUS协议 |
True
|
| 支持TCP/IP协议 |
True
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
True
|
| 支持的CAN协议 |
True
|
| 效率 |
在额定电流和标称线路电压下为97.5%
|
| 散热器热敏电阻 |
由微处理器监控过温跳闸
|
| 数字输入延迟 |
9.2~16.0ms @ 启动信号,用于SVC电机控制
|
| 数字输入延迟,典型 |
9.2ms @ 停止信号,用于SVC电机控制
|
| 数字输入数量 |
6
|
| 数字输出数量 |
3
|
| 文档 |
手册
|
| 断路器额定电流,最大 |
450A @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 最大短路额定值 |
200000A 对称
|
| 最大输出频率 |
420 Hz
|
| 机壳类型 |
IP20/NEMA/UL Type 1
|
| 模拟输入延迟 |
4.8~12.4ms @ 速度信号,用于SVC电机控制
|
| 模拟输入延迟,典型 |
6.4ms @ 速度信号,用于SVC电机控制
|
| 模拟量输入数量 |
2
|
| 模拟量输出数量 |
2
|
| 母线欠电压关闭/故障 |
305V DC @ 480V
|
| 母线电压,标称 |
480V 时为 648V DC
|
| 母线过电压跳闸 |
810V DC @ 480V
|
| 电机电压,标称 |
460V @ 380~480V变频器额定值,480V标称线电压
|
| 电机电路保护器额定电流,最大 |
250A @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 电机过载保护 |
框架 0~6 矢量控制:带矢量控制的 PowerFlex 700 变频器,其产品目录号第15位为C或D,提供符合 NEC 第430条规定的10级电机过载保护和电机过热保护。
|
| 电流限幅能力 |
主动电流限制,可编程范围为额定输出电流的20~160%,比例增益和积分增益可独立编程
|
| 电源穿越 |
满载时为15ms
|
| 电源频率 |
60Hz
|
| 相对对称净电压容差 |
10%
|
| 短路脱扣 |
变频器输出相间
|
| 线电压,标称 |
480V @ 380~480V变频器额定值,460V额定电机电压
|
| 线路瞬变 |
高达6000V峰值,符合IEEE C62.41-1991标准
|
| 编码器占空比 |
50%(10%)
|
| 编码器正交 |
90度,25°C (77°F) 时为 27度
|
| 编码器电源 |
12V @ 250mA。12V @ 10mA最小输入,带差分变送器隔离,最大250kHz
|
| 编码器类型 |
增量式,双通道
|
| 编码器要求 |
编码器必须为线路驱动器类型,正交(双通道)或脉冲(单通道),8~15V DC输出(跳线处于5V位置时为4~6V DC),单端或差分,并且每通道能够提供至少10mA电流,最大输入频率
|
| 输入功率额定值 |
122kVA @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 输入电压额定值 |
480V AC,三相,60Hz
|
| 输入电流额定值 |
147A @ 480V AC,三相
|
| 输入相 |
三相输入为所有变频器提供满额定值。某些变频器可进行单相操作,提供额定电流的50%。Frame 0~6:变频器可作为6脉冲或18脉冲的工程化封装提供。
|
| 输入相数 |
3
|
| 输入频率范围 |
47 Hz
|
| 输出电压范围 |
0至电机额定电压
|
| 输出电压额定值 |
0~460V AC @ 480V AC,单相
|
| 输出电流额定值 |
78A @ 480V AC,1相
|
| 输出电流额定值(连续) |
156A @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 输出电流额定值,1分钟 |
480V AC,三相,重载时为188A
|
| 输出电流额定值,3″ |
250A @ 480V AC,三相,重载
|
| 输出相数 |
3
|
| 速度控制-速度调节 |
无反馈(矢量控制模式):基本速度的0.1%,跨120∶1速度范围,120∶1工作范围,50rad/s带宽
|
| 逻辑控制穿越 |
最小0.5 s,典型值2 s
|
| 间歇过载 |
110%过载能力,持续时间最长1min;150%过载能力,持续时间最长3s
|
| 集成制动电阻 |
No
|
| 非延时熔断器额定电流 |
200~600A@480V AC,三相,标准负载
|
| 频率控制-速度调节 |
滑差补偿(伏特/Hz模式):在40∶1速度范围内为基本速度的0.5%,40∶1运行范围,10rad/s带宽
|
| 频率精度 |
数字量输入:在设定输出频率的0.01%以内
|
| 储存温度 |
−40°C
|
|---|---|
| 周围环境污染等级 |
所有机壳均适用于污染等级 1 和 2,污染等级 3 和 4 需要满足或超过 IP54,NEMA/UL 类型 12 的机壳
|
| 周围空气温度 |
IP20,NEMA/UL类型1(带顶部标签):0~50°C (0~122°F) @ Frame 5~6,大多数额定值
|
| 声级 |
Frame 6:72dB @ 300CFM风扇速度
|
| 大气 |
变频器不得安装在环境大气中含有挥发性或腐蚀性气体、蒸汽或灰尘的区域。如果变频器不会立即安装,应将其存放在不暴露于腐蚀性环境的地方。
|
| 工作温度 |
50°C @ 480V AC
|
| 根据 EN 61800-5-1,污染等级为1 |
无污染,仅发生干燥非传导污染,无影响
|
| 根据 EN 61800-5-1,污染等级为2 |
通常只会发生非传导污染,当变频器停止工作时,偶尔会因冷凝而出现临时导电性污染
|
| 根据 EN 61800-5-1,污染等级为3 |
发生导电污染、干燥非传导污染以及因冷凝而变成导电污染
|
| 根据 EN 61800-5-1,污染等级为4 |
污染会产生持续的导电性,例如由导电性粉尘、雨或雪引起的
|
| 海拔高度 |
最大1000m (3300′),无降额
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 防护等级(NEMA) |
1
|
机械
| PWM频率 |
4kHz @ 480V AC
|
|---|---|
| 冲击 |
15G峰值,持续时间11ms(11ms(1.0))
|
| 振动 |
0.152mm (0.006″) 位移,1G峰值
|
| 防护等级 (IP) |
IP20
|
结构
| 宽度,约 |
IP54,NEMA Type 12 独立:711.3mm
|
|---|---|
| 深度,约 |
IP54,NEMA Type 12 独立:487.8mm
|
| 重量,约 |
IP54,NEMA Type 12 独立式:229.07kg(变频器和包装重量)
|
| 高度,约 |
IP54,NEMA类型12独立式:1828.8mm
|
点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 20b-in014_-zh-p | 20B-IN014 |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 20b-td001_-zh-p | 20B-TD001 |
| 20b-td001_-en-p | 20B-TD001 |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 20b-um002_-zh-p | 20B-UM002 |
版本:
发布说明
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
20BD156A3ANNANC0
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
820919111457
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
电气与连接
| 内部通信模块 |
无通信模块
|
|---|---|
| 制动IGBT |
无
|
| 制动电阻 |
无内部
|
| 反馈选项 |
无反馈
|
| 子品牌 |
PowerFlex 700 AC 变频器
|
| 自定义驱动器/固件 |
无自定义固件
|
| 过滤器选项 |
带EMC滤波器和共模扼流圈
|
Electrical & Connectivity
| AC输入欠电压脱扣 |
280V AC @ 480V
|
|---|---|
| AC输入过电压脱扣 |
570V AC @ 480V
|
| Carrier frequency:载波频率 |
2、4、8 和 10kHz。变频器额定值基于4kHz
|
| 主电压 |
480V
|
| 人机界面模型 |
带编程键的LCD显示屏数字键盘
|
| 位移功率因数(所有变频器) |
在整个速度范围内为0.98
|
| 停止模式 |
多种可编程停止模式,包括 - RA、惯性停止、DC制动、快速制动、RA保持和S曲线
|
| 内部EMC滤波 |
带EMC滤波器和共模扼流圈
|
| 内部功率损耗 |
443W @ 480V @ 125Hp 标准负载(IP20,NEMA/UL Type 1)
|
| 内部通信模块 |
无通信模块
|
| 制动IGBT |
无制动IGBT
|
| 制动电阻 |
无内部制动电阻
|
| 加速/减速 |
两个独立可编程的加速和减速时间。每个时间都可以在0~3600s范围内以0.1s为步进进行编程
|
| 双元件延时熔断器额定电流 |
200~350A@480V AC,三相,标准负载
|
| 反馈选项 |
无反馈
|
| 变频器与电机功率比,最大 |
建议比例不大于2∶1
|
| 变频器与电机功率比,最小值 |
建议比例不小于1∶2
|
| 变频器全功率范围 |
460~528V @ 380~480V变频器额定值
|
| 变频器过电流跳闸 |
瞬时电流限制:220~300%额定电流(取决于变频器额定值)
|
| 变频器运行范围 |
342~528V @ 380~480V变频器额定值
|
| 可选电机控制 |
无传感器矢量控制,具备全整定功能。标准V/Hz,具备全定制能力和矢量控制
|
| 外部功率损耗 |
125Hp 标准负载时为 1563W@480V(IP54,NEMA/UL Type 12)
|
| 定制变频器/固件 |
无定制固件
|
| 实际短路额定值 |
由所安装的熔断器/断路器的AIC等级决定
|
| 带控制元件 |
True
|
| 总功率损耗 |
1845W @ 480V @ 125Hp 标准负载(IP54,NEMA/UL Type 12)
|
| 扭矩调节 |
无反馈:(5),600rad/s带宽
|
| 接地故障脱扣 |
驱动器输出相对地
|
| 控制方法 |
正弦编码PWM,带可编程载波频率,变频器额定值适用于所有变频器,变频器可作为6脉冲或18脉冲在工程化解决方案中提供
|
| 控制选项 |
矢量控制,带 24V DC 输入/输出
|
| 控制逻辑抗扰度 |
喷射式弧瞬态高达1500V峰值
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 支持 LON 协议 |
True
|
| 支持 Modbus协议 |
True
|
| 支持PROFIBUS协议 |
True
|
| 支持TCP/IP协议 |
True
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
True
|
| 支持的CAN协议 |
True
|
| 效率 |
在额定电流和标称线路电压下为97.5%
|
| 散热器热敏电阻 |
由微处理器监控过温跳闸
|
| 数字输入延迟 |
9.2~16.0ms @ 启动信号,用于SVC电机控制
|
| 数字输入延迟,典型 |
9.2ms @ 停止信号,用于SVC电机控制
|
| 数字输入数量 |
6
|
| 数字输出数量 |
3
|
| 文档 |
手册
|
| 断路器额定电流,最大 |
450A @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 最大短路额定值 |
200000A 对称
|
| 最大输出频率 |
420 Hz
|
| 机壳类型 |
IP20/NEMA/UL Type 1
|
| 模拟输入延迟 |
4.8~12.4ms @ 速度信号,用于SVC电机控制
|
| 模拟输入延迟,典型 |
6.4ms @ 速度信号,用于SVC电机控制
|
| 模拟量输入数量 |
2
|
| 模拟量输出数量 |
2
|
| 母线欠电压关闭/故障 |
305V DC @ 480V
|
| 母线电压,标称 |
480V 时为 648V DC
|
| 母线过电压跳闸 |
810V DC @ 480V
|
| 电机电压,标称 |
460V @ 380~480V变频器额定值,480V标称线电压
|
| 电机电路保护器额定电流,最大 |
250A @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 电机过载保护 |
框架 0~6 矢量控制:带矢量控制的 PowerFlex 700 变频器,其产品目录号第15位为C或D,提供符合 NEC 第430条规定的10级电机过载保护和电机过热保护。
|
| 电流限幅能力 |
主动电流限制,可编程范围为额定输出电流的20~160%,比例增益和积分增益可独立编程
|
| 电源穿越 |
满载时为15ms
|
| 电源频率 |
60Hz
|
| 相对对称净电压容差 |
10%
|
| 短路脱扣 |
变频器输出相间
|
| 线电压,标称 |
480V @ 380~480V变频器额定值,460V额定电机电压
|
| 线路瞬变 |
高达6000V峰值,符合IEEE C62.41-1991标准
|
| 编码器占空比 |
50%(10%)
|
| 编码器正交 |
90度,25°C (77°F) 时为 27度
|
| 编码器电源 |
12V @ 250mA。12V @ 10mA最小输入,带差分变送器隔离,最大250kHz
|
| 编码器类型 |
增量式,双通道
|
| 编码器要求 |
编码器必须为线路驱动器类型,正交(双通道)或脉冲(单通道),8~15V DC输出(跳线处于5V位置时为4~6V DC),单端或差分,并且每通道能够提供至少10mA电流,最大输入频率
|
| 输入功率额定值 |
122kVA @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 输入电压额定值 |
480V AC,三相,60Hz
|
| 输入电流额定值 |
147A @ 480V AC,三相
|
| 输入相 |
三相输入为所有变频器提供满额定值。某些变频器可进行单相操作,提供额定电流的50%。Frame 0~6:变频器可作为6脉冲或18脉冲的工程化封装提供。
|
| 输入相数 |
3
|
| 输入频率范围 |
47 Hz
|
| 输出电压范围 |
0至电机额定电压
|
| 输出电压额定值 |
0~460V AC @ 480V AC,单相
|
| 输出电流额定值 |
78A @ 480V AC,1相
|
| 输出电流额定值(连续) |
156A @ 480V AC,三相,标准负载
|
| 输出电流额定值,1分钟 |
480V AC,三相,重载时为188A
|
| 输出电流额定值,3″ |
250A @ 480V AC,三相,重载
|
| 输出相数 |
3
|
| 速度控制-速度调节 |
无反馈(矢量控制模式):基本速度的0.1%,跨120∶1速度范围,120∶1工作范围,50rad/s带宽
|
| 逻辑控制穿越 |
最小0.5 s,典型值2 s
|
| 间歇过载 |
110%过载能力,持续时间最长1min;150%过载能力,持续时间最长3s
|
| 集成制动电阻 |
No
|
| 非延时熔断器额定电流 |
200~600A@480V AC,三相,标准负载
|
| 频率控制-速度调节 |
滑差补偿(伏特/Hz模式):在40∶1速度范围内为基本速度的0.5%,40∶1运行范围,10rad/s带宽
|
| 频率精度 |
数字量输入:在设定输出频率的0.01%以内
|
Compliance & Environment
| 储存温度 |
−40°C
|
|---|---|
| 周围环境污染等级 |
所有机壳均适用于污染等级 1 和 2,污染等级 3 和 4 需要满足或超过 IP54,NEMA/UL 类型 12 的机壳
|
| 周围空气温度 |
IP20,NEMA/UL类型1(带顶部标签):0~50°C (0~122°F) @ Frame 5~6,大多数额定值
|
| 声级 |
Frame 6:72dB @ 300CFM风扇速度
|
| 大气 |
变频器不得安装在环境大气中含有挥发性或腐蚀性气体、蒸汽或灰尘的区域。如果变频器不会立即安装,应将其存放在不暴露于腐蚀性环境的地方。
|
| 工作温度 |
50°C @ 480V AC
|
| 根据 EN 61800-5-1,污染等级为1 |
无污染,仅发生干燥非传导污染,无影响
|
| 根据 EN 61800-5-1,污染等级为2 |
通常只会发生非传导污染,当变频器停止工作时,偶尔会因冷凝而出现临时导电性污染
|
| 根据 EN 61800-5-1,污染等级为3 |
发生导电污染、干燥非传导污染以及因冷凝而变成导电污染
|
| 根据 EN 61800-5-1,污染等级为4 |
污染会产生持续的导电性,例如由导电性粉尘、雨或雪引起的
|
| 海拔高度 |
最大1000m (3300′),无降额
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 防护等级(NEMA) |
1
|
物理特性
机械
| PWM频率 |
4kHz @ 480V AC
|
|---|---|
| 冲击 |
15G峰值,持续时间11ms(11ms(1.0))
|
| 振动 |
0.152mm (0.006″) 位移,1G峰值
|
| 防护等级 (IP) |
IP20
|
结构
| 宽度,约 |
IP54,NEMA Type 12 独立:711.3mm
|
|---|---|
| 深度,约 |
IP54,NEMA Type 12 独立:487.8mm
|
| 重量,约 |
IP54,NEMA Type 12 独立式:229.07kg(变频器和包装重量)
|
| 高度,约 |
IP54,NEMA类型12独立式:1828.8mm
|
图纸
点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
|
20b-in014_-zh-p
安装说明
20B-IN014 |
|
20b-td001_-zh-p
技术数据
20B-TD001 |
|
20b-td001_-en-p
技术数据
20B-TD001 |
|
20b-um002_-zh-p
用户手册
20B-UM002 |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 20b-in014_-zh-p | 20B-IN014 |
| 技术数据 | 出版 |
| 20b-td001_-zh-p | 20B-TD001 |
| 20b-td001_-en-p | 20B-TD001 |
| 用户手册 | 出版 |
| 20b-um002_-zh-p | 20B-UM002 |
下载
版本:
发布说明
认证
截至 2026-07-10,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
PowerFlex 700 AC 变频器 20B
20BD156A3ANNANC0
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.