生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of June 01, 2023, the PowerFlex 700 AC 变频器 30A,15kW 20B will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
June 01, 2023
替代类别:
Functional Replacement
产品概览
产品注册
20BC030A3NYNADC0
PowerFlex 700 AC 变频器 30A,15kW 20B
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of June 01, 2023, the PowerFlex 700 AC 变频器 30A,15kW 20B will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
June 01, 2023
替代类别:
Functional Replacement
产品概览
产品注册
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
概述
图纸
文档
下载
认证
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
20BC030A3NYNADC0
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
194033089191
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 20b-in014_-zh-p | 20B-IN014 |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 20b-td001_-zh-p | 20B-TD001 |
| 20b-td001_-en-p | 20B-TD001 |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 20b-um002_-zh-p | 20B-UM002 |
版本:
发布说明
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
20BC030A3NYNADC0
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
194033089191
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
图纸
点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
|
20b-in014_-zh-p
安装说明
20B-IN014 |
|
20b-td001_-zh-p
技术数据
20B-TD001 |
|
20b-td001_-en-p
技术数据
20B-TD001 |
|
20b-um002_-zh-p
用户手册
20B-UM002 |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 20b-in014_-zh-p | 20B-IN014 |
| 技术数据 | 出版 |
| 20b-td001_-zh-p | 20B-TD001 |
| 20b-td001_-en-p | 20B-TD001 |
| 用户手册 | 出版 |
| 20b-um002_-zh-p | 20B-UM002 |
下载
版本:
发布说明
认证
截至 2025-11-20,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
PowerFlex 700 AC 变频器 30A,15kW 20B
20BC030A3NYNADC0
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.