Description
Kinetix 单电缆,DE 单电缆,适用于 K5700,14AWG,TPE,标准,非柔性,单电机电源和反馈,60m
2090-CSWM1DE-14AA60
Kinetix 电缆单DSL 2090系列
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Kinetix 单电缆,DE 单电缆,适用于 K5700,14AWG,TPE,标准,非柔性,单电机电源和反馈,60m
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.