Description
Kinetix 单电缆、DG 单电缆,适用于 K5700/K5500,14AWG,TPE,连续柔性,带制动器线的单电机电源和反馈,11m
2090-CSBM1DG-14AF11
Kinetix 电缆单DSL 2090系列
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Kinetix 单电缆、DG 单电缆,适用于 K5700/K5500,14AWG,TPE,连续柔性,带制动器线的单电机电源和反馈,11m
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.