Description
Kinetix 单电缆,K5500 的 DF 单电缆,10 AWG,TPE,连续柔性,带制动器线的单电机电源和反馈,10m
2090-CSBM1DF-10AF10
Kinetix 电缆单DSL 2090系列
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Kinetix 单电缆,K5500 的 DF 单电缆,10 AWG,TPE,连续柔性,带制动器线的单电机电源和反馈,10m
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.