| 组成 |
连接器
|
|---|---|
| 深度 |
87mm
|
| 扩展输入/输出模块 |
Micro800 输入模块,数字量,32点,12/24V DC,灌入型/拉出型,IEC
|
| 高度 |
90mm
|
| 输入/输出隔离 |
隔离
|
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
| 温度额定值 |
−20~65°C (−4~149°F)
|
- 澳大利亚RCM
- UL认证
- 韩国船级社
- 必维国际检验集团
截至 2026-01-31,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
技术规格
| 组成 |
连接器
|
|---|---|
| 深度 |
87mm
|
| 扩展输入/输出模块 |
Micro800 输入模块,数字量,32点,12/24V DC,灌入型/拉出型,IEC
|
| 高度 |
90mm
|
| 输入/输出隔离 |
隔离
|
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
| 温度额定值 |
−20~65°C (−4~149°F)
|
图纸
认证
- 澳大利亚RCM
- UL认证
- 韩国船级社
- 必维国际检验集团
截至 2026-01-31,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
技术说明
Loading
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。