Loading
  • alt text
alt text
首选
2080-RTD2

Micro800 2 通道 RTD 插件

PrintPrint
打印
EmailEmail
共享
Product RegistrationProduct Registration
二维码
Allen-Bradley 2080-RTD2 product image
生命周期状态: 活跃
生命周期状态: 活跃
添加到BoM
  • 寻找支持
技术规格
基本信息
电气
环境
机械
输入规格
认证
图纸
文档
认证
替代产品
技术说明
输入/输出隔离
无
模拟量输入数量
2
模拟量输入的分辨率
14位
模拟量输出分辨率
14位
输入,电流
No
输入,电压
No
输入,电阻
真
输入,电阻温度计
No
输入,热电偶
No
输入信号,可配置
No
输出,电流
No
输出,电压
No
输出信号可配置
No
可配置模拟输入
No
可配置模拟输出
No
电气连接类型
螺钉连接
正常模式抑制比
在 50/60 Hz 时为 70dB
准确性
25°C (77°F) 时为 1.0°C (23.0°C)
线径
单芯:0.14mm² AWG)…1.5mm² AWG) @ 额定值 @ 90°C (194°F) 绝缘最大值,多芯:0.14mm² AWG)…1.0mm² AWG) @ 额定值 @ 90°C (194°F) 绝缘最大值
开路检测时间
8~1212
适用于安全功能
No
根据 IEC 61508 的 SIL
无
共模抑制比
100dB @ 50/60Hz
支持的 RTD 类型
100Ω铂金385、200Ω铂金385、500Ω铂金385、1000Ω铂金385、100Ω铂金392、200Ω铂金392、500Ω铂金392、1000Ω铂金392、10Ω铜427、120Ω镍672、604Ω镍铁518
周围空气温度,最大
65°C
北美温度代码
T4
功耗
40mA @ 3.3V
排放
CISPR 11 (IEC 61000-6-4):Class A
防静电
IEC 61000-4-2:6kV接触放电,8kV空气放电
EFT/B抗扰度
IEC 61000-4-4:屏蔽端口上为 2kV(2) @ 5kHz
传导射频抗扰度
IEC 61000-4-6,10V rms,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 150kHz~80MHz
浪涌瞬态抗扰度
IEC 61000-4-5:2kV(2)线对地(共模)在屏蔽端口
工作温度
−20~65°C (−4~149°F):IEC 60068-2-1(测试 Ad,在低温环境内运行),IEC 60068-2-2(测试 Bd,在干热环境内运行),IEC 60068-2-14(测试 Nb,热冲击测试)
辐射射频抗扰度
IEC 61000-4-3:10V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80~2000MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,900MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,1890MHz;10V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000~2700MHz。
非工作温度
−40~85°C (−40~185°F),IEC 60068-2-1(Test Ab,无包装非工作冷态测试),IEC 60068-2-2(Test Bb,无包装非工作在干热环境内运行),IEC 60068-2-14(Test Na,无包装非工作热冲击测试)
振动
IEC 60068-2-6(测试 Fc,工作状态),2G @ 10~500Hz
冲击
IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试):DIN导轨安装:25g,非工作状态,面板安装:35g,非工作状态
安装螺丝扭矩
0.2nm
端子螺丝扭矩
0.22~0.25Nm (1.95~2.21 in-lb)(使用2.5mm (0.10″) 平头螺丝刀)
输入阻抗
>5 MΩ
气体爆炸安全类别
无
粉尘爆炸安全类别
无
图纸
3D STP (STEP) 模型 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DXF)
图纸
3D STP (STEP) 模型 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DXF)
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
基本信息 出版
安装指南 --
产品简介 --
接线图 --
宣传册 --
用户手册 出版
2080-um004_-zh-cn-e 2080-UM004
Micro800 Plug-in Modules User Manual 2080-UM002
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
访问技术文档中心 搜索文献资料库
  • 韩国船级社

截至 2026-01-31,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

每页项目:
1-1 关于 1
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
输入/输出隔离
无
模拟量输入数量
2
模拟量输入的分辨率
14位
模拟量输出分辨率
14位
输入,电流
No
输入,电压
No
输入,电阻
真
输入,电阻温度计
No
输入,热电偶
No
输入信号,可配置
No
输出,电流
No
输出,电压
No
输出信号可配置
No
可配置模拟输入
No
可配置模拟输出
No
电气连接类型
螺钉连接
正常模式抑制比
在 50/60 Hz 时为 70dB
准确性
25°C (77°F) 时为 1.0°C (23.0°C)
线径
单芯:0.14mm² AWG)…1.5mm² AWG) @ 额定值 @ 90°C (194°F) 绝缘最大值,多芯:0.14mm² AWG)…1.0mm² AWG) @ 额定值 @ 90°C (194°F) 绝缘最大值
开路检测时间
8~1212
适用于安全功能
No
根据 IEC 61508 的 SIL
无
共模抑制比
100dB @ 50/60Hz
支持的 RTD 类型
100Ω铂金385、200Ω铂金385、500Ω铂金385、1000Ω铂金385、100Ω铂金392、200Ω铂金392、500Ω铂金392、1000Ω铂金392、10Ω铜427、120Ω镍672、604Ω镍铁518
周围空气温度,最大
65°C
北美温度代码
T4
功耗
40mA @ 3.3V
排放
CISPR 11 (IEC 61000-6-4):Class A
防静电
IEC 61000-4-2:6kV接触放电,8kV空气放电
EFT/B抗扰度
IEC 61000-4-4:屏蔽端口上为 2kV(2) @ 5kHz
传导射频抗扰度
IEC 61000-4-6,10V rms,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 150kHz~80MHz
浪涌瞬态抗扰度
IEC 61000-4-5:2kV(2)线对地(共模)在屏蔽端口
工作温度
−20~65°C (−4~149°F):IEC 60068-2-1(测试 Ad,在低温环境内运行),IEC 60068-2-2(测试 Bd,在干热环境内运行),IEC 60068-2-14(测试 Nb,热冲击测试)
辐射射频抗扰度
IEC 61000-4-3:10V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80~2000MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,900MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,1890MHz;10V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000~2700MHz。
非工作温度
−40~85°C (−40~185°F),IEC 60068-2-1(Test Ab,无包装非工作冷态测试),IEC 60068-2-2(Test Bb,无包装非工作在干热环境内运行),IEC 60068-2-14(Test Na,无包装非工作热冲击测试)
振动
IEC 60068-2-6(测试 Fc,工作状态),2G @ 10~500Hz
冲击
IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试):DIN导轨安装:25g,非工作状态,面板安装:35g,非工作状态
安装螺丝扭矩
0.2nm
端子螺丝扭矩
0.22~0.25Nm (1.95~2.21 in-lb)(使用2.5mm (0.10″) 平头螺丝刀)
输入阻抗
>5 MΩ
气体爆炸安全类别
无
粉尘爆炸安全类别
无
图纸
图纸
3D STP (STEP) 模型 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DXF)
图纸
3D STP (STEP) 模型 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DXF)
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
安装指南 基本信息
--
产品简介 基本信息
--
接线图 基本信息
--
宣传册 基本信息
--
2080-um004_-zh-cn-e 用户手册
2080-UM004
Micro800 Plug-in Modules User Manual 用户手册
2080-UM002
基本信息 出版
安装指南 --
产品简介 --
接线图 --
宣传册 --
用户手册 出版
2080-um004_-zh-cn-e 2080-UM004
Micro800 Plug-in Modules User Manual 2080-UM002
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
访问技术文档中心 搜索文献资料库
认证
  • 韩国船级社

截至 2026-01-31,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
Loading
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
EmailEmail
PhonePhone
寻找合作伙伴
Micro800 2 通道 RTD 插件
CloseClose
2080-RTD2
关闭
打印
Allen-Bradley 2080-RTD2 product image