生命周期状态:
活跃
产品概览
数字产品护照
Description
2080 Micro800 系统,2 通道 V/I 模拟量输出,单极性 0~10V/0~20mA(非隔离型)
首选
2080-OF2
Micro800 2点模拟量输出插件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
产品概览
数字产品护照
Description
2080 Micro800 系统,2 通道 V/I 模拟量输出,单极性 0~10V/0~20mA(非隔离型)
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
A
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
输入/输出 (I/O)
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
机械
技术规格
一般规格
可持续性
物质披露
生命周期评估
图纸
文档
认证
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
2080-OF2
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
885630058412
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
新加坡
|
| 温度额定值 |
−20~65°C (−4~149°F)
|
|---|---|
| 输入/输出状态指示 |
无
|
| 输入/输出隔离 |
无
|
| D/A 转换速率(所有通道),最大 |
2.5ms
|
|---|---|
| 可配置模拟输入 |
No
|
| 可配置模拟输出 |
True
|
| 开路和短路保护 |
True
|
| 推荐的最大屏蔽电缆长度 |
10m
|
| 整体准确度 |
电压端子:(1)(满量程) @ 25°C,电流端子:(1)(满量程) @ 25°C
|
| 最大感性负载 |
电流输出时为0.01mH
|
| 最大电容负载 |
0.1µF @ 电压输出
|
| 根据 IEC 61508 的 SIL |
无
|
| 模拟量输出分辨率 |
12位
|
| 模拟量输出数量 |
2
|
| 电压范围 |
0
|
| 电压输出的最大电流负载 |
10mA
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 电流范围 |
0mA
|
| 线规 |
单芯:0.14mm² AWG)…1.5mm² AWG) @ 额定值 @ 90°C (194°F) 绝缘最大,多芯:0.14mm² AWG)…1.0mm² AWG) @ 额定值 @ 90°C (194°F) 绝缘最大
|
| 输入信号,可配置 |
No
|
| 输入组到总线绝缘 |
非隔离
|
| 输入,热电偶 |
No
|
| 输入,电压 |
No
|
| 输入,电流 |
No
|
| 输入,电阻 |
No
|
| 输入,电阻温度计 |
No
|
| 输出信号可配置 |
True
|
| 输出计数范围 |
0~65535
|
| 输出过电压保护 |
True
|
| 输出错误 |
电压:在整个温度范围内为1.5%(−20~65°C (−4~149°F));电流:在整个温度范围内为2.0%(−20~65°C (−4~149°F))
|
| 输出,电压 |
True
|
| 输出,电流 |
True
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 通道间绝缘 |
非隔离
|
| 阶跃响应达到63% |
5ms
|
Output Signals
| 电压输出的负载范围 |
> 1kΩ@10V DC
|
|---|---|
| 电流输出的阻性负载 |
0~500Ω(包括导线电阻)
|
| 非线性 |
0.1%(满量程百分比)
|
| EFT/B抗扰度 |
IEC 61000-4-4:屏蔽端口上为 2kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
IEC 61000-4-6,10V rms,1kHz正弦波,80% AM,频率范围150kHz~80MHz
|
| 功耗 |
<60mA @ 24V
|
| 北美温度代码 |
T4
|
| 周围空气温度,最大 |
65°C
|
| 工作温度 |
−20~65°C (−4~149°F):IEC 60068-2-1(测试 Ad,在低温环境内运行),IEC 60068-2-2(测试 Bd,在干热环境内运行),IEC 60068-2-14(测试 Nb,热冲击测试)
|
| 排放 |
CISPR 11 (IEC 61000-6-4):Class A
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
IEC 61000-4-5:2kV(线-地,CM)对屏蔽端口
|
| 相对湿度 |
IEC 60068-2-30(测试 Db,无包装 dA 热),5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
IEC 61000-4-3:10V/m,1kHz正弦波80% AM,频率范围80~2000MHz;10V/m,200Hz 50%脉冲100% AM,频率900MHz;10V/m,200Hz 50%脉冲100% AM,频率1890MHz;10V/m,1kHz正弦波80% AM,频率范围2000~2700MHz,
|
| 运行海拔 |
2000m
|
| 防静电 |
IEC 61000-4-2:6kV接触放电,8kV空气放电
|
| 非工作温度 |
−40~85°C (−40~185°F),IEC 60068-2-1(Test Ab,无包装非工作冷环境),IEC 60068-2-2(Test Bb,无包装非工作干热环境),IEC 60068-2-14(Test Na,无包装非工作热冲击)
|
机械
| 冲击 |
IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试):DIN导轨安装:25g,非工作状态,面板安装:35g,非工作状态
|
|---|---|
| 安装螺丝扭矩 |
0.2nm
|
| 振动 |
IEC 60068-2-6(测试 Fc,在运行状态),2G @ 10~500Hz
|
| 端子螺丝扭矩 |
0.22~0.25Nm (1.95~2.21 in-lb)(使用2.5mm (0.10″) 一字螺丝刀)
|
| 可重复性 |
0.1%(满量程百分比)
|
|---|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 宣传册 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 接线图 | -- |
| 安装指南 | -- |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 2080-um004_-zh-cn-e | 2080-UM004 |
| Micro800 Plug-in Modules User Manual | 2080-UM002 |
截至 2026-11-08,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
2080-OF2
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
885630058412
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
新加坡
|
电气与连接
| 温度额定值 |
−20~65°C (−4~149°F)
|
|---|---|
| 输入/输出状态指示 |
无
|
| 输入/输出隔离 |
无
|
| D/A 转换速率(所有通道),最大 |
2.5ms
|
|---|---|
| 可配置模拟输入 |
No
|
| 可配置模拟输出 |
True
|
| 开路和短路保护 |
True
|
| 推荐的最大屏蔽电缆长度 |
10m
|
| 整体准确度 |
电压端子:(1)(满量程) @ 25°C,电流端子:(1)(满量程) @ 25°C
|
| 最大感性负载 |
电流输出时为0.01mH
|
| 最大电容负载 |
0.1µF @ 电压输出
|
| 根据 IEC 61508 的 SIL |
无
|
| 模拟量输出分辨率 |
12位
|
| 模拟量输出数量 |
2
|
| 电压范围 |
0
|
| 电压输出的最大电流负载 |
10mA
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 电流范围 |
0mA
|
| 线规 |
单芯:0.14mm² AWG)…1.5mm² AWG) @ 额定值 @ 90°C (194°F) 绝缘最大,多芯:0.14mm² AWG)…1.0mm² AWG) @ 额定值 @ 90°C (194°F) 绝缘最大
|
| 输入信号,可配置 |
No
|
| 输入组到总线绝缘 |
非隔离
|
| 输入,热电偶 |
No
|
| 输入,电压 |
No
|
| 输入,电流 |
No
|
| 输入,电阻 |
No
|
| 输入,电阻温度计 |
No
|
| 输出信号可配置 |
True
|
| 输出计数范围 |
0~65535
|
| 输出过电压保护 |
True
|
| 输出错误 |
电压:在整个温度范围内为1.5%(−20~65°C (−4~149°F));电流:在整个温度范围内为2.0%(−20~65°C (−4~149°F))
|
| 输出,电压 |
True
|
| 输出,电流 |
True
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 通道间绝缘 |
非隔离
|
| 阶跃响应达到63% |
5ms
|
Output Signals
| 电压输出的负载范围 |
> 1kΩ@10V DC
|
|---|---|
| 电流输出的阻性负载 |
0~500Ω(包括导线电阻)
|
| 非线性 |
0.1%(满量程百分比)
|
Compliance & Environment
| EFT/B抗扰度 |
IEC 61000-4-4:屏蔽端口上为 2kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
IEC 61000-4-6,10V rms,1kHz正弦波,80% AM,频率范围150kHz~80MHz
|
| 功耗 |
<60mA @ 24V
|
| 北美温度代码 |
T4
|
| 周围空气温度,最大 |
65°C
|
| 工作温度 |
−20~65°C (−4~149°F):IEC 60068-2-1(测试 Ad,在低温环境内运行),IEC 60068-2-2(测试 Bd,在干热环境内运行),IEC 60068-2-14(测试 Nb,热冲击测试)
|
| 排放 |
CISPR 11 (IEC 61000-6-4):Class A
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
IEC 61000-4-5:2kV(线-地,CM)对屏蔽端口
|
| 相对湿度 |
IEC 60068-2-30(测试 Db,无包装 dA 热),5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
IEC 61000-4-3:10V/m,1kHz正弦波80% AM,频率范围80~2000MHz;10V/m,200Hz 50%脉冲100% AM,频率900MHz;10V/m,200Hz 50%脉冲100% AM,频率1890MHz;10V/m,1kHz正弦波80% AM,频率范围2000~2700MHz,
|
| 运行海拔 |
2000m
|
| 防静电 |
IEC 61000-4-2:6kV接触放电,8kV空气放电
|
| 非工作温度 |
−40~85°C (−40~185°F),IEC 60068-2-1(Test Ab,无包装非工作冷环境),IEC 60068-2-2(Test Bb,无包装非工作干热环境),IEC 60068-2-14(Test Na,无包装非工作热冲击)
|
物理特性
机械
| 冲击 |
IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试):DIN导轨安装:25g,非工作状态,面板安装:35g,非工作状态
|
|---|---|
| 安装螺丝扭矩 |
0.2nm
|
| 振动 |
IEC 60068-2-6(测试 Fc,在运行状态),2G @ 10~500Hz
|
| 端子螺丝扭矩 |
0.22~0.25Nm (1.95~2.21 in-lb)(使用2.5mm (0.10″) 一字螺丝刀)
|
技术规格
| 可重复性 |
0.1%(满量程百分比)
|
|---|
可持续性
图纸
文档
|
宣传册
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
接线图
基本信息
-- |
|
安装指南
基本信息
-- |
|
2080-um004_-zh-cn-e
用户手册
2080-UM004 |
|
Micro800 Plug-in Modules User Manual
用户手册
2080-UM002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 宣传册 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 接线图 | -- |
| 安装指南 | -- |
| 用户手册 | 出版 |
| 2080-um004_-zh-cn-e | 2080-UM004 |
| Micro800 Plug-in Modules User Manual | 2080-UM002 |
认证
截至 2026-11-08,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
Micro800 2点模拟量输出插件
2080-OF2
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.