| 输入/输出状态指示 |
LED
|
|---|---|
| 温度额定值 |
−20~65°C (−4~149°F)
|
| 可配置数字输入 |
No
|
|---|---|
| 数字量输出可配置 |
No
|
| 电压类型(输入电压) |
DC
|
| 输出电压类型 |
DC
|
| 数字输出类型 |
晶体管
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 状态指示灯 |
4黄色
|
| 输入/输出数量 |
4(源输出)
|
| 最大导通电流 |
稳态:0.5A @ 2A,浪涌持续时间为2s,最小值
|
| 线径 |
0.2~2.5mm² (24~12 AWG) 单芯或多股铜线,额定温度为90°C (194°F) 或更高,最大绝缘层
|
| 隔离电压 |
50V(连续),基本绝缘型,输入到输出,输入/输出到背板,类型测试:在720V DC下持续60 s,输入/输出到背板
|
| 电缆类别 |
2 - 信号端口,2 - 电源端口
|
| 冗余 |
No
|
| 根据 IEC 61508 的 SIL |
无
|
| 电源电压 |
10.8V DC(最小值),30V DC(最大值)
|
| 周围空气温度,最大 |
65°C
|
|---|---|
| 北美温度代码 |
T4
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 工作温度 |
−20~65°C
|
| 非工作温度 |
40~85°C
|
| 最大ON状态电压 |
30V DC
|
|---|---|
| 导通状态电压,最小 |
10V DC
|
| 导通状态电压,标称 |
24V DC
|
| 导通状态电流,最小 |
10V DC 时为5.0mA
|
| 关态漏电流,最大 |
10 µA
|
|---|
| 端子底座螺丝扭矩,最大 |
0.22~0.25Nm (1.95~2.21 in-lb)(使用2.5mm (0.10″) 一字螺丝刀)
|
|---|---|
| 冲击 |
工作:25g
|
| 振动 |
2.0 G @ 10~500Hz
|
| 安装螺丝扭矩 |
0.2nm
|
| 气体爆炸安全类别 |
无
|
|---|---|
| 粉尘爆炸安全类别 |
无
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 安装指南 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 2080-um004_-zh-cn-e | 2080-UM004 |
| Micro800 Plug-in Modules User Manual | 2080-UM002 |
技术规格
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
|---|---|
| 温度额定值 |
−20~65°C (−4~149°F)
|
| 可配置数字输入 |
No
|
|---|---|
| 数字量输出可配置 |
No
|
| 电压类型(输入电压) |
DC
|
| 输出电压类型 |
DC
|
| 数字输出类型 |
晶体管
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 状态指示灯 |
4黄色
|
| 输入/输出数量 |
4(源输出)
|
| 最大导通电流 |
稳态:0.5A @ 2A,浪涌持续时间为2s,最小值
|
| 线径 |
0.2~2.5mm² (24~12 AWG) 单芯或多股铜线,额定温度为90°C (194°F) 或更高,最大绝缘层
|
| 隔离电压 |
50V(连续),基本绝缘型,输入到输出,输入/输出到背板,类型测试:在720V DC下持续60 s,输入/输出到背板
|
| 电缆类别 |
2 - 信号端口,2 - 电源端口
|
| 冗余 |
No
|
| 根据 IEC 61508 的 SIL |
无
|
| 电源电压 |
10.8V DC(最小值),30V DC(最大值)
|
| 周围空气温度,最大 |
65°C
|
|---|---|
| 北美温度代码 |
T4
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 工作温度 |
−20~65°C
|
| 非工作温度 |
40~85°C
|
| 最大ON状态电压 |
30V DC
|
|---|---|
| 导通状态电压,最小 |
10V DC
|
| 导通状态电压,标称 |
24V DC
|
| 导通状态电流,最小 |
10V DC 时为5.0mA
|
| 关态漏电流,最大 |
10 µA
|
|---|
| 端子底座螺丝扭矩,最大 |
0.22~0.25Nm (1.95~2.21 in-lb)(使用2.5mm (0.10″) 一字螺丝刀)
|
|---|---|
| 冲击 |
工作:25g
|
| 振动 |
2.0 G @ 10~500Hz
|
| 安装螺丝扭矩 |
0.2nm
|
| 气体爆炸安全类别 |
无
|
|---|---|
| 粉尘爆炸安全类别 |
无
|
图纸
文档
|
安装指南
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
2080-um004_-zh-cn-e
用户手册
2080-UM004 |
|
Micro800 Plug-in Modules User Manual
用户手册
2080-UM002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 安装指南 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 用户手册 | 出版 |
| 2080-um004_-zh-cn-e | 2080-UM004 |
| Micro800 Plug-in Modules User Manual | 2080-UM002 |
替代产品
技术说明
Loading
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。