| 输入/输出隔离 |
无
|
|---|---|
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
| 信号交换时的时间延迟 |
2ms
|
|---|---|
| 适用于安全功能 |
真
|
| 可配置数字输入 |
真
|
| 数字量输出可配置 |
真
|
| 电压类型(输入电压) |
DC
|
| 输出电压类型 |
DC
|
| 数字输出类型 |
其他
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 接线类别 |
2 - 信号端口
|
| 线径 |
单芯:0.14mm² AWG)…1.5mm² AWG) @ 额定值 @ 90°C (194°F) 绝缘最大,多芯:0.14mm² AWG)…1.0mm² AWG) @ 额定值 @ 90°C (194°F) 绝缘最大
|
| 隔离电压 |
输入模块:50V(连续),基本绝缘型,输入/输出到背板。型式测试:在720V DC下持续60s,输入/输出到背板
|
| 冗余 |
No
|
| 短路保护,输出可用 |
No
|
| 总线电流 |
60mA @ 3.3V DC
|
| 宽度 |
31.5mm
|
|---|---|
| 高度 |
62mm
|
| 深度 |
20mm
|
| 冲击 |
IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试):25g,非工作状态,35g(面板安装)非工作状态
|
| 振动 |
IEC 60068-2-6(测试 Fc,在运行状态下),2G @ 10~500Hz
|
| 端子螺丝扭矩 |
0.22~0.25Nm (1.95~2.21 in-lb)(使用2.5mm (0.10″)一字螺丝刀)
|
| 周围空气温度,最大 |
65°C
|
|---|---|
| 北美温度代码 |
T4
|
| 排放 |
CISPR 11 (IEC 61000-6-4):Class A
|
| 防静电 |
IEC 61000-4-2:6kV 接触放电,8kV 空气放电
|
| 相对湿度 |
IEC 60068-2-30(测试 Db,无包装 dA 热),5~95% 无凝露
|
| 传导射频抗扰度 |
IEC 61000-4-6,10V rms,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 150kHz~80MHz
|
| EFT/B抗扰度 |
IEC 61000-4-4:信号端口上为 2kV(5kHz)
|
| 工作温度 |
−20~65°C (−4~149°F):IEC 60068-2-1(测试 Ad,在低温环境内运行),IEC 60068-2-2(测试 Bd,在干热环境内运行),IEC 60068-2-14(测试 Nb,热冲击运行)
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
IEC 61000-4-5:2kV(线-地,CM)在屏蔽端口
|
| 非工作温度 |
−40~85°C (−40~185°F),IEC 60068-2-1(Test Ab,无包装非工作冷环境),IEC 60068-2-2(Test Bb,无包装非工作在干热环境内运行),IEC 60068-2-14(Test Na,无包装非工作热冲击)
|
| 辐射射频抗扰度 |
IEC 61000-4-3:10V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80~2000MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 900MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 1890MHz;10V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000~2700MHz;
|
| 通态电压降,最大值 |
0.5V DC
|
|---|---|
| 反极性保护 |
无
|
| 输出通态电流 |
0.5A
|
| 输出数量 |
16(1 个物理输出,15 个虚拟)
|
| 外壳类型额定值 |
符合IP20
|
|---|
| 输出电压范围 |
5~30V DC
|
|---|
| 关断状态电压,最大 |
1.0V DC
|
|---|---|
| 导通状态电流,最小 |
2mA
|
| 输入数量 |
1 个正交 (ABZ) 差分输入
|
| 脉冲宽度,min |
2µs
|
| 输入阻抗,标称 |
3580Ω
|
| 最大输入频率 |
250kHz(50%占空比)
|
| 最大计数 |
48位
|
| 相分离,min |
500ns
|
| 输入电流范围 |
2mA
|
| 输入电压范围 |
0~30V DC
|
| 关断态漏电流 |
0.5mA
|
| 通态电压范围 |
2.6~30V DC
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 宣传册 | -- |
| 安装指南 | -- |
| 接线图 | -- |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 2080-um004_-zh-cn-e | 2080-UM004 |
| Micro800 Plug-in Modules User Manual | 2080-UM002 |
技术规格
| 输入/输出隔离 |
无
|
|---|---|
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
| 信号交换时的时间延迟 |
2ms
|
|---|---|
| 适用于安全功能 |
真
|
| 可配置数字输入 |
真
|
| 数字量输出可配置 |
真
|
| 电压类型(输入电压) |
DC
|
| 输出电压类型 |
DC
|
| 数字输出类型 |
其他
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 接线类别 |
2 - 信号端口
|
| 线径 |
单芯:0.14mm² AWG)…1.5mm² AWG) @ 额定值 @ 90°C (194°F) 绝缘最大,多芯:0.14mm² AWG)…1.0mm² AWG) @ 额定值 @ 90°C (194°F) 绝缘最大
|
| 隔离电压 |
输入模块:50V(连续),基本绝缘型,输入/输出到背板。型式测试:在720V DC下持续60s,输入/输出到背板
|
| 冗余 |
No
|
| 短路保护,输出可用 |
No
|
| 总线电流 |
60mA @ 3.3V DC
|
| 宽度 |
31.5mm
|
|---|---|
| 高度 |
62mm
|
| 深度 |
20mm
|
| 冲击 |
IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试):25g,非工作状态,35g(面板安装)非工作状态
|
| 振动 |
IEC 60068-2-6(测试 Fc,在运行状态下),2G @ 10~500Hz
|
| 端子螺丝扭矩 |
0.22~0.25Nm (1.95~2.21 in-lb)(使用2.5mm (0.10″)一字螺丝刀)
|
| 周围空气温度,最大 |
65°C
|
|---|---|
| 北美温度代码 |
T4
|
| 排放 |
CISPR 11 (IEC 61000-6-4):Class A
|
| 防静电 |
IEC 61000-4-2:6kV 接触放电,8kV 空气放电
|
| 相对湿度 |
IEC 60068-2-30(测试 Db,无包装 dA 热),5~95% 无凝露
|
| 传导射频抗扰度 |
IEC 61000-4-6,10V rms,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 150kHz~80MHz
|
| EFT/B抗扰度 |
IEC 61000-4-4:信号端口上为 2kV(5kHz)
|
| 工作温度 |
−20~65°C (−4~149°F):IEC 60068-2-1(测试 Ad,在低温环境内运行),IEC 60068-2-2(测试 Bd,在干热环境内运行),IEC 60068-2-14(测试 Nb,热冲击运行)
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
IEC 61000-4-5:2kV(线-地,CM)在屏蔽端口
|
| 非工作温度 |
−40~85°C (−40~185°F),IEC 60068-2-1(Test Ab,无包装非工作冷环境),IEC 60068-2-2(Test Bb,无包装非工作在干热环境内运行),IEC 60068-2-14(Test Na,无包装非工作热冲击)
|
| 辐射射频抗扰度 |
IEC 61000-4-3:10V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80~2000MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 900MHz;10V/m,200Hz 50% 脉冲 100% AM,频率 1890MHz;10V/m,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000~2700MHz;
|
| 通态电压降,最大值 |
0.5V DC
|
|---|---|
| 反极性保护 |
无
|
| 输出通态电流 |
0.5A
|
| 输出数量 |
16(1 个物理输出,15 个虚拟)
|
| 外壳类型额定值 |
符合IP20
|
|---|
| 输出电压范围 |
5~30V DC
|
|---|
| 关断状态电压,最大 |
1.0V DC
|
|---|---|
| 导通状态电流,最小 |
2mA
|
| 输入数量 |
1 个正交 (ABZ) 差分输入
|
| 脉冲宽度,min |
2µs
|
| 输入阻抗,标称 |
3580Ω
|
| 最大输入频率 |
250kHz(50%占空比)
|
| 最大计数 |
48位
|
| 相分离,min |
500ns
|
| 输入电流范围 |
2mA
|
| 输入电压范围 |
0~30V DC
|
| 关断态漏电流 |
0.5mA
|
| 通态电压范围 |
2.6~30V DC
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
宣传册
基本信息
-- |
|
安装指南
基本信息
-- |
|
接线图
基本信息
-- |
|
2080-um004_-zh-cn-e
用户手册
2080-UM004 |
|
Micro800 Plug-in Modules User Manual
用户手册
2080-UM002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 宣传册 | -- |
| 安装指南 | -- |
| 接线图 | -- |
| 用户手册 | 出版 |
| 2080-um004_-zh-cn-e | 2080-UM004 |
| Micro800 Plug-in Modules User Manual | 2080-UM002 |
替代产品
技术说明
Loading
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。