产品概览
Description
Micro820 控制器,8 个 120V AC 输入,4 个可配置模拟输入(带热敏电阻电压基准输出),7 个继电器输出,1 个模拟输出,嵌入式以太网端口和 RS-232/485 非隔离串行端口,嵌入式 RTC,支持 MicroSD 卡,2 个插件插槽,带 RTB 端子
2080-L20E-20AWBR
带 RTB 的 Micro820 20 点 I/O ENet/IP 控制器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Micro820 控制器,8 个 120V AC 输入,4 个可配置模拟输入(带热敏电阻电压基准输出),7 个继电器输出,1 个模拟输出,嵌入式以太网端口和 RS-232/485 非隔离串行端口,嵌入式 RTC,支持 MicroSD 卡,2 个插件插槽,带 RTB 端子
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.