Description
Micro820 控制器,8 个 120V 交流输入,4 个可配置模拟量输入(带热敏电阻电压基准输出),7 个继电器输出,1 个模拟量输出,嵌入式以太网端口和 RS-232/485 非隔离型串行端口,嵌入式 RTC,支持 MicroSD 卡,2 个插件插槽,带 RTB 端子
2080-L20E-20AWB
Micro820 20点输入/输出 ENet/IP 控制器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Micro820 控制器,8 个 120V 交流输入,4 个可配置模拟量输入(带热敏电阻电压基准输出),7 个继电器输出,1 个模拟量输出,嵌入式以太网端口和 RS-232/485 非隔离型串行端口,嵌入式 RTC,支持 MicroSD 卡,2 个插件插槽,带 RTB 端子
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.