Description
2080 Micro800 系统,8 点组合,4 点数字量输入,12/24V DC,灌入型/拉出型,IEC3,4 点数字量输出,12/24V DC,灌入型
2080-IQ4OV4
Micro800 8 点数字组合(Sink)
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
2080 Micro800 系统,8 点组合,4 点数字量输入,12/24V DC,灌入型/拉出型,IEC3,4 点数字量输出,12/24V DC,灌入型
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.