Loading
View all Micro800 Plug-in Modules
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
首选
,
2080-if2

Micro800 2点模拟量输入插件
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
电气
环境
输出技术参数
一般规格
机械
输入规格
认证
图纸
文档
认证
替代产品
技术说明
组成
螺丝
输入/输出隔离
无
模拟量输入数量
2
模拟量输入的分辨率
12位
输入,电流
True
输入,电压
True
输入,电阻
No
输入,电阻温度计
No
输入,热电偶
No
输入信号,可配置
No
输出,电流
No
输出,电压
No
输出信号可配置
No
可配置模拟输入
True
可配置模拟输出
No
电气连接类型
螺钉连接
数据范围
0~65535
通道间绝缘
非隔离
更新时间
每个启用通道180ms
输入组到总线绝缘
无绝缘
模块错误
电压:在整个温度范围内为1.5%(−20~65°C (−4~149°F));电流:在整个温度范围内为2.0%(−20~65°C (−4~149°F))
线规
单芯:0.14mm² AWG)…1.5mm² AWG) @ 额定值 @ 90°C (194°F) 绝缘最大,多芯:0.14mm² AWG)…1.0mm² AWG) @ 额定值 @ 90°C (194°F) 绝缘最大
适用于安全功能
No
根据 IEC 61508 的 SIL
无
推荐的最大屏蔽电缆长度
10m
电压范围
0
电流范围
0mA
现场输入校准
非必填
整体准确度
电压端子:(1)(满量程) @ 25°C,电流端子:(1)(满量程) @ 25°C
周围空气温度,最大
65°C
北美温度代码
T4
功耗
<60mA @ 3.3V
排放
CISPR 11 (IEC 61000-6-4):Class A
防静电
IEC 61000-4-2:6kV接触放电,8kV空气放电
EFT/B抗扰度
IEC 61000-4-4:屏蔽端口上为 2kV(5kHz)
相对湿度
IEC 60068-2-30(测试 Db,无包装 dA 热),5~95% 无凝露
传导射频抗扰度
IEC 61000-4-6,10V rms,1kHz正弦波,80% AM,频率范围150kHz~80MHz
浪涌瞬态抗扰度
IEC 61000-4-5:2kV(线-地,CM)对屏蔽端口
工作温度
−20~65°C (−4~149°F):IEC 60068-2-1(测试 Ad,在低温环境内运行),IEC 60068-2-2(测试 Bd,在干热环境内运行),IEC 60068-2-14(测试 Nb,热冲击测试)
辐射射频抗扰度
IEC 61000-4-3:10V/m,1kHz正弦波80% AM,频率范围80~2000MHz;10V/m,200Hz 50%脉冲100% AM,频率900MHz;10V/m,200Hz 50%脉冲100% AM,频率1890MHz;10V/m,1kHz正弦波80% AM,频率范围2000~2700MHz,
运行海拔
2000m
非工作温度
−40~85°C (−40~185°F),IEC 60068-2-1(Test Ab,无包装非工作冷环境),IEC 60068-2-2(Test Bb,无包装非工作干热环境),IEC 60068-2-14(Test Na,无包装非工作热冲击)
非线性
0.1%(满量程百分比)
可重复性
0.1%(1)
振动
IEC 60068-2-6(测试 Fc,在运行状态),2G @ 10~500Hz
冲击
IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试):DIN导轨安装:25g,非工作状态,面板安装:35g,非工作状态
安装螺丝扭矩
0.2nm
端子螺丝扭矩
0.22~0.25Nm (1.95~2.21 in-lb)(使用2.5mm (0.10″) 一字螺丝刀)
输入阻抗
>100kΩ(电压模式),250Ω(电流模式)
气体爆炸安全类别
无
粉尘爆炸安全类别
无
图纸
3D STP (STEP) 模型 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DXF)
图纸
3D STP (STEP) 模型 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DXF)
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
基本信息 出版
宣传册 --
接线图 --
产品简介 --
安装指南 --
用户手册 出版
2080-um004_-zh-cn-e 2080-UM004
Micro800 Plug-in Modules User Manual 2080-UM002
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
访问技术文档中心 搜索文献资料库
  • 韩国船级社
  • 必维国际检验集团

截至 2026-04-28,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
组成
螺丝
输入/输出隔离
无
模拟量输入数量
2
模拟量输入的分辨率
12位
输入,电流
True
输入,电压
True
输入,电阻
No
输入,电阻温度计
No
输入,热电偶
No
输入信号,可配置
No
输出,电流
No
输出,电压
No
输出信号可配置
No
可配置模拟输入
True
可配置模拟输出
No
电气连接类型
螺钉连接
数据范围
0~65535
通道间绝缘
非隔离
更新时间
每个启用通道180ms
输入组到总线绝缘
无绝缘
模块错误
电压:在整个温度范围内为1.5%(−20~65°C (−4~149°F));电流:在整个温度范围内为2.0%(−20~65°C (−4~149°F))
线规
单芯:0.14mm² AWG)…1.5mm² AWG) @ 额定值 @ 90°C (194°F) 绝缘最大,多芯:0.14mm² AWG)…1.0mm² AWG) @ 额定值 @ 90°C (194°F) 绝缘最大
适用于安全功能
No
根据 IEC 61508 的 SIL
无
推荐的最大屏蔽电缆长度
10m
电压范围
0
电流范围
0mA
现场输入校准
非必填
整体准确度
电压端子:(1)(满量程) @ 25°C,电流端子:(1)(满量程) @ 25°C
周围空气温度,最大
65°C
北美温度代码
T4
功耗
<60mA @ 3.3V
排放
CISPR 11 (IEC 61000-6-4):Class A
防静电
IEC 61000-4-2:6kV接触放电,8kV空气放电
EFT/B抗扰度
IEC 61000-4-4:屏蔽端口上为 2kV(5kHz)
相对湿度
IEC 60068-2-30(测试 Db,无包装 dA 热),5~95% 无凝露
传导射频抗扰度
IEC 61000-4-6,10V rms,1kHz正弦波,80% AM,频率范围150kHz~80MHz
浪涌瞬态抗扰度
IEC 61000-4-5:2kV(线-地,CM)对屏蔽端口
工作温度
−20~65°C (−4~149°F):IEC 60068-2-1(测试 Ad,在低温环境内运行),IEC 60068-2-2(测试 Bd,在干热环境内运行),IEC 60068-2-14(测试 Nb,热冲击测试)
辐射射频抗扰度
IEC 61000-4-3:10V/m,1kHz正弦波80% AM,频率范围80~2000MHz;10V/m,200Hz 50%脉冲100% AM,频率900MHz;10V/m,200Hz 50%脉冲100% AM,频率1890MHz;10V/m,1kHz正弦波80% AM,频率范围2000~2700MHz,
运行海拔
2000m
非工作温度
−40~85°C (−40~185°F),IEC 60068-2-1(Test Ab,无包装非工作冷环境),IEC 60068-2-2(Test Bb,无包装非工作干热环境),IEC 60068-2-14(Test Na,无包装非工作热冲击)
非线性
0.1%(满量程百分比)
可重复性
0.1%(1)
振动
IEC 60068-2-6(测试 Fc,在运行状态),2G @ 10~500Hz
冲击
IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试):DIN导轨安装:25g,非工作状态,面板安装:35g,非工作状态
安装螺丝扭矩
0.2nm
端子螺丝扭矩
0.22~0.25Nm (1.95~2.21 in-lb)(使用2.5mm (0.10″) 一字螺丝刀)
输入阻抗
>100kΩ(电压模式),250Ω(电流模式)
气体爆炸安全类别
无
粉尘爆炸安全类别
无
图纸
图纸
3D STP (STEP) 模型 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DXF)
图纸
3D STP (STEP) 模型 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DXF)
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
宣传册 基本信息
--
接线图 基本信息
--
产品简介 基本信息
--
安装指南 基本信息
--
2080-um004_-zh-cn-e 用户手册
2080-UM004
Micro800 Plug-in Modules User Manual 用户手册
2080-UM002
基本信息 出版
宣传册 --
接线图 --
产品简介 --
安装指南 --
用户手册 出版
2080-um004_-zh-cn-e 2080-UM004
Micro800 Plug-in Modules User Manual 2080-UM002
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
访问技术文档中心 搜索文献资料库
认证
  • 韩国船级社
  • 必维国际检验集团

截至 2026-04-28,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
EmailEmail
PhonePhone
寻找合作伙伴
Micro800 2点模拟量输入插件
CloseClose
2080-if2