Description
1794 Flex、Flex Ex、Flex XT 输入/输出系统、HART 模拟量输入模块、FLEX I/O-XT™、8路单端输入
1794-IF8IHNFXT
FLEX I/O-XT™ 8点模拟量输入模块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1794 Flex、Flex Ex、Flex XT 输入/输出系统、HART 模拟量输入模块、FLEX I/O-XT™、8路单端输入
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.