Loading
  • alt text
alt text
1783-SFP100ZXC

100M ZX single mode fiber SFP

PrintPrint
打印
EmailEmail
共享
Product RegistrationProduct Registration
二维码
Allen-Bradley 1783-SFP100ZXC product image
生命周期状态: 生命周期终点
产品概览
提供多种维修方式
生命周期状态: 生命周期终点
产品概览
提供多种维修方式
添加到BoM
  • 寻找支持
技术规格
Electrical
Environmental
文档
替代产品
技术说明
Ethernet
No
Fast Ethernet
Yes
Gigabit Ethernet
No
Type
100BASE-ZX singlemode fiber
Cable length (km)
80
Core size/cladding size
G.652
Interface connector
Dual LC
Wavelength
1550 nm
10 Gigabit Ethernet
No
Temperature
0 °C
基本信息 出版
Product Cutsheet --
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
每页项目:
1-1 关于 1
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
Ethernet
No
Fast Ethernet
Yes
Gigabit Ethernet
No
Type
100BASE-ZX singlemode fiber
Cable length (km)
80
Core size/cladding size
G.652
Interface connector
Dual LC
Wavelength
1550 nm
10 Gigabit Ethernet
No
Temperature
0 °C
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
100M ZX single mode fiber SFP
CloseClose
1783-SFP100ZXC
关闭
打印
Allen-Bradley 1783-SFP100ZXC product image