生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of January 01, 2024, the Stratix 5950 安全设备 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
January 01, 2024
替代类别:
Engineering Replacement
产品概览
产品注册
Description
工业 EtherNet/IP 安全设备,4x10/100/1000 Base-T,K9 加密,带有限 VPN
1783-SAD4T0SBK9
Stratix 5950 安全设备
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of January 01, 2024, the Stratix 5950 安全设备 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
January 01, 2024
替代类别:
Engineering Replacement
产品概览
产品注册
Description
工业 EtherNet/IP 安全设备,4x10/100/1000 Base-T,K9 加密,带有限 VPN
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
机械
图纸
文档
下载
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1783-SAD4T0SBK9
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
887172958830
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
中国
|
| Stratix Ethernet系列 |
Stratix 5950
|
|---|---|
| 所需光纤端口数量 |
无
|
| 所需的铜端口数 |
8 或更少
|
| 网络介质 |
公头RJ45到公头RJ45
|
| 1GbE SFP 端口数 |
2
|
|---|---|
| 30V DC报警继电器 |
1A
|
| 48V DC报警继电器 |
0.5A
|
| EtherNet |
True
|
| 以太网端口的布线类别 |
2
|
| 保护类型 |
未额定报警
|
| 剥线长度,报警连接 |
6.3(5)
|
| 功耗 |
24W
|
| 加密 |
K9 加密,带有限 VPN
|
| 可管理 |
No
|
| 安装方法 |
DIN导轨(顶帽形导轨)
|
| 导线绝缘 |
铜
|
| 控制台端口的布线类别 |
3
|
| 最大绝缘,DC电源连接 |
1.2mm
|
| 电流额定值,用户电源电压为 12 - 48V DC,最大值 |
2A
|
| 电源和报警端口上的接线类别 |
2
|
| 电线剥皮长度,DC电源连接 |
6.3(5)
|
| 端口总数 |
4
|
| 端口数量 10/100/1000Mbps RJ45 |
2
|
| 第2层 |
No
|
| 第3层 |
No
|
| 线径,以太网连接 |
RJ45 连接器,符合 IEC 60603-7 标准,2 或 4 对 5e 类及以上电缆,符合 TIA 568-B.1 标准,或 5 类电缆,符合 ISO/IEC 24702 标准
|
| 线规、接地、实心或绞合铜线 |
4mm²
|
| 线规,DC电源连接,实心或绞合铜线,额定温度为75°C或更高 |
0.8 mm²
|
| 线规,报警连接,单芯或多芯,UL/CSA认证1007或1569型双绞线铜电器接线材料(AWM) |
0.8 mm²
|
| 绝缘剥皮长度 |
6.3(5)
|
| 脉冲(数字)输出 |
24W
|
| 隔离电压(连续),基本绝缘型,所有端口对ground |
60V
|
| 三角形连接电机功率,最大 |
T4
|
|---|---|
| 传导射频抗扰性,IEC 61000-4-6,1kHz正弦波80% AM,频率范围150kHz~80MHz(有效值) |
10V
|
| 信号端口对 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰度(5 kHz) |
2(2)
|
| 冲击,非工作,IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试) |
30g
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 外壳底座材料 |
开放式
|
| 工作冲击,IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试) |
15 克
|
| 工作温度,IEC 60068-2-14(测试Nb,工作,热冲击) |
−40°C
|
| 工作温度,IEC 60068-2-2(测试Bd,工作,干热) |
−40°C
|
| 振动,IEC 60068-2-6(测试 Fc,工作状态)频率为 5~150Hz |
1g
|
| 排放 |
IEC 61000-6-4
|
| 标称位置 |
T4
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,信号端口上的线路-接地 (CM) |
1(1)
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,信号端口上的线路-线路 (DM) |
±500
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,电源端口上的线-地 (CM) |
2(2)
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,电源端口上的线路-线路 (DM) |
1(1)
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,通信端口上的线路-接地(CM) |
2(2)
|
| 温度,工作,IEC 60068-2-1(测试 Ad,工作,低温) |
−40°C
|
| 温度,非工作,IEC 60068-2-14(测试 Na,无包装非工作热冲击) |
−40°C
|
| 温度,非工作,IEC 60068-2-1(测试 Ab,无包装非工作低温) |
−40°C
|
| 温度,非工作,IEC 60068-2-2(测试 Bb,无包装非工作干热测试) |
−40°C
|
| 环境温度,最大 |
60°C
|
| 电压变化 IEC 61000-4-29,直流电源端口上 10 ms 和 5 s 的电压骤降 |
100%
|
| 电压变化 IEC 61000-4-29,直流电源端口上 100 ms 和 1 s 的电压骤降 |
60%
|
| 电压变化 IEC 61000-4-29,直流电源端口上电压骤降 10 ms |
30%
|
| 电源端口对 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰度(5 kHz) |
2(2)
|
| 相对湿度,IEC 60068-2-30(测试Db,无包装湿热测试),无冷凝 |
5%
|
| 辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000~2700MHz |
1kg/km
|
| 辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80~2000MHz |
10kg/km
|
| 辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,200Hz 50%脉冲 100%AM,900MHz |
10kg/km
|
| 辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,200Hz 50%脉冲 100%AM,频率为1890MHz |
10kg/km
|
| 通信端口对 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰度(5 kHz) |
2(2)
|
| 防静电,IEC 61000-4-2,接触放电 |
6kV
|
| 防静电,IEC 61000-4-2,空气放电 |
8kV
|
| 阻尼振荡波抗扰性,IEC 61000-4-18,信号端口上的线-地 (CM) |
1(1)
|
| 阻尼振荡波抗扰性,IEC 61000-4-18,信号端口上的线路-线路 (DM) |
±500
|
| 阻尼振荡波抗扰性,IEC 61000-4-18,电源端口上的线-地(CM) |
2.5(25)
|
| 阻尼振荡波抗扰性,IEC 61000-4-18,电源端口线 – 线 (DM) |
1(1)
|
| 阻尼振荡波抗扰性,IEC 61000-4-18,通信端口上的线路-接地 (CM) |
±500
|
机械
| 宽度 |
106.68 厘米
|
|---|---|
| 深度 |
159.26 厘米
|
| 螺丝扭矩,报警端子 |
0.56 Nm
|
| 螺丝扭矩,接地端子 |
0.4nm
|
| 螺丝扭矩,电源端子 |
0.56 Nm
|
| 高度 |
129.54 厘米
|
| 参考手册 | 出版 |
|---|---|
| REFERENCE_MANUAL_enet-rm002_-en-p | ENET-RM002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品注册链接 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 1783-in016_-en-p | 1783-IN016 |
| 应用技巧 | 出版 |
|---|---|
| APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at007_-en-p | ENET-AT007 |
| APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at006_-en-p | ENET-AT006 |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 1783-um010_-en-p | 1783-UM010 |
| USER_MANUAL_1783-um007_-en-p | 1783-UM007 |
| 配置文件 | 出版 |
|---|---|
| PROFILE_migrat-pp043_-en-p | MIGRAT-PP043 |
版本:
发布说明
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
Firmware for Stratix 5950 v6.4.0_kit2 | 1.58 GB | |
|
|
Firmware for Stratix 5950 v6.4.0_kit1 | 1.58 GB | 发布说明 |
| Product Security Advisory | 大小 | 备注 | |
|
|
CVE-2018-0228, CVE-2018-0296, CVE-2018-0227, CVE-2018-0231, CVE-2018-0240 | - | |
|
|
CVE-2018-0228, CVE-2018-0296, CVE-2018-0227, CVE-2018-0231, CVE-2018-0240 | - | |
CVE-2018-0228, CVE-2018-0296, CVE-2018-0227, CVE-2018-0231, CVE-2018-0240
Product Security Advisory
-
CVE-2018-0228, CVE-2018-0296, CVE-2018-0227, CVE-2018-0231, CVE-2018-0240
Product Security Advisory
-
截至 2026-07-27,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1783-SAD4T0SBK9
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
887172958830
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
中国
|
电气与连接
| Stratix Ethernet系列 |
Stratix 5950
|
|---|---|
| 所需光纤端口数量 |
无
|
| 所需的铜端口数 |
8 或更少
|
| 网络介质 |
公头RJ45到公头RJ45
|
| 1GbE SFP 端口数 |
2
|
|---|---|
| 30V DC报警继电器 |
1A
|
| 48V DC报警继电器 |
0.5A
|
| EtherNet |
True
|
| 以太网端口的布线类别 |
2
|
| 保护类型 |
未额定报警
|
| 剥线长度,报警连接 |
6.3(5)
|
| 功耗 |
24W
|
| 加密 |
K9 加密,带有限 VPN
|
| 可管理 |
No
|
| 安装方法 |
DIN导轨(顶帽形导轨)
|
| 导线绝缘 |
铜
|
| 控制台端口的布线类别 |
3
|
| 最大绝缘,DC电源连接 |
1.2mm
|
| 电流额定值,用户电源电压为 12 - 48V DC,最大值 |
2A
|
| 电源和报警端口上的接线类别 |
2
|
| 电线剥皮长度,DC电源连接 |
6.3(5)
|
| 端口总数 |
4
|
| 端口数量 10/100/1000Mbps RJ45 |
2
|
| 第2层 |
No
|
| 第3层 |
No
|
| 线径,以太网连接 |
RJ45 连接器,符合 IEC 60603-7 标准,2 或 4 对 5e 类及以上电缆,符合 TIA 568-B.1 标准,或 5 类电缆,符合 ISO/IEC 24702 标准
|
| 线规、接地、实心或绞合铜线 |
4mm²
|
| 线规,DC电源连接,实心或绞合铜线,额定温度为75°C或更高 |
0.8 mm²
|
| 线规,报警连接,单芯或多芯,UL/CSA认证1007或1569型双绞线铜电器接线材料(AWM) |
0.8 mm²
|
| 绝缘剥皮长度 |
6.3(5)
|
| 脉冲(数字)输出 |
24W
|
| 隔离电压(连续),基本绝缘型,所有端口对ground |
60V
|
Compliance & Environment
| 三角形连接电机功率,最大 |
T4
|
|---|---|
| 传导射频抗扰性,IEC 61000-4-6,1kHz正弦波80% AM,频率范围150kHz~80MHz(有效值) |
10V
|
| 信号端口对 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰度(5 kHz) |
2(2)
|
| 冲击,非工作,IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试) |
30g
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 外壳底座材料 |
开放式
|
| 工作冲击,IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试) |
15 克
|
| 工作温度,IEC 60068-2-14(测试Nb,工作,热冲击) |
−40°C
|
| 工作温度,IEC 60068-2-2(测试Bd,工作,干热) |
−40°C
|
| 振动,IEC 60068-2-6(测试 Fc,工作状态)频率为 5~150Hz |
1g
|
| 排放 |
IEC 61000-6-4
|
| 标称位置 |
T4
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,信号端口上的线路-接地 (CM) |
1(1)
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,信号端口上的线路-线路 (DM) |
±500
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,电源端口上的线-地 (CM) |
2(2)
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,电源端口上的线路-线路 (DM) |
1(1)
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,通信端口上的线路-接地(CM) |
2(2)
|
| 温度,工作,IEC 60068-2-1(测试 Ad,工作,低温) |
−40°C
|
| 温度,非工作,IEC 60068-2-14(测试 Na,无包装非工作热冲击) |
−40°C
|
| 温度,非工作,IEC 60068-2-1(测试 Ab,无包装非工作低温) |
−40°C
|
| 温度,非工作,IEC 60068-2-2(测试 Bb,无包装非工作干热测试) |
−40°C
|
| 环境温度,最大 |
60°C
|
| 电压变化 IEC 61000-4-29,直流电源端口上 10 ms 和 5 s 的电压骤降 |
100%
|
| 电压变化 IEC 61000-4-29,直流电源端口上 100 ms 和 1 s 的电压骤降 |
60%
|
| 电压变化 IEC 61000-4-29,直流电源端口上电压骤降 10 ms |
30%
|
| 电源端口对 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰度(5 kHz) |
2(2)
|
| 相对湿度,IEC 60068-2-30(测试Db,无包装湿热测试),无冷凝 |
5%
|
| 辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 2000~2700MHz |
1kg/km
|
| 辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,1kHz 正弦波 80% AM,频率范围 80~2000MHz |
10kg/km
|
| 辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,200Hz 50%脉冲 100%AM,900MHz |
10kg/km
|
| 辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,200Hz 50%脉冲 100%AM,频率为1890MHz |
10kg/km
|
| 通信端口对 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰度(5 kHz) |
2(2)
|
| 防静电,IEC 61000-4-2,接触放电 |
6kV
|
| 防静电,IEC 61000-4-2,空气放电 |
8kV
|
| 阻尼振荡波抗扰性,IEC 61000-4-18,信号端口上的线-地 (CM) |
1(1)
|
| 阻尼振荡波抗扰性,IEC 61000-4-18,信号端口上的线路-线路 (DM) |
±500
|
| 阻尼振荡波抗扰性,IEC 61000-4-18,电源端口上的线-地(CM) |
2.5(25)
|
| 阻尼振荡波抗扰性,IEC 61000-4-18,电源端口线 – 线 (DM) |
1(1)
|
| 阻尼振荡波抗扰性,IEC 61000-4-18,通信端口上的线路-接地 (CM) |
±500
|
物理特性
机械
| 宽度 |
106.68 厘米
|
|---|---|
| 深度 |
159.26 厘米
|
| 螺丝扭矩,报警端子 |
0.56 Nm
|
| 螺丝扭矩,接地端子 |
0.4nm
|
| 螺丝扭矩,电源端子 |
0.56 Nm
|
| 高度 |
129.54 厘米
|
文档
|
REFERENCE_MANUAL_enet-rm002_-en-p
参考手册
ENET-RM002 |
|
产品注册链接
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
1783-in016_-en-p
安装说明
1783-IN016 |
|
APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at007_-en-p
应用技巧
ENET-AT007 |
|
APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at006_-en-p
应用技巧
ENET-AT006 |
|
1783-um010_-en-p
用户手册
1783-UM010 |
|
USER_MANUAL_1783-um007_-en-p
用户手册
1783-UM007 |
|
PROFILE_migrat-pp043_-en-p
配置文件
MIGRAT-PP043 |
| 参考手册 | 出版 |
|---|---|
| REFERENCE_MANUAL_enet-rm002_-en-p | ENET-RM002 |
| 基本信息 | 出版 |
| 产品注册链接 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
| 1783-in016_-en-p | 1783-IN016 |
| 应用技巧 | 出版 |
| APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at007_-en-p | ENET-AT007 |
| APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at006_-en-p | ENET-AT006 |
| 用户手册 | 出版 |
| 1783-um010_-en-p | 1783-UM010 |
| USER_MANUAL_1783-um007_-en-p | 1783-UM007 |
| 配置文件 | 出版 |
| PROFILE_migrat-pp043_-en-p | MIGRAT-PP043 |
下载
版本:
发布说明
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
Firmware for Stratix 5950 v6.4.0_kit2 | 1.58 GB | |
|
|
Firmware for Stratix 5950 v6.4.0_kit1 | 1.58 GB | 发布说明 |
| Product Security Advisory | 大小 | 备注 | |
|
|
CVE-2018-0228, CVE-2018-0296, CVE-2018-0227, CVE-2018-0231, CVE-2018-0240 | - | |
|
|
CVE-2018-0228, CVE-2018-0296, CVE-2018-0227, CVE-2018-0231, CVE-2018-0240 | - | |
CVE-2018-0228, CVE-2018-0296, CVE-2018-0227, CVE-2018-0231, CVE-2018-0240
Product Security Advisory
-
CVE-2018-0228, CVE-2018-0296, CVE-2018-0227, CVE-2018-0231, CVE-2018-0240
Product Security Advisory
-
认证
截至 2026-07-27,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
Stratix 5950 安全设备
1783-SAD4T0SBK9
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.