Loading
  • alt text
  • alt text
alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
1783-RMS10T

Stratix 8300 10 端口以太网交换机
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
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of November 30, 2020, the Stratix 8300 10 端口以太网交换机 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: November 30, 2020 替代类别: Functional Replacement
产品概览
提供多种维修方式
产品注册
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of November 30, 2020, the Stratix 8300 10 端口以太网交换机 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: November 30, 2020 替代类别: Functional Replacement
产品概览
提供多种维修方式
产品注册
添加到BoM
  • 注册产品
  • 寻找支持
技术规格
基本信息
机械
电气
环境
文档
下载
认证
替代产品
技术说明
网络
EtherNet
端口
10
宽度
15.3 厘米
高度
14.8 厘米
深度
11.75 厘米
螺钉扭矩、电源端子和报警端子
0.23nm
第2层
No
第3层
True
可管理
True
功耗
15.7 W
最大功耗(不包括扩展模块电源)
15.7 W
端口总数
10
线径,以太网连接
RJ45 连接器,符合 IEC 60603-7 标准,2 或 4 对 5e 类及以上电缆,符合 TIA 568-B.1 标准,或 5 类电缆,符合 ISO/IEC 24702 标准
EtherNet
True
保护类型—Electronic S(短时跳闸单元)
面板安装
报警继电器,CL 2/SELV,最大 30 V DC
1A
最大浪涌电流
2A
隔离电压(连续),基本绝缘型,电源到接地、电源到网络通道和电源到报警
75V
最大绝缘、直流电源和报警连接
1.2mm
振荡浪涌耐受性符合 IEEE C37.90.1
2.5kV
开关输入,CL 2/SELV,18 - 60 V DC,最大值
2A
线规、直流电源和报警连接、实心或绞合铜线,额定温度为 90 °C 或更高
0.5mm²
线规、接地连接、实心或绞合铜线,额定温度为 75 °C 或更高
3.3mm²
报警端口的接线类别
2
以太网端口的布线类别
2
电源端口的布线类别
2
防护等级 (IP)
IP20
外壳底座材料
开放式
标称位置
T4
周围空气温度,最大
60°C
报警端口的 IEC 61000-4-4 EFT/B 抗扰性(5kHz)
2(2)
以太网端口在5kHz时对IEC 61000-4-4的EFT/B抗扰性
2(2)
发射,CISPR11 (IEC 61000-6-4)
A 类
防静电,IEC 61000-4-2,空气放电
15kV
防静电,IEC 61000-4-2,接触放电
8kV
辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,1kHz正弦波80% AM,1000~2700MHz
10kg/km
辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,200Hz 50%脉冲 100%AM,900MHz
10kg/km
冲击,非工作,IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试)
30g
工作冲击,IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试)
20 克
浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,线-地(共模)在以太网端口
2(2)
温度,工作,IEC 60068-2-1(测试 Ad,工作,低温)
−40°C
工作温度,IEC 60068-2-14(测试Nb,工作,热冲击)
−40°C
工作温度,IEC 60068-2-2(测试Bd,工作,干热)
−40°C
可选的启动时间
T4
传导射频抗扰性,IEC 61000-4-6,1kHz正弦波80% AM,频率范围150kHz~80MHz(有效值)
10V
报警端口在 2.5kHz 下符合 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰性
4(4)
以太网端口在 2.5kHz 下符合 IEC 61000-4-4 EFT/B 免疫
4(4)
电源端口在 2.5 kHz 时对 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰性
4(4)
电源端口对 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰度(5 kHz)
2(2)
磁场抗扰性,IEC 61000-4-8,长时间,50 和 60 Hz (A/m)
30
磁场抗扰性,IEC 61000-4-8,50 和 60 Hz 时的短时抗扰性 (A/m)
300
辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,1kHz正弦波80% AM,频率范围80~1000MHz
20kg/km
辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,200Hz 50%脉冲 100%AM,频率为1890MHz
10kg/km
相对湿度,IEC 60068-2-30(测试Db,无包装湿热测试),无冷凝
5%
浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,报警端口的线路-接地(CM)
2(2)
浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,电源端口上的线-地 (CM)
2(2)
浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,报警端口上线-线 (DM)
1(1)
浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,电源端口上的线路-线路 (DM)
1(1)
温度,非工作,IEC 60068-2-1(测试 Ab,无包装非工作低温)
−40°C
温度,非工作,IEC 60068-2-14(测试 Na,无包装非工作热冲击)
−40°C
温度,非工作,IEC 60068-2-2(测试 Bb,无包装非工作干热测试)
−40°C
振动,IEC 60068-2-6(测试 Fc,工作状态)10~500Hz
2 G
电压变化 IEC 61000-4-29,直流电源端口中断
10ms
参考手册 出版
REFERENCE_MANUAL_enet-rm002_-en-p ENET-RM002
安装说明 出版
1783-in016_-en-p 1783-IN016
应用技巧 出版
APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at007_-en-p ENET-AT007
APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at006_-en-p ENET-AT006
技术数据 出版
1783-td001_-en-p 1783-TD001
用户手册 出版
1783-um003_-zh-p 1783-UM003
USER_MANUAL_1783-um007_-en-p 1783-UM007
配置文件 出版
PROFILE_migrat-pp043_-en-p MIGRAT-PP043
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
提供下载
  • AOP for Stratix 5400/5410/5700/8000/8300/2500 Switches v14.01.05
  • AOP for Stratix 5400/5410/5700/8000/8300/2500 Switches v15.01.07
  • AOP for Stratix 5400/5410/5700/8000/8300/2500 Switches v15.03.02
  • AOP for Stratix 5700, 8000, 8300, 5400, 5410, 2500 v17.01.05
  • EDS files for 1783-RMS10T (multi)
  • EDS files for Stratix Family (multi)
  • AOP - Add On Profiles for 1783 and all Stratix v22.01.01
  • Firmware for 1783-RMS10T, V 12.2(55)SE
查看所有下载
  • 摩洛哥 DOC

截至 2025-09-08,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
网络
EtherNet
端口
10
宽度
15.3 厘米
高度
14.8 厘米
深度
11.75 厘米
螺钉扭矩、电源端子和报警端子
0.23nm
第2层
No
第3层
True
可管理
True
功耗
15.7 W
最大功耗(不包括扩展模块电源)
15.7 W
端口总数
10
线径,以太网连接
RJ45 连接器,符合 IEC 60603-7 标准,2 或 4 对 5e 类及以上电缆,符合 TIA 568-B.1 标准,或 5 类电缆,符合 ISO/IEC 24702 标准
EtherNet
True
保护类型—Electronic S(短时跳闸单元)
面板安装
报警继电器,CL 2/SELV,最大 30 V DC
1A
最大浪涌电流
2A
隔离电压(连续),基本绝缘型,电源到接地、电源到网络通道和电源到报警
75V
最大绝缘、直流电源和报警连接
1.2mm
振荡浪涌耐受性符合 IEEE C37.90.1
2.5kV
开关输入,CL 2/SELV,18 - 60 V DC,最大值
2A
线规、直流电源和报警连接、实心或绞合铜线,额定温度为 90 °C 或更高
0.5mm²
线规、接地连接、实心或绞合铜线,额定温度为 75 °C 或更高
3.3mm²
报警端口的接线类别
2
以太网端口的布线类别
2
电源端口的布线类别
2
防护等级 (IP)
IP20
外壳底座材料
开放式
标称位置
T4
周围空气温度,最大
60°C
报警端口的 IEC 61000-4-4 EFT/B 抗扰性(5kHz)
2(2)
以太网端口在5kHz时对IEC 61000-4-4的EFT/B抗扰性
2(2)
发射,CISPR11 (IEC 61000-6-4)
A 类
防静电,IEC 61000-4-2,空气放电
15kV
防静电,IEC 61000-4-2,接触放电
8kV
辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,1kHz正弦波80% AM,1000~2700MHz
10kg/km
辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,200Hz 50%脉冲 100%AM,900MHz
10kg/km
冲击,非工作,IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试)
30g
工作冲击,IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试)
20 克
浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,线-地(共模)在以太网端口
2(2)
温度,工作,IEC 60068-2-1(测试 Ad,工作,低温)
−40°C
工作温度,IEC 60068-2-14(测试Nb,工作,热冲击)
−40°C
工作温度,IEC 60068-2-2(测试Bd,工作,干热)
−40°C
可选的启动时间
T4
传导射频抗扰性,IEC 61000-4-6,1kHz正弦波80% AM,频率范围150kHz~80MHz(有效值)
10V
报警端口在 2.5kHz 下符合 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰性
4(4)
以太网端口在 2.5kHz 下符合 IEC 61000-4-4 EFT/B 免疫
4(4)
电源端口在 2.5 kHz 时对 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰性
4(4)
电源端口对 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰度(5 kHz)
2(2)
磁场抗扰性,IEC 61000-4-8,长时间,50 和 60 Hz (A/m)
30
磁场抗扰性,IEC 61000-4-8,50 和 60 Hz 时的短时抗扰性 (A/m)
300
辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,1kHz正弦波80% AM,频率范围80~1000MHz
20kg/km
辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,200Hz 50%脉冲 100%AM,频率为1890MHz
10kg/km
相对湿度,IEC 60068-2-30(测试Db,无包装湿热测试),无冷凝
5%
浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,报警端口的线路-接地(CM)
2(2)
浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,电源端口上的线-地 (CM)
2(2)
浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,报警端口上线-线 (DM)
1(1)
浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,电源端口上的线路-线路 (DM)
1(1)
温度,非工作,IEC 60068-2-1(测试 Ab,无包装非工作低温)
−40°C
温度,非工作,IEC 60068-2-14(测试 Na,无包装非工作热冲击)
−40°C
温度,非工作,IEC 60068-2-2(测试 Bb,无包装非工作干热测试)
−40°C
振动,IEC 60068-2-6(测试 Fc,工作状态)10~500Hz
2 G
电压变化 IEC 61000-4-29,直流电源端口中断
10ms
文档
REFERENCE_MANUAL_enet-rm002_-en-p 参考手册
ENET-RM002
1783-in016_-en-p 安装说明
1783-IN016
APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at007_-en-p 应用技巧
ENET-AT007
APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at006_-en-p 应用技巧
ENET-AT006
1783-td001_-en-p 技术数据
1783-TD001
1783-um003_-zh-p 用户手册
1783-UM003
USER_MANUAL_1783-um007_-en-p 用户手册
1783-UM007
PROFILE_migrat-pp043_-en-p 配置文件
MIGRAT-PP043
参考手册 出版
REFERENCE_MANUAL_enet-rm002_-en-p ENET-RM002
安装说明 出版
1783-in016_-en-p 1783-IN016
应用技巧 出版
APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at007_-en-p ENET-AT007
APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at006_-en-p ENET-AT006
技术数据 出版
1783-td001_-en-p 1783-TD001
用户手册 出版
1783-um003_-zh-p 1783-UM003
USER_MANUAL_1783-um007_-en-p 1783-UM007
配置文件 出版
PROFILE_migrat-pp043_-en-p MIGRAT-PP043
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
下载
提供下载
  • AOP for Stratix 5400/5410/5700/8000/8300/2500 Switches v14.01.05
  • AOP for Stratix 5400/5410/5700/8000/8300/2500 Switches v15.01.07
  • AOP for Stratix 5400/5410/5700/8000/8300/2500 Switches v15.03.02
  • AOP for Stratix 5700, 8000, 8300, 5400, 5410, 2500 v17.01.05
  • EDS files for 1783-RMS10T (multi)
  • EDS files for Stratix Family (multi)
  • AOP - Add On Profiles for 1783 and all Stratix v22.01.01
  • Firmware for 1783-RMS10T, V 12.2(55)SE
查看所有下载
认证
  • 摩洛哥 DOC

截至 2025-09-08,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
EmailEmail
PhonePhone
寻找合作伙伴
Stratix 8300 10 端口以太网交换机
CloseClose
1783-RMS10T