1783-MS06T
Stratix 8000 6 端口管理型交换机
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of November 30, 2020, the Stratix 8000 6 端口管理型交换机 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
November 30, 2020
替代类别:
Functional Replacement
产品概览
产品注册
生命周期状态:
停止
Rockwell Automation announces that as of November 30, 2020, the Stratix 8000 6 端口管理型交换机 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期:
November 30, 2020
替代类别:
Functional Replacement
产品概览
产品注册
技术规格
基本信息
机械
电气
环境
文档
下载
认证
替代产品
技术说明
| 网络 |
EtherNet
|
|---|---|
| 端口 |
6
|
| 宽度 |
15.3 厘米
|
|---|---|
| 高度 |
14.8 厘米
|
| 深度 |
11.75 厘米
|
| 螺钉扭矩、电源端子和报警端子 |
0.23nm
|
| 第2层 |
真
|
|---|---|
| 第3层 |
No
|
| 可管理 |
True
|
| 功耗 |
15.1 W
|
| 最大功耗(不包括扩展模块电源) |
15.1 W
|
| 端口总数 |
6
|
| 线径,以太网连接 |
RJ45 连接器,符合 IEC 60603-7 标准,2 或 4 对 5e 类及以上电缆,符合 TIA 568-B.1 标准,或 5 类电缆,符合 ISO/IEC 24702 标准
|
| EtherNet |
True
|
| 保护类型—Electronic S(短时跳闸单元) |
面板安装
|
| 报警继电器,CL 2/SELV,最大 30 V DC |
1A
|
| 最大浪涌电流 |
2A
|
| 隔离电压(连续),基本绝缘型,电源到接地、电源到网络通道和电源到报警 |
75V
|
| 最大绝缘、直流电源和报警连接 |
1.2mm
|
| 振荡浪涌耐受性符合 IEEE C37.90.1 |
2.5kV
|
| 开关输入,CL 2/SELV,18 - 60 V DC,最大值 |
2A
|
| 线规、直流电源和报警连接、实心或绞合铜线,额定温度为 90 °C 或更高 |
0.5mm²
|
| 线规、接地连接、实心或绞合铜线,额定温度为 75 °C 或更高 |
3.3mm²
|
| 报警端口的接线类别 |
2
|
| 以太网端口的布线类别 |
2
|
| 电源端口的布线类别 |
2
|
| 防护等级 (IP) |
IP20
|
|---|---|
| 外壳底座材料 |
开放式
|
| 标称位置 |
T4
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 报警端口的 IEC 61000-4-4 EFT/B 抗扰性(5kHz) |
2(2)
|
| 以太网端口在5kHz时对IEC 61000-4-4的EFT/B抗扰性 |
2(2)
|
| 发射,CISPR11 (IEC 61000-6-4) |
A 类
|
| 防静电,IEC 61000-4-2,空气放电 |
15kV
|
| 防静电,IEC 61000-4-2,接触放电 |
8kV
|
| 辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,1kHz正弦波80% AM,1000~2700MHz |
10kg/km
|
| 辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,200Hz 50%脉冲 100%AM,900MHz |
10kg/km
|
| 冲击,非工作,IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试) |
30g
|
| 工作冲击,IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试) |
20 克
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,线-地(共模)在以太网端口 |
2(2)
|
| 温度,工作,IEC 60068-2-1(测试 Ad,工作,低温) |
−40°C
|
| 工作温度,IEC 60068-2-14(测试Nb,工作,热冲击) |
−40°C
|
| 工作温度,IEC 60068-2-2(测试Bd,工作,干热) |
−40°C
|
| 可选的启动时间 |
T4
|
| 传导射频抗扰性,IEC 61000-4-6,1kHz正弦波80% AM,频率范围150kHz~80MHz(有效值) |
10V
|
| 报警端口在 2.5kHz 下符合 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰性 |
4(4)
|
| 以太网端口在 2.5kHz 下符合 IEC 61000-4-4 EFT/B 免疫 |
4(4)
|
| 电源端口在 2.5 kHz 时对 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰性 |
4(4)
|
| 电源端口对 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰度(5 kHz) |
2(2)
|
| 磁场抗扰性,IEC 61000-4-8,长时间,50 和 60 Hz (A/m) |
30
|
| 磁场抗扰性,IEC 61000-4-8,50 和 60 Hz 时的短时抗扰性 (A/m) |
300
|
| 辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,1kHz正弦波80% AM,频率范围80~1000MHz |
20kg/km
|
| 辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,200Hz 50%脉冲 100%AM,频率为1890MHz |
10kg/km
|
| 相对湿度,IEC 60068-2-30(测试Db,无包装湿热测试),无冷凝 |
5%
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,报警端口的线路-接地(CM) |
2(2)
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,电源端口上的线-地 (CM) |
2(2)
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,报警端口上线-线 (DM) |
1(1)
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,电源端口上的线路-线路 (DM) |
1(1)
|
| 温度,非工作,IEC 60068-2-1(测试 Ab,无包装非工作低温) |
−40°C
|
| 温度,非工作,IEC 60068-2-14(测试 Na,无包装非工作热冲击) |
−40°C
|
| 温度,非工作,IEC 60068-2-2(测试 Bb,无包装非工作干热测试) |
−40°C
|
| 振动,IEC 60068-2-6(测试 Fc,工作状态)10~500Hz |
2 G
|
| 电压变化 IEC 61000-4-29,直流电源端口中断 |
10ms
|
| 参考手册 | 出版 |
|---|---|
| REFERENCE_MANUAL_enet-rm002_-en-p | ENET-RM002 |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 1783-in016_-en-p | 1783-IN016 |
| 应用技巧 | 出版 |
|---|---|
| APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at007_-en-p | ENET-AT007 |
| APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at006_-en-p | ENET-AT006 |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 1783-td002_-en-p | 1783-TD002 |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 1783-um003_-zh-p | 1783-UM003 |
| USER_MANUAL_1783-um007_-en-p | 1783-UM007 |
| 配置文件 | 出版 |
|---|---|
| PROFILE_migrat-pp043_-en-p | MIGRAT-PP043 |
提供下载
- AOP for Stratix 5400/5410/5700/8000/8300/2500 Switches v14.01.05
- AOP for Stratix 5400/5410/5700/8000/8300/2500 Switches v15.01.07
- AOP for Stratix 5400/5410/5700/8000/8300/2500 Switches v15.03.02
- AOP for Stratix 5700, 8000, 8300, 5400, 5410, 2500 v17.01.05
- AOP for Stratix 5700, 8000, 8300, 5400, 5410, 2500 v18.01.06
- AOP for Stratix 5700, 8000, 8300, 5400, 5410, 2500 v19.01.07
- AOP for Stratix 5700, 8000, 8300, 5400, 5410, 2500 and 5800 v19.01.18
- EDS files for 1783-MS06T (multi)
- EDS files for Stratix Family (multi)
- AOP - Add On Profiles for 1783 and all Stratix v22.01.01
- 摩洛哥 DOC
截至 2025-09-08,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 网络 |
EtherNet
|
|---|---|
| 端口 |
6
|
| 宽度 |
15.3 厘米
|
|---|---|
| 高度 |
14.8 厘米
|
| 深度 |
11.75 厘米
|
| 螺钉扭矩、电源端子和报警端子 |
0.23nm
|
| 第2层 |
真
|
|---|---|
| 第3层 |
No
|
| 可管理 |
True
|
| 功耗 |
15.1 W
|
| 最大功耗(不包括扩展模块电源) |
15.1 W
|
| 端口总数 |
6
|
| 线径,以太网连接 |
RJ45 连接器,符合 IEC 60603-7 标准,2 或 4 对 5e 类及以上电缆,符合 TIA 568-B.1 标准,或 5 类电缆,符合 ISO/IEC 24702 标准
|
| EtherNet |
True
|
| 保护类型—Electronic S(短时跳闸单元) |
面板安装
|
| 报警继电器,CL 2/SELV,最大 30 V DC |
1A
|
| 最大浪涌电流 |
2A
|
| 隔离电压(连续),基本绝缘型,电源到接地、电源到网络通道和电源到报警 |
75V
|
| 最大绝缘、直流电源和报警连接 |
1.2mm
|
| 振荡浪涌耐受性符合 IEEE C37.90.1 |
2.5kV
|
| 开关输入,CL 2/SELV,18 - 60 V DC,最大值 |
2A
|
| 线规、直流电源和报警连接、实心或绞合铜线,额定温度为 90 °C 或更高 |
0.5mm²
|
| 线规、接地连接、实心或绞合铜线,额定温度为 75 °C 或更高 |
3.3mm²
|
| 报警端口的接线类别 |
2
|
| 以太网端口的布线类别 |
2
|
| 电源端口的布线类别 |
2
|
| 防护等级 (IP) |
IP20
|
|---|---|
| 外壳底座材料 |
开放式
|
| 标称位置 |
T4
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 报警端口的 IEC 61000-4-4 EFT/B 抗扰性(5kHz) |
2(2)
|
| 以太网端口在5kHz时对IEC 61000-4-4的EFT/B抗扰性 |
2(2)
|
| 发射,CISPR11 (IEC 61000-6-4) |
A 类
|
| 防静电,IEC 61000-4-2,空气放电 |
15kV
|
| 防静电,IEC 61000-4-2,接触放电 |
8kV
|
| 辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,1kHz正弦波80% AM,1000~2700MHz |
10kg/km
|
| 辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,200Hz 50%脉冲 100%AM,900MHz |
10kg/km
|
| 冲击,非工作,IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试) |
30g
|
| 工作冲击,IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试) |
20 克
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,线-地(共模)在以太网端口 |
2(2)
|
| 温度,工作,IEC 60068-2-1(测试 Ad,工作,低温) |
−40°C
|
| 工作温度,IEC 60068-2-14(测试Nb,工作,热冲击) |
−40°C
|
| 工作温度,IEC 60068-2-2(测试Bd,工作,干热) |
−40°C
|
| 可选的启动时间 |
T4
|
| 传导射频抗扰性,IEC 61000-4-6,1kHz正弦波80% AM,频率范围150kHz~80MHz(有效值) |
10V
|
| 报警端口在 2.5kHz 下符合 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰性 |
4(4)
|
| 以太网端口在 2.5kHz 下符合 IEC 61000-4-4 EFT/B 免疫 |
4(4)
|
| 电源端口在 2.5 kHz 时对 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰性 |
4(4)
|
| 电源端口对 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰度(5 kHz) |
2(2)
|
| 磁场抗扰性,IEC 61000-4-8,长时间,50 和 60 Hz (A/m) |
30
|
| 磁场抗扰性,IEC 61000-4-8,50 和 60 Hz 时的短时抗扰性 (A/m) |
300
|
| 辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,1kHz正弦波80% AM,频率范围80~1000MHz |
20kg/km
|
| 辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,200Hz 50%脉冲 100%AM,频率为1890MHz |
10kg/km
|
| 相对湿度,IEC 60068-2-30(测试Db,无包装湿热测试),无冷凝 |
5%
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,报警端口的线路-接地(CM) |
2(2)
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,电源端口上的线-地 (CM) |
2(2)
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,报警端口上线-线 (DM) |
1(1)
|
| 浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,电源端口上的线路-线路 (DM) |
1(1)
|
| 温度,非工作,IEC 60068-2-1(测试 Ab,无包装非工作低温) |
−40°C
|
| 温度,非工作,IEC 60068-2-14(测试 Na,无包装非工作热冲击) |
−40°C
|
| 温度,非工作,IEC 60068-2-2(测试 Bb,无包装非工作干热测试) |
−40°C
|
| 振动,IEC 60068-2-6(测试 Fc,工作状态)10~500Hz |
2 G
|
| 电压变化 IEC 61000-4-29,直流电源端口中断 |
10ms
|
文档
|
REFERENCE_MANUAL_enet-rm002_-en-p
参考手册
ENET-RM002 |
|
1783-in016_-en-p
安装说明
1783-IN016 |
|
APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at007_-en-p
应用技巧
ENET-AT007 |
|
APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at006_-en-p
应用技巧
ENET-AT006 |
|
1783-td002_-en-p
技术数据
1783-TD002 |
|
1783-um003_-zh-p
用户手册
1783-UM003 |
|
USER_MANUAL_1783-um007_-en-p
用户手册
1783-UM007 |
|
PROFILE_migrat-pp043_-en-p
配置文件
MIGRAT-PP043 |
| 参考手册 | 出版 |
|---|---|
| REFERENCE_MANUAL_enet-rm002_-en-p | ENET-RM002 |
| 安装说明 | 出版 |
| 1783-in016_-en-p | 1783-IN016 |
| 应用技巧 | 出版 |
| APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at007_-en-p | ENET-AT007 |
| APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at006_-en-p | ENET-AT006 |
| 技术数据 | 出版 |
| 1783-td002_-en-p | 1783-TD002 |
| 用户手册 | 出版 |
| 1783-um003_-zh-p | 1783-UM003 |
| USER_MANUAL_1783-um007_-en-p | 1783-UM007 |
| 配置文件 | 出版 |
| PROFILE_migrat-pp043_-en-p | MIGRAT-PP043 |
下载
提供下载
- AOP for Stratix 5400/5410/5700/8000/8300/2500 Switches v14.01.05
- AOP for Stratix 5400/5410/5700/8000/8300/2500 Switches v15.01.07
- AOP for Stratix 5400/5410/5700/8000/8300/2500 Switches v15.03.02
- AOP for Stratix 5700, 8000, 8300, 5400, 5410, 2500 v17.01.05
- AOP for Stratix 5700, 8000, 8300, 5400, 5410, 2500 v18.01.06
- AOP for Stratix 5700, 8000, 8300, 5400, 5410, 2500 v19.01.07
- AOP for Stratix 5700, 8000, 8300, 5400, 5410, 2500 and 5800 v19.01.18
- EDS files for 1783-MS06T (multi)
- EDS files for Stratix Family (multi)
- AOP - Add On Profiles for 1783 and all Stratix v22.01.01
认证
- 摩洛哥 DOC
截至 2025-09-08,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
Stratix 8000 6 端口管理型交换机
1783-MS06T
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.