Loading
View all Stratix 5700 Industrial Switches
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
1783-BMS10CGP

Stratix 5700 10端口管理型交换机
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
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of September 01, 2024, the Stratix 5700 10端口管理型交换机 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停产日期: September 01, 2024 替代类别: Engineering Replacement 替代产品: 1783-CMS10DP [https://www.rockwellautomation.com.cn/products/details.1783-CMS10DP.html]
产品概览
可享更换服务
提供多种维修方式
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of September 01, 2024, the Stratix 5700 10端口管理型交换机 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停产日期: September 01, 2024 替代类别: Engineering Replacement 替代产品: 1783-CMS10DP [https://www.rockwellautomation.com.cn/products/details.1783-CMS10DP.html]
产品概览
可享更换服务
提供多种维修方式
添加到BoM
  • 寻找支持
技术规格
机械
电气
环境
文档
认证
替代产品
技术说明
宽度
9.14cm
高度
12.95cm
深度
13.58cm
近似重量
1.38kg
螺丝扭矩,接地端子,最大
0.96nm
螺钉扭矩、电源端子和报警端子
0.23nm
10/100Mbps RJ45端口数量
8
组合端口 RJ45/Mini GBIC 数量
2
第2层
No
第3层
No
可管理
真
最大功耗
20W
功耗
20W
固件类型
已满
隔离电压(连续),基本绝缘型,DC电源端口到接地、DC电源端口到以太网端口以及DC电源端口到报警端口
50V
组合端口数量 10/100/1000Mbps
2
24V DC,40°C时的功耗
15W
端口总数
10
线规,报警连接,单芯或多芯,UL/CSA认证1007或1569型双绞线铜电器接线材料(AWM)
0.5mm²
线规,DC电源连接,实心或绞合铜线,额定温度为75°C或更高
0.5mm²
线径,以太网连接
RJ45 连接器,符合 IEC 60603-7 标准,2 或 4 对 5e 类及以上电缆,符合 TIA 568-B.1 标准,或 5 类电缆,符合 ISO/IEC 24702 标准
安装方法
DIN导轨(顶帽形导轨)
EtherNet
真
保护类型
未额定报警
30V DC报警继电器
1A
48V DC报警继电器
0.5A
CIP Sync (IEEE 1588)
真
DLR
真
最大绝缘,DC电源连接
1.2mm
电源输入:12~48V DC,2类/SELV
0.5A
线规,接地,铜绞线,最小
4mm²
剥线长度,报警连接
6.3(5)
电线剥皮长度,DC电源连接
6.3(5)
控制台和报警端口的接线类别
3
DC电源端口的接线类别
2
以太网端口的布线类别
2
防护等级 (IP)
IP30
外壳底座材料
开放式
标称位置
T4
周围空气温度,最大
60°C
IEC 61000-4-4 下DC电源端口在100kHz时的EFT/B抗扰性
2(2)
以太网端口在100kHz时对IEC 61000-4-4的EFT/B抗扰性
1(1)
报警端口的 IEC 61000-4-4 EFT/B 抗扰性(5kHz)
2(2)
以太网端口在5kHz时对IEC 61000-4-4的EFT/B抗扰性
2(2)
发射,CISPR11 (IEC 61000-6-4)
A 类
防静电,IEC 61000-4-2,空气放电
15kV
防静电,IEC 61000-4-2,接触放电
8kV
辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,1kHz正弦波80% AM,1000~2700MHz
10kg/km
辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,200Hz 50%脉冲 100%AM,900MHz
20kg/km
冲击,非工作,IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试)
55g
工作冲击,IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试)
30g
浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,线-地(共模)在以太网端口
2(2)
温度,工作,IEC 60068-2-1(测试 Ad,工作,低温)
−40°C
工作温度,IEC 60068-2-14(测试Nb,工作,热冲击)
−40°C
工作温度,IEC 60068-2-2(测试Bd,工作,干热)
−40°C
可选的启动时间
T4
传导射频抗扰性,IEC 61000-4-6,1kHz正弦波80% AM,频率范围150kHz~80MHz(有效值)
10V
阻尼振荡波抗扰性,IEC 61000-4-18,电源端口上的线-地(CM)
2.5(25)
阻尼振荡波抗扰性,IEC 61000-4-18,电源端口线 – 线 (DM)
1(1)
报警端口在100kHz时对IEC 61000-4-4的EFT/B免疫
1(1)
报警端口在 2.5kHz 下符合 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰性
4(4)
以太网端口在 2.5kHz 下符合 IEC 61000-4-4 EFT/B 免疫
4(4)
IEC 61000-4-4下DC电源端口在5kHz时的EFT/B抗扰性
4(4)
辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,1kHz正弦波80% AM,频率范围80~1000MHz
20kg/km
相对湿度,IEC 60068-2-30(测试Db,无包装湿热测试),无冷凝
5%
浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,DC电源端口的线路-接地(CM)
2(2)
浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,DC电源端口上的线-线 (DM)
1(1)
温度,非工作,IEC 60068-2-1(测试 Ab,无包装非工作低温)
−40°C
温度,非工作,IEC 60068-2-14(测试 Na,无包装非工作热冲击)
−40°C
温度,非工作,IEC 60068-2-2(测试 Bb,无包装非工作干热测试)
−40°C
振动,IEC 60068-2-6(测试 Fc,工作状态)10~500Hz
2 G
电压变化 IEC 61000-4-29,DC电源端口中断
10ms
参考手册 出版
REFERENCE_MANUAL_enet-rm002_-en-p ENET-RM002
安装说明 出版
1783-in016_-en-p 1783-IN016
应用技巧 出版
APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at007_-en-p ENET-AT007
APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at006_-en-p ENET-AT006
技术数据 出版
1783-td002_-en-p 1783-TD002
用户手册 出版
1783-um004_-zh-p 1783-UM004
USER_MANUAL_1783-um007_-en-p 1783-UM007
配置文件 出版
PROFILE_migrat-pp043_-en-p MIGRAT-PP043
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
访问技术文档中心 搜索文献资料库
中国 CCC UKCA DOC
  • 中国 CCC
  • UKCA DOC
  • 英国EX证书
  • 摩洛哥 DOC

截至 2026-01-23,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
宽度
9.14cm
高度
12.95cm
深度
13.58cm
近似重量
1.38kg
螺丝扭矩,接地端子,最大
0.96nm
螺钉扭矩、电源端子和报警端子
0.23nm
10/100Mbps RJ45端口数量
8
组合端口 RJ45/Mini GBIC 数量
2
第2层
No
第3层
No
可管理
真
最大功耗
20W
功耗
20W
固件类型
已满
隔离电压(连续),基本绝缘型,DC电源端口到接地、DC电源端口到以太网端口以及DC电源端口到报警端口
50V
组合端口数量 10/100/1000Mbps
2
24V DC,40°C时的功耗
15W
端口总数
10
线规,报警连接,单芯或多芯,UL/CSA认证1007或1569型双绞线铜电器接线材料(AWM)
0.5mm²
线规,DC电源连接,实心或绞合铜线,额定温度为75°C或更高
0.5mm²
线径,以太网连接
RJ45 连接器,符合 IEC 60603-7 标准,2 或 4 对 5e 类及以上电缆,符合 TIA 568-B.1 标准,或 5 类电缆,符合 ISO/IEC 24702 标准
安装方法
DIN导轨(顶帽形导轨)
EtherNet
真
保护类型
未额定报警
30V DC报警继电器
1A
48V DC报警继电器
0.5A
CIP Sync (IEEE 1588)
真
DLR
真
最大绝缘,DC电源连接
1.2mm
电源输入:12~48V DC,2类/SELV
0.5A
线规,接地,铜绞线,最小
4mm²
剥线长度,报警连接
6.3(5)
电线剥皮长度,DC电源连接
6.3(5)
控制台和报警端口的接线类别
3
DC电源端口的接线类别
2
以太网端口的布线类别
2
防护等级 (IP)
IP30
外壳底座材料
开放式
标称位置
T4
周围空气温度,最大
60°C
IEC 61000-4-4 下DC电源端口在100kHz时的EFT/B抗扰性
2(2)
以太网端口在100kHz时对IEC 61000-4-4的EFT/B抗扰性
1(1)
报警端口的 IEC 61000-4-4 EFT/B 抗扰性(5kHz)
2(2)
以太网端口在5kHz时对IEC 61000-4-4的EFT/B抗扰性
2(2)
发射,CISPR11 (IEC 61000-6-4)
A 类
防静电,IEC 61000-4-2,空气放电
15kV
防静电,IEC 61000-4-2,接触放电
8kV
辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,1kHz正弦波80% AM,1000~2700MHz
10kg/km
辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,200Hz 50%脉冲 100%AM,900MHz
20kg/km
冲击,非工作,IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试)
55g
工作冲击,IEC 60068-2-27(测试 Ea,无包装冲击测试)
30g
浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,线-地(共模)在以太网端口
2(2)
温度,工作,IEC 60068-2-1(测试 Ad,工作,低温)
−40°C
工作温度,IEC 60068-2-14(测试Nb,工作,热冲击)
−40°C
工作温度,IEC 60068-2-2(测试Bd,工作,干热)
−40°C
可选的启动时间
T4
传导射频抗扰性,IEC 61000-4-6,1kHz正弦波80% AM,频率范围150kHz~80MHz(有效值)
10V
阻尼振荡波抗扰性,IEC 61000-4-18,电源端口上的线-地(CM)
2.5(25)
阻尼振荡波抗扰性,IEC 61000-4-18,电源端口线 – 线 (DM)
1(1)
报警端口在100kHz时对IEC 61000-4-4的EFT/B免疫
1(1)
报警端口在 2.5kHz 下符合 IEC 61000-4-4 的 EFT/B 抗扰性
4(4)
以太网端口在 2.5kHz 下符合 IEC 61000-4-4 EFT/B 免疫
4(4)
IEC 61000-4-4下DC电源端口在5kHz时的EFT/B抗扰性
4(4)
辐射射频抗扰性,IEC 61000-4-3,1kHz正弦波80% AM,频率范围80~1000MHz
20kg/km
相对湿度,IEC 60068-2-30(测试Db,无包装湿热测试),无冷凝
5%
浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,DC电源端口的线路-接地(CM)
2(2)
浪涌瞬态抗扰性,IEC 61000-4-5,DC电源端口上的线-线 (DM)
1(1)
温度,非工作,IEC 60068-2-1(测试 Ab,无包装非工作低温)
−40°C
温度,非工作,IEC 60068-2-14(测试 Na,无包装非工作热冲击)
−40°C
温度,非工作,IEC 60068-2-2(测试 Bb,无包装非工作干热测试)
−40°C
振动,IEC 60068-2-6(测试 Fc,工作状态)10~500Hz
2 G
电压变化 IEC 61000-4-29,DC电源端口中断
10ms
文档
REFERENCE_MANUAL_enet-rm002_-en-p 参考手册
ENET-RM002
1783-in016_-en-p 安装说明
1783-IN016
APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at007_-en-p 应用技巧
ENET-AT007
APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at006_-en-p 应用技巧
ENET-AT006
1783-td002_-en-p 技术数据
1783-TD002
1783-um004_-zh-p 用户手册
1783-UM004
USER_MANUAL_1783-um007_-en-p 用户手册
1783-UM007
PROFILE_migrat-pp043_-en-p 配置文件
MIGRAT-PP043
参考手册 出版
REFERENCE_MANUAL_enet-rm002_-en-p ENET-RM002
安装说明 出版
1783-in016_-en-p 1783-IN016
应用技巧 出版
APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at007_-en-p ENET-AT007
APPLICATION_TECHNIQUES_enet-at006_-en-p ENET-AT006
技术数据 出版
1783-td002_-en-p 1783-TD002
用户手册 出版
1783-um004_-zh-p 1783-UM004
USER_MANUAL_1783-um007_-en-p 1783-UM007
配置文件 出版
PROFILE_migrat-pp043_-en-p MIGRAT-PP043
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
访问技术文档中心 搜索文献资料库
认证
中国 CCC UKCA DOC
  • 中国 CCC
  • UKCA DOC
  • 英国EX证书
  • 摩洛哥 DOC

截至 2026-01-23,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
EmailEmail
PhonePhone
寻找合作伙伴
Stratix 5700 10端口管理型交换机
CloseClose
1783-BMS10CGP