产品概览
Description
CompactLogix L18 控制器,仅24VDC,最多8个模块扩展,POINT总线背板,16个DI(灌入型),16个DO(拉出型),2个以太网端口(DLR),最多8个Ethernet/IP节点,512KB用户内存,1GB SD卡(随附),2轴集成运动,敷形涂覆
1769-L18ERM-BB1BK
CompactLogix L18 512KB Ctlr-Motion,CC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
CompactLogix L18 控制器,仅24VDC,最多8个模块扩展,POINT总线背板,16个DI(灌入型),16个DO(拉出型),2个以太网端口(DLR),最多8个Ethernet/IP节点,512KB用户内存,1GB SD卡(随附),2轴集成运动,敷形涂覆
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.