生命周期状态:
产品成熟期
产品概览
可享更换服务
Description
1769 网络适配器,以太网,69-I/O,24.0V DC,双端口
1769-AENTR
1769 Ethernet/IP 适配器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
产品成熟期
产品概览
可享更换服务
Description
1769 网络适配器,以太网,69-I/O,24.0V DC,双端口
概述
电气与连接
General Features
Compliance & Environment
标准与保护
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
物理特性
机械
图纸
文档
下载
认证
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1769-AENTR
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
885630809083
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
| 接口 |
2 个以太网 RJ45 Category 5
|
|---|---|
| 隔离 |
50V(连续),基本
|
| 高度 |
118mm
|
| EFT/B抗扰度 |
通信端口上为3kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V RMS,1kHz 正弦波,80% AM,频率范围 150kHz~80MHz
|
| 冲击 |
工作:15G
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 工作温度 |
0~60°C
|
| 振动 |
2G @ 10~500Hz
|
| 排放 |
CISPR 11 (IEC 61000-6-4):Class A
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
通信端口上2kV(线对地)(CM)
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
10V/m,1kHz正弦波,80% AM,频率范围80~2000MHz;10V/m,200Hz,50%脉冲,100% AM,频率900MHz;10V/m,200Hz,50%脉冲,100% AM,频率1890MHz;10V/m,1kHz正弦波,80% AM,频率范围2000~2700MHz
|
| 防静电 |
6kV接触放电,8kV空气放电
|
| 非工作温度 |
−40~85°C
|
| DeviceNet Safety的支持协议 |
No
|
|---|---|
| EtherNet/IP通信速率 |
10/100Mbps
|
| INTERBUS-Safety的支持协议 |
No
|
| INTERBUS支持协议 |
No
|
| IO link主站 |
No
|
| Logix通信连接 |
128
|
| PROFINET CBA的支持协议 |
No
|
| SUCONET支持协议 |
No
|
| TCP/IP通信连接 |
96
|
| 具有电位隔离 |
No
|
| 冗余 |
No
|
| 外壳类型额定值 |
无(开放式)
|
| 工业以太网硬件接口数量 |
2
|
| 带光接口 |
No
|
| 插槽宽度 |
1
|
| 支持 AS-Interface Safety at Work 的协议 |
No
|
| 支持 ASI 的协议 |
No
|
| 支持 Data-Highway 的协议 |
No
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 支持 LON 协议 |
No
|
| 支持 Modbus协议 |
No
|
| 支持 PROFINET IO 的协议 |
No
|
| 支持 PROFIsafe 的协议 |
No
|
| 支持 SafetyBUS p 的协议 |
No
|
| 支持Foundation Fieldbus协议 |
No
|
| 支持KNX协议 |
No
|
| 支持PROFIBUS协议 |
No
|
| 支持SERCOS协议 |
No
|
| 支持TCP/IP协议 |
True
|
| 支持其他总线系统的协议 |
No
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
No
|
| 支持的CAN协议 |
No
|
| 数据传输类型 |
其他
|
| 无线电标准 Bluetooth |
No
|
| 无线电标准 GPRS |
No
|
| 无线电标准 GSM |
No
|
| 无线电标准 UMTS |
No
|
| 无线电标准 Wi-Fi 802.11 |
No
|
| 电流消耗 |
500mA @ 5.2V DC
|
| 电缆类别 |
1 - 在通信端口上
|
| 端口 |
2 个以太网 RJ45 Category 5
|
| 线规 |
以太网连接:RJ45连接器,符合IEC 60603-7标准,2或4对5e类最小电缆,符合TIA 568-B.1标准,或5类电缆,符合ISO/IEC 24702标准。
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离电压 |
50V(连续),基本绝缘型,在710V DC下测试60s
|
机械
| 安装螺丝扭矩 |
1.16Nm (10in-lb) - 使用M4或#8螺丝
|
|---|---|
| 宽度 |
50mm
|
| 模块位置 |
DIN导轨或底板安装
|
| 深度 |
87mm
|
| 重量,约 |
0.28kg
|
| 高度 |
118mm
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 选型指南 | 1769-SG001 |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 1769-td005_-en-p | 1769-TD005 |
截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1769-AENTR
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
885630809083
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
美利坚合众国
|
电气与连接
| 接口 |
2 个以太网 RJ45 Category 5
|
|---|---|
| 隔离 |
50V(连续),基本
|
| 高度 |
118mm
|
Compliance & Environment
| EFT/B抗扰度 |
通信端口上为3kV(5kHz)
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V RMS,1kHz 正弦波,80% AM,频率范围 150kHz~80MHz
|
| 冲击 |
工作:15G
|
| 周围空气温度,最大 |
60°C
|
| 工作温度 |
0~60°C
|
| 振动 |
2G @ 10~500Hz
|
| 排放 |
CISPR 11 (IEC 61000-6-4):Class A
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
通信端口上2kV(线对地)(CM)
|
| 相对湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 辐射射频抗扰度 |
10V/m,1kHz正弦波,80% AM,频率范围80~2000MHz;10V/m,200Hz,50%脉冲,100% AM,频率900MHz;10V/m,200Hz,50%脉冲,100% AM,频率1890MHz;10V/m,1kHz正弦波,80% AM,频率范围2000~2700MHz
|
| 防静电 |
6kV接触放电,8kV空气放电
|
| 非工作温度 |
−40~85°C
|
Electrical & Connectivity
| DeviceNet Safety的支持协议 |
No
|
|---|---|
| EtherNet/IP通信速率 |
10/100Mbps
|
| INTERBUS-Safety的支持协议 |
No
|
| INTERBUS支持协议 |
No
|
| IO link主站 |
No
|
| Logix通信连接 |
128
|
| PROFINET CBA的支持协议 |
No
|
| SUCONET支持协议 |
No
|
| TCP/IP通信连接 |
96
|
| 具有电位隔离 |
No
|
| 冗余 |
No
|
| 外壳类型额定值 |
无(开放式)
|
| 工业以太网硬件接口数量 |
2
|
| 带光接口 |
No
|
| 插槽宽度 |
1
|
| 支持 AS-Interface Safety at Work 的协议 |
No
|
| 支持 ASI 的协议 |
No
|
| 支持 Data-Highway 的协议 |
No
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 支持 LON 协议 |
No
|
| 支持 Modbus协议 |
No
|
| 支持 PROFINET IO 的协议 |
No
|
| 支持 PROFIsafe 的协议 |
No
|
| 支持 SafetyBUS p 的协议 |
No
|
| 支持Foundation Fieldbus协议 |
No
|
| 支持KNX协议 |
No
|
| 支持PROFIBUS协议 |
No
|
| 支持SERCOS协议 |
No
|
| 支持TCP/IP协议 |
True
|
| 支持其他总线系统的协议 |
No
|
| 支持的 DeviceNet协议 |
No
|
| 支持的CAN协议 |
No
|
| 数据传输类型 |
其他
|
| 无线电标准 Bluetooth |
No
|
| 无线电标准 GPRS |
No
|
| 无线电标准 GSM |
No
|
| 无线电标准 UMTS |
No
|
| 无线电标准 Wi-Fi 802.11 |
No
|
| 电流消耗 |
500mA @ 5.2V DC
|
| 电缆类别 |
1 - 在通信端口上
|
| 端口 |
2 个以太网 RJ45 Category 5
|
| 线规 |
以太网连接:RJ45连接器,符合IEC 60603-7标准,2或4对5e类最小电缆,符合TIA 568-B.1标准,或5类电缆,符合ISO/IEC 24702标准。
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离电压 |
50V(连续),基本绝缘型,在710V DC下测试60s
|
物理特性
机械
| 安装螺丝扭矩 |
1.16Nm (10in-lb) - 使用M4或#8螺丝
|
|---|---|
| 宽度 |
50mm
|
| 模块位置 |
DIN导轨或底板安装
|
| 深度 |
87mm
|
| 重量,约 |
0.28kg
|
| 高度 |
118mm
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
选型指南
基本信息
1769-SG001 |
|
1769-td005_-en-p
技术数据
1769-TD005 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 选型指南 | 1769-SG001 |
| 技术数据 | 出版 |
| 1769-td005_-en-p | 1769-TD005 |
下载
认证
截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
1769 Ethernet/IP 适配器
1769-AENTR
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.