MicroLogix 16点D/O模块
| 唯一产品序列号 |
1762-OB16
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
611320320572
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
马来西亚
|
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
| 类别 |
可编程逻辑控制器
|
|---|---|
| 深度 |
87
|
| 数字量输出模块 |
16 Point 24V DC Source Output
|
| 高度 |
90
|
| 输入/输出隔离 |
隔离
|
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
| 模块接口 |
数字量
|
| 通道数 |
16 point
|
| 输出 |
16 点,24V DC 源型
|
| 温度额定值 |
0~55°C (32~131°F)
|
| 数字输出数量 |
16
|
|---|---|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 可配置数字输入 |
No
|
| 数字量输出可配置 |
No
|
| 输出电压类型 |
DC
|
| 数字输出类型 |
继电器
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 最大散热 |
30°C (86°F) 时为 2.9W
|
| 每个共模的最大连续电流 |
8A @ 30°C (86°F)
|
| 每个模块的最大连续电流 |
8A @ 30°C (86°F)
|
| 每点最大连续电流 |
1A @ 30°C (86°F)
|
| 总线电流消耗,最大 |
175mA @ 5V DC (0.88W)
|
| 信号延迟,阻性负载 |
接通延时:0.1ms 关断延时:1.0ms
|
| 电源供电距离额定值 |
6(模块与电源之间的距离不得超过6个模块。)
|
| 隔离组 |
组 1:输出 0~15
|
| 最大浪涌电流 |
2.0A(在55°C (131°F)时,每2s重复一次;在30°C (86°F)时,每s重复一次,持续时间为10ms。)
|
| 输出组到背板绝缘 |
通过以下绝缘强度测试之一进行验证:1200V AC@1s 或 1697V DC@1s 75V DC工作电压(IEC Class 2强化绝缘)
|
| 冗余 |
No
|
| 短路保护,输出可用 |
No
|
| 宽度 |
40.4mm
|
|---|---|
| 高度 |
90mm
|
| 深度 |
87mm
|
| 重量 |
235g
|
| 冲击 |
工作:30G面板安装,每轴3个脉冲 继电器操作:7G
|
| 振动 |
工作:10~500Hz,5G,峰间值最大0.030″,每轴2小时 继电器操作:1.5G
|
| 通态电压降,最大值 |
1.0V DC
|
|---|---|
| 关态漏电流,最大 |
1mA
|
| 电压类别 |
24V DC
|
|---|---|
| 导通状态电流,最小 |
1mA
|
| 工作电压 |
20.4~26.4V DC
|
| 防静电 |
IEC1000-4-2:4kV接触放电,8kV空气放电,4kV间接放电
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
IEC 1000-4-6:10V @ 0.15~80MHz
|
| EFT/B抗扰度 |
IEC1000-4-4:2kV @ 5kHz
|
| 危险环境类别 |
危险场所,Class I,Division 2,A、B、C、D 组(UL 1604,C-UL,符合 CSA C22.2 No. 213)
|
| 工作温度 |
−20~65°C
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
IEC1000-4-5:2kV共模,1kV差模
|
| 辐射射频抗扰度 |
IEC1000-4-3:10V/m,80~1000MHz,80% 振幅调制,+900MHz 键控载波
|
| 海拔高度 |
2000m
|
| 存储温度,最小值 |
−40°C
|
| 辐射和传导骚扰 |
EN50081-2:A类
|
| 运行湿度 |
5~95% 无凝露
|
- UL列名危险
截至 2026-05-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1762-OB16
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
611320320572
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
马来西亚
|
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
技术规格
| 类别 |
可编程逻辑控制器
|
|---|---|
| 深度 |
87
|
| 数字量输出模块 |
16 Point 24V DC Source Output
|
| 高度 |
90
|
| 输入/输出隔离 |
隔离
|
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
| 模块接口 |
数字量
|
| 通道数 |
16 point
|
| 输出 |
16 点,24V DC 源型
|
| 温度额定值 |
0~55°C (32~131°F)
|
| 数字输出数量 |
16
|
|---|---|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 可配置数字输入 |
No
|
| 数字量输出可配置 |
No
|
| 输出电压类型 |
DC
|
| 数字输出类型 |
继电器
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 最大散热 |
30°C (86°F) 时为 2.9W
|
| 每个共模的最大连续电流 |
8A @ 30°C (86°F)
|
| 每个模块的最大连续电流 |
8A @ 30°C (86°F)
|
| 每点最大连续电流 |
1A @ 30°C (86°F)
|
| 总线电流消耗,最大 |
175mA @ 5V DC (0.88W)
|
| 信号延迟,阻性负载 |
接通延时:0.1ms 关断延时:1.0ms
|
| 电源供电距离额定值 |
6(模块与电源之间的距离不得超过6个模块。)
|
| 隔离组 |
组 1:输出 0~15
|
| 最大浪涌电流 |
2.0A(在55°C (131°F)时,每2s重复一次;在30°C (86°F)时,每s重复一次,持续时间为10ms。)
|
| 输出组到背板绝缘 |
通过以下绝缘强度测试之一进行验证:1200V AC@1s 或 1697V DC@1s 75V DC工作电压(IEC Class 2强化绝缘)
|
| 冗余 |
No
|
| 短路保护,输出可用 |
No
|
| 宽度 |
40.4mm
|
|---|---|
| 高度 |
90mm
|
| 深度 |
87mm
|
| 重量 |
235g
|
| 冲击 |
工作:30G面板安装,每轴3个脉冲 继电器操作:7G
|
| 振动 |
工作:10~500Hz,5G,峰间值最大0.030″,每轴2小时 继电器操作:1.5G
|
| 通态电压降,最大值 |
1.0V DC
|
|---|---|
| 关态漏电流,最大 |
1mA
|
| 电压类别 |
24V DC
|
|---|---|
| 导通状态电流,最小 |
1mA
|
| 工作电压 |
20.4~26.4V DC
|
| 防静电 |
IEC1000-4-2:4kV接触放电,8kV空气放电,4kV间接放电
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
IEC 1000-4-6:10V @ 0.15~80MHz
|
| EFT/B抗扰度 |
IEC1000-4-4:2kV @ 5kHz
|
| 危险环境类别 |
危险场所,Class I,Division 2,A、B、C、D 组(UL 1604,C-UL,符合 CSA C22.2 No. 213)
|
| 工作温度 |
−20~65°C
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
IEC1000-4-5:2kV共模,1kV差模
|
| 辐射射频抗扰度 |
IEC1000-4-3:10V/m,80~1000MHz,80% 振幅调制,+900MHz 键控载波
|
| 海拔高度 |
2000m
|
| 存储温度,最小值 |
−40°C
|
| 辐射和传导骚扰 |
EN50081-2:A类
|
| 运行湿度 |
5~95% 无凝露
|
图纸
认证
- UL列名危险
截至 2026-05-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
技术说明
| 技术说明 |
|---|