View all MicroLogix Expansion I/O Modules
1762-IT4
MicroLogix 4点输入模块
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
产品成熟期
产品概览
可享更换服务
生命周期状态:
产品成熟期
产品概览
可享更换服务
技术规格
基本信息
Electrical
Environmental
Input Specifications
General Specifications
Mechanical
Common Specifications
Construction
Certification
图纸
文档
认证
技术说明
| 类别 |
可编程逻辑控制器模块
|
|---|---|
| 深度 |
87
|
| 高度 |
90
|
| 输入/输出隔离 |
隔离
|
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
| 通道数 |
4 点
|
| 温度额定值 |
0~55°C (32~131°F)
|
| 热电偶类型 |
4通道,热电偶/mV模块
|
| 模拟量输出数量 |
4
|
|---|---|
| 输入,电流 |
No
|
| 输入,电压 |
No
|
| 输入,电阻 |
No
|
| 输入,电阻温度计 |
No
|
| 输入,热电偶 |
Yes
|
| 输入信号,可配置 |
Yes
|
| 输出,电流 |
No
|
| 输出,电压 |
No
|
| 输出信号可配置 |
No
|
| 可配置模拟输入 |
Yes
|
| 可配置模拟输出 |
No
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 额定工作电压 |
30V DC
|
| 开路检测时间 |
7ms
|
| 总线电流 |
最大50mA@24V DC
|
| 快速瞬态群脉冲 |
IEC1000-4-4 2kV @ 5kHz
|
| 正常模式抑制比 |
选择 10 或 60 Hz 滤波器时,60 Hz 下最小为 85dB
|
| 输入组到总线绝缘 |
30V AC/30V DC 工作电压类型测试:720V DC @ 1分钟
|
| 传导抗扰度 |
IEC 1000-4-6:10V @ 0.15~80MHz
|
| 辐射抗扰度 |
IEC 61000-4-3:10V/m,80~1000MHz,80%振幅调制,+900MHz键控载波
|
| 准确性 |
热电偶 T:(−270~230°C),无自动校准 0.3500°C/°C(随温度漂移),最大值@0~60°C环境
|
| 校准 |
模块在上电顺序时以及每次启用通道时执行自动校准。您还可以对模块进行编程,使其每五分钟校准一次。
|
| 分辨率 |
15位 + 号
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 电缆阻抗,最大 |
25
|
| CJC精度 |
1.3(13)°C
|
| 输入端子过载 |
最大值 @ −35V~35V DC 连续
|
| 浪涌抗扰度 |
IEC1000-4-5:1kV 电隔离枪
|
| 模块电源LED |
开:指示电源已接通
|
| 每通道响应速度 |
取决于输入滤波器和配置
|
| 散热 |
1.5W总功率(每点W,加上最小W,所有点均启用时)
|
| 输入通道配置 |
通过配置软件画面或用户程序(通过将唯一的位模式写入模块的配置文件)
|
| 模块OK LED |
ON:模块已通电,已通过内部诊断,并正在通过总线进行通信;OFF:上述任一条件不成立。
|
| 工作温度 |
−20°C
|
|---|---|
| 防静电 |
IEC1000-4-2:4kV接触放电,8kV空气放电,4kV间接放电
|
| 运行海拔 |
2000m
|
| 储存温度 |
−40°C
|
| 运行湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 共模电压范围 |
10(10)V
|
|---|---|
| A/D转换器类型 |
Δ-Σ
|
| 共模抑制 |
在 60 Hz 时 >110dB(配备 10 或 60 Hz 滤波器)
|
| 输入阻抗 |
>10MΩ
|
| 通道诊断 |
通过位报告模拟量输入的过范围、欠范围或开路条件
|
| 可重复性 |
热电偶 T:1.5°C(适用于10Hz滤波器)
|
|---|---|
| 输入/输出组与系统之间的绝缘 |
30V AC/30V DC 工作电压型式测试:500V AC 或 707V DC @ 1min
|
| 振动 |
继电器操作:2 G
|
|---|---|
| 冲击 |
继电器操作:7.5G面板安装(5G DIN导轨安装)
|
| 运输重量 |
220g
|
| 危险环境类别 |
I 类 2 分区,危险场所,A、B、C、D 组(UL 1604,C-UL,符合 CSA C22.2 No. 213)
|
|---|---|
| 辐射和传导骚扰 |
EN50081-2:A类
|
| 推荐电缆 |
Belden™ 8761(屏蔽型),用于您所使用的特定类型热电偶的屏蔽热电偶延长线。请遵循热电偶制造商的建议
|
|---|---|
| 高度 |
90mm
|
| 宽度 |
40mm
|
| 深度 |
87mm
|
| 抗噪声能力 |
NEMA标准 ICS 2-230
|
|---|
- UL列名危险
- UKCA DOC
截至 2026-03-08,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 类别 |
可编程逻辑控制器模块
|
|---|---|
| 深度 |
87
|
| 高度 |
90
|
| 输入/输出隔离 |
隔离
|
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
| 通道数 |
4 点
|
| 温度额定值 |
0~55°C (32~131°F)
|
| 热电偶类型 |
4通道,热电偶/mV模块
|
| 模拟量输出数量 |
4
|
|---|---|
| 输入,电流 |
No
|
| 输入,电压 |
No
|
| 输入,电阻 |
No
|
| 输入,电阻温度计 |
No
|
| 输入,热电偶 |
Yes
|
| 输入信号,可配置 |
Yes
|
| 输出,电流 |
No
|
| 输出,电压 |
No
|
| 输出信号可配置 |
No
|
| 可配置模拟输入 |
Yes
|
| 可配置模拟输出 |
No
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 额定工作电压 |
30V DC
|
| 开路检测时间 |
7ms
|
| 总线电流 |
最大50mA@24V DC
|
| 快速瞬态群脉冲 |
IEC1000-4-4 2kV @ 5kHz
|
| 正常模式抑制比 |
选择 10 或 60 Hz 滤波器时,60 Hz 下最小为 85dB
|
| 输入组到总线绝缘 |
30V AC/30V DC 工作电压类型测试:720V DC @ 1分钟
|
| 传导抗扰度 |
IEC 1000-4-6:10V @ 0.15~80MHz
|
| 辐射抗扰度 |
IEC 61000-4-3:10V/m,80~1000MHz,80%振幅调制,+900MHz键控载波
|
| 准确性 |
热电偶 T:(−270~230°C),无自动校准 0.3500°C/°C(随温度漂移),最大值@0~60°C环境
|
| 校准 |
模块在上电顺序时以及每次启用通道时执行自动校准。您还可以对模块进行编程,使其每五分钟校准一次。
|
| 分辨率 |
15位 + 号
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 电缆阻抗,最大 |
25
|
| CJC精度 |
1.3(13)°C
|
| 输入端子过载 |
最大值 @ −35V~35V DC 连续
|
| 浪涌抗扰度 |
IEC1000-4-5:1kV 电隔离枪
|
| 模块电源LED |
开:指示电源已接通
|
| 每通道响应速度 |
取决于输入滤波器和配置
|
| 散热 |
1.5W总功率(每点W,加上最小W,所有点均启用时)
|
| 输入通道配置 |
通过配置软件画面或用户程序(通过将唯一的位模式写入模块的配置文件)
|
| 模块OK LED |
ON:模块已通电,已通过内部诊断,并正在通过总线进行通信;OFF:上述任一条件不成立。
|
| 工作温度 |
−20°C
|
|---|---|
| 防静电 |
IEC1000-4-2:4kV接触放电,8kV空气放电,4kV间接放电
|
| 运行海拔 |
2000m
|
| 储存温度 |
−40°C
|
| 运行湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 共模电压范围 |
10(10)V
|
|---|---|
| A/D转换器类型 |
Δ-Σ
|
| 共模抑制 |
在 60 Hz 时 >110dB(配备 10 或 60 Hz 滤波器)
|
| 输入阻抗 |
>10MΩ
|
| 通道诊断 |
通过位报告模拟量输入的过范围、欠范围或开路条件
|
| 可重复性 |
热电偶 T:1.5°C(适用于10Hz滤波器)
|
|---|---|
| 输入/输出组与系统之间的绝缘 |
30V AC/30V DC 工作电压型式测试:500V AC 或 707V DC @ 1min
|
| 振动 |
继电器操作:2 G
|
|---|---|
| 冲击 |
继电器操作:7.5G面板安装(5G DIN导轨安装)
|
| 运输重量 |
220g
|
| 危险环境类别 |
I 类 2 分区,危险场所,A、B、C、D 组(UL 1604,C-UL,符合 CSA C22.2 No. 213)
|
|---|---|
| 辐射和传导骚扰 |
EN50081-2:A类
|
| 推荐电缆 |
Belden™ 8761(屏蔽型),用于您所使用的特定类型热电偶的屏蔽热电偶延长线。请遵循热电偶制造商的建议
|
|---|---|
| 高度 |
90mm
|
| 宽度 |
40mm
|
| 深度 |
87mm
|
| 抗噪声能力 |
NEMA标准 ICS 2-230
|
|---|
图纸
认证
- UL列名危险
- UKCA DOC
截至 2026-03-08,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
技术说明
| 技术说明 |
|---|
MicroLogix 4点输入模块
1762-IT4
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。