Loading
查看全部 MicroLogix 扩展 I/O 模块
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
1762-IR4

MicroLogix 4点模块

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 产品成熟期
产品概览
数字产品护照
可享更换服务
Description
1762 MicroLogix 1200系统,MicroLogix 4点模块
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
1762-IR4

MicroLogix 4点模块

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 产品成熟期
产品概览
数字产品护照
可享更换服务
Description
1762 MicroLogix 1200系统,MicroLogix 4点模块
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
A
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
输入/输出 (I/O)
物理特性
机械
结构
Compliance & Environment
标准与保护
技术规格
一般规格
可持续性
物质披露
生命周期评估
图纸
文档
认证
技术说明
唯一产品序列号
1762-IR4
通用产品代码(UPC)
611320861679
预计交期
5 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
马来西亚
模块接口
电阻温度计
深度
87
温度额定值
0~55°C (32~131°F)
热电偶类型
4通道,RTD/电阻模块
类别
可编程逻辑控制器
输入/输出状态指示
LED
输入/输出隔离
隔离
通道数
4 点
高度
90
传导抗扰度
IEC 1000-4-6:10V/m,80~1000MHz,80%幅度调制,+900MHz键控载波
典型精度
在25°C (77°F)环境下,模块工作温度为25°C (77°F)
分辨率
取决于输入滤波器和配置
励磁电流源
每个通道可选择0.5mA和1.0mA
可配置模拟输入
No
可配置模拟输出
No
开路检测时间
6ms
快速瞬态群脉冲
IEC1000-4-4:2kV @ 5kHz
总线电流
最大50mA@24V DC
散热
1.5W总功率(每点W,加上最小W,所有点均启用时)
更新时间
输入滤波器和配置相关(典型)
校准
模块在启用通道以及通道之间配置更改时执行自动校准。您还可以对模块进行编程,使其每5分钟校准一次。
模块电源LED
ON:表示已接通电源
模拟量输入数量
4
正常模式抑制比
选择 10 或 60 Hz 滤波器时,@ 60 Hz 最小为 70dB
浪涌抗扰度
IEC1000-4-5:1kV 电隔离枪
电气连接类型
螺钉连接
电源供电距离额定值
6(模块与系统电源之间的距离不得超过6个模块)
电缆阻抗
最大值为25Ω(工作电阻 > 25Ω会降低精度)
精度漂移
在 0~55°C,Pt 385 为 0.026°C/°C (0.026°F/°F),150Ω 范围为 0.007Ω/°C (0.012Ω/°F),Pt 3916 为 0.023°C/°C (0.023°F/°F),500Ω 范围为 0.023Ω/°C (0.041Ω/°F),Ni 为 0.012°C/°C (0.012°F/°F),1000Ω 范围为 0.043Ω/°C (0.077Ω/°F),
辐射抗扰度
IEC 61000-4-3:10V/m,80~1000MHz,80%振幅调制,+900MHz键控载波
输入信号,可配置
True
输入端子过载
最大值 @ −35V~35V DC 连续
输入类型
604Ω镍铁518
输入通道配置
通过配置软件画面或用户程序(通过将唯一的位模式写入模块的配置文件)
输入,热电偶
No
输入,电压
No
输入,电流
No
输入,电阻
True
输入,电阻温度计
No
输出信号可配置
No
输出,电压
No
输出,电流
No
适用于安全功能
No
通道间绝缘
10V DC(10)
I/O Specifications
A/D转换器类型
Δ-Σ
共模抑制
在 60 Hz 时 >110dB(配备 10 或 60 Hz 滤波器)
输入阻抗
>10MΩ
通道诊断
通过位报告模拟量输入的过范围、欠范围或开路条件
Output Signals
典型整体精度
Pt 385 的 0.5°C (°F)
非线性
0.05%(以满量程百分比计)
机械
冲击
工作:30g
振动
工作:10~500Hz,5G,最大峰间值0.030″
运输重量,约
260g
结构
宽度
40mm
推荐电缆
Belden 8761(屏蔽)
深度
87mm
高度
90mm
储存温度
−40°C
危险环境类别
I 类 2 分区,危险场所,A、B、C、D 组(UL 1604,C-UL,符合 CSA C22.2 No. 213)
工作温度
−20°C
辐射和传导骚扰
EN50081-2:A类
运行海拔
2000m
运行湿度
5~95% 无凝露
防静电
IEC1000-4-2:4kV接触放电,8kV空气放电,4kV间接放电
可重复性
其他电阻为0.2Ω
输入/输出组与系统之间的绝缘
30V AC/30V DC 工作电压型式测试:500V AC 或 707V DC @ 1min
环境合规性
查看详情 | 提交询问
SVHC 信息
查看指南
从摇篮到坟墓
289 kg CO2 eq
从摇篮到大门
9.13 kg CO2 eq
用于生成可持续发展结果的生命周期评估(LCA)模型,已根据 ISO 14071 标准及欧盟产品环境足迹(PEF)框架通过了第三方独立评审。
图纸
产品图纸 图纸 (DWG)
产品图纸 图纸 (DWG)
产品图纸 图纸 (DWG)
产品图纸 图纸 (DWG)
产品图纸 图纸 (DWG)
图纸
产品图纸 图纸 (DWG)
产品图纸 图纸 (DWG)
产品图纸 图纸 (DWG)
产品图纸 图纸 (DWG)
产品图纸 图纸 (DWG)

点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。

登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
基本信息 出版
产品简介 --
选型指南 1761-SG001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
  • UL列名危险

截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
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
1762-IR4
通用产品代码(UPC)
611320861679
预计交期
5 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
马来西亚
电气与连接
模块接口
电阻温度计
深度
87
温度额定值
0~55°C (32~131°F)
热电偶类型
4通道,RTD/电阻模块
类别
可编程逻辑控制器
输入/输出状态指示
LED
输入/输出隔离
隔离
通道数
4 点
高度
90
传导抗扰度
IEC 1000-4-6:10V/m,80~1000MHz,80%幅度调制,+900MHz键控载波
典型精度
在25°C (77°F)环境下,模块工作温度为25°C (77°F)
分辨率
取决于输入滤波器和配置
励磁电流源
每个通道可选择0.5mA和1.0mA
可配置模拟输入
No
可配置模拟输出
No
开路检测时间
6ms
快速瞬态群脉冲
IEC1000-4-4:2kV @ 5kHz
总线电流
最大50mA@24V DC
散热
1.5W总功率(每点W,加上最小W,所有点均启用时)
更新时间
输入滤波器和配置相关(典型)
校准
模块在启用通道以及通道之间配置更改时执行自动校准。您还可以对模块进行编程,使其每5分钟校准一次。
模块电源LED
ON:表示已接通电源
模拟量输入数量
4
正常模式抑制比
选择 10 或 60 Hz 滤波器时,@ 60 Hz 最小为 70dB
浪涌抗扰度
IEC1000-4-5:1kV 电隔离枪
电气连接类型
螺钉连接
电源供电距离额定值
6(模块与系统电源之间的距离不得超过6个模块)
电缆阻抗
最大值为25Ω(工作电阻 > 25Ω会降低精度)
精度漂移
在 0~55°C,Pt 385 为 0.026°C/°C (0.026°F/°F),150Ω 范围为 0.007Ω/°C (0.012Ω/°F),Pt 3916 为 0.023°C/°C (0.023°F/°F),500Ω 范围为 0.023Ω/°C (0.041Ω/°F),Ni 为 0.012°C/°C (0.012°F/°F),1000Ω 范围为 0.043Ω/°C (0.077Ω/°F),
辐射抗扰度
IEC 61000-4-3:10V/m,80~1000MHz,80%振幅调制,+900MHz键控载波
输入信号,可配置
True
输入端子过载
最大值 @ −35V~35V DC 连续
输入类型
604Ω镍铁518
输入通道配置
通过配置软件画面或用户程序(通过将唯一的位模式写入模块的配置文件)
输入,热电偶
No
输入,电压
No
输入,电流
No
输入,电阻
True
输入,电阻温度计
No
输出信号可配置
No
输出,电压
No
输出,电流
No
适用于安全功能
No
通道间绝缘
10V DC(10)
I/O Specifications
A/D转换器类型
Δ-Σ
共模抑制
在 60 Hz 时 >110dB(配备 10 或 60 Hz 滤波器)
输入阻抗
>10MΩ
通道诊断
通过位报告模拟量输入的过范围、欠范围或开路条件
Output Signals
典型整体精度
Pt 385 的 0.5°C (°F)
非线性
0.05%(以满量程百分比计)
物理特性
机械
冲击
工作:30g
振动
工作:10~500Hz,5G,最大峰间值0.030″
运输重量,约
260g
结构
宽度
40mm
推荐电缆
Belden 8761(屏蔽)
深度
87mm
高度
90mm
Compliance & Environment
储存温度
−40°C
危险环境类别
I 类 2 分区,危险场所,A、B、C、D 组(UL 1604,C-UL,符合 CSA C22.2 No. 213)
工作温度
−20°C
辐射和传导骚扰
EN50081-2:A类
运行海拔
2000m
运行湿度
5~95% 无凝露
防静电
IEC1000-4-2:4kV接触放电,8kV空气放电,4kV间接放电
技术规格
可重复性
其他电阻为0.2Ω
输入/输出组与系统之间的绝缘
30V AC/30V DC 工作电压型式测试:500V AC 或 707V DC @ 1min
可持续性
环境合规性
查看详情 | 提交询问
SVHC 信息
查看指南
从摇篮到坟墓
289 kg CO2 eq
从摇篮到大门
9.13 kg CO2 eq
用于生成可持续发展结果的生命周期评估(LCA)模型,已根据 ISO 14071 标准及欧盟产品环境足迹(PEF)框架通过了第三方独立评审。
图纸
图纸
产品图纸 图纸 (DWG)
产品图纸 图纸 (DWG)
产品图纸 图纸 (DWG)
产品图纸 图纸 (DWG)
产品图纸 图纸 (DWG)
图纸
产品图纸 图纸 (DWG)
产品图纸 图纸 (DWG)
产品图纸 图纸 (DWG)
产品图纸 图纸 (DWG)
产品图纸 图纸 (DWG)

点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。

登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
产品简介 基本信息
--
选型指南 基本信息
1761-SG001
基本信息 出版
产品简介 --
选型指南 1761-SG001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
认证
  • UL列名危险

截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
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
MicroLogix 4点模块
CloseClose
1762-IR4
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
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
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
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left MicroLogix 扩展 I/O 模块