生命周期状态:
产品成熟期
产品概览
数字产品护照
可享更换服务
Description
1762 MicroLogix 1200 系统,16点24V DC 灌入型/拉出型输入模块
1762-IQ16
MicroLogix 16点数字量输入模块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
产品成熟期
产品概览
数字产品护照
可享更换服务
Description
1762 MicroLogix 1200 系统,16点24V DC 灌入型/拉出型输入模块
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
输入/输出 (I/O)
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
机械
技术规格
输入技术参数
可持续性
物质披露
生命周期评估
图纸
文档
认证
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1762-IQ16
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
611320152135
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
马来西亚
|
| 数字量输入模块 |
16点 24V DC 灌入型/拉出型
|
|---|---|
| 模块接口 |
数字量输入
|
| 深度 |
87
|
| 温度额定值 |
−20~65°C (−4~149°F)
|
| 类别 |
可编程逻辑控制器
|
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
| 输入/输出隔离 |
隔离
|
| 通道数 |
16点
|
| 高度 |
90
|
| 信号交换时的时间延迟 |
8ms
|
|---|---|
| 公共点数量 |
2
|
| 冗余 |
No
|
| 可配置数字输入 |
No
|
| 导通状态电流,标称 |
8.0mA @ 24V DC
|
| 总线电流消耗,最大 |
70mA @ 5V DC (0.35W)
|
| 数字输入数量 |
16
|
| 数字量输出可配置 |
No
|
| 最大导通电流 |
30V DC时为12.0mA
|
| 最大散热 |
30V 时为 5.4W
|
| 标称阻抗 |
3kΩ
|
| 电压类型(输入电压) |
DC
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 电源供电距离额定值 |
6(模块与系统电源之间的距离不得超过6个模块)
|
| 短路保护,输出可用 |
No
|
| 输入组到背板绝缘 |
通过以下绝缘强度测试之一进行验证:1200V AC@1s 或 1697V DC@1s 75V DC工作电压(IEC Class 2强化绝缘)
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离组 |
组 1:输入 0~7,组 2:输入 8~15
|
I/O Specifications
| 关断状态电压,最大 |
5V DC
|
|---|---|
| 关断状态电流,最大 |
1.5mA
|
| 导通状态电压,最小 |
10V DC
|
| 导通状态电流,最小 |
10V DC 时为2.0mA
|
| 工作电压 |
10~30V DC 10~26.4V DC
|
| 电压类别 |
24V DC 灌入型/拉出型
|
Output Signals
| 信号延迟 |
接通延时:8.0ms
|
|---|
| EFT/B抗扰度 |
IEC1000-4-4:2kV @ 5kHz
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
IEC 1000-4-6:10V @ 0.15~80MHz
|
| 危险环境类别 |
I 类 2 分区,危险场所,A、B、C、D 组(UL 1604,C-UL,符合 CSA C22.2 No. 213)
|
| 存储温度,最小值 |
−40°C
|
| 工作温度 |
−20~65°C
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
IEC1000-4-5:2kV共模,1kV差模
|
| 海拔高度 |
2000m
|
| 辐射和传导骚扰 |
EN50081-2:A类
|
| 辐射射频抗扰度 |
IEC1000-4-3:10V/m,80~1000MHz,80% 振幅调制,+900MHz 键控载波
|
| 运行湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 防静电 |
IEC1000-4-2:4kV接触放电,8kV空气放电,4kV间接放电
|
机械
| 冲击 |
工作时:30G面板安装,每轴3个脉冲,继电器操作:7G
|
|---|---|
| 宽度 |
40.4mm
|
| 振动 |
工作:10~500Hz,5G,最大0.030″峰间值,每轴2小时 继电器操作:1.5G
|
| 深度 |
87mm
|
| 重量 |
230g
|
| 高度 |
90mm
|
| IEC 输入兼容性 |
Type 1+
|
|---|
截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1762-IQ16
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
611320152135
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
马来西亚
|
电气与连接
| 数字量输入模块 |
16点 24V DC 灌入型/拉出型
|
|---|---|
| 模块接口 |
数字量输入
|
| 深度 |
87
|
| 温度额定值 |
−20~65°C (−4~149°F)
|
| 类别 |
可编程逻辑控制器
|
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
| 输入/输出隔离 |
隔离
|
| 通道数 |
16点
|
| 高度 |
90
|
| 信号交换时的时间延迟 |
8ms
|
|---|---|
| 公共点数量 |
2
|
| 冗余 |
No
|
| 可配置数字输入 |
No
|
| 导通状态电流,标称 |
8.0mA @ 24V DC
|
| 总线电流消耗,最大 |
70mA @ 5V DC (0.35W)
|
| 数字输入数量 |
16
|
| 数字量输出可配置 |
No
|
| 最大导通电流 |
30V DC时为12.0mA
|
| 最大散热 |
30V 时为 5.4W
|
| 标称阻抗 |
3kΩ
|
| 电压类型(输入电压) |
DC
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 电源供电距离额定值 |
6(模块与系统电源之间的距离不得超过6个模块)
|
| 短路保护,输出可用 |
No
|
| 输入组到背板绝缘 |
通过以下绝缘强度测试之一进行验证:1200V AC@1s 或 1697V DC@1s 75V DC工作电压(IEC Class 2强化绝缘)
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 隔离组 |
组 1:输入 0~7,组 2:输入 8~15
|
I/O Specifications
| 关断状态电压,最大 |
5V DC
|
|---|---|
| 关断状态电流,最大 |
1.5mA
|
| 导通状态电压,最小 |
10V DC
|
| 导通状态电流,最小 |
10V DC 时为2.0mA
|
| 工作电压 |
10~30V DC 10~26.4V DC
|
| 电压类别 |
24V DC 灌入型/拉出型
|
Output Signals
| 信号延迟 |
接通延时:8.0ms
|
|---|
Compliance & Environment
| EFT/B抗扰度 |
IEC1000-4-4:2kV @ 5kHz
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
IEC 1000-4-6:10V @ 0.15~80MHz
|
| 危险环境类别 |
I 类 2 分区,危险场所,A、B、C、D 组(UL 1604,C-UL,符合 CSA C22.2 No. 213)
|
| 存储温度,最小值 |
−40°C
|
| 工作温度 |
−20~65°C
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
IEC1000-4-5:2kV共模,1kV差模
|
| 海拔高度 |
2000m
|
| 辐射和传导骚扰 |
EN50081-2:A类
|
| 辐射射频抗扰度 |
IEC1000-4-3:10V/m,80~1000MHz,80% 振幅调制,+900MHz 键控载波
|
| 运行湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 防静电 |
IEC1000-4-2:4kV接触放电,8kV空气放电,4kV间接放电
|
物理特性
机械
| 冲击 |
工作时:30G面板安装,每轴3个脉冲,继电器操作:7G
|
|---|---|
| 宽度 |
40.4mm
|
| 振动 |
工作:10~500Hz,5G,最大0.030″峰间值,每轴2小时 继电器操作:1.5G
|
| 深度 |
87mm
|
| 重量 |
230g
|
| 高度 |
90mm
|
技术规格
| IEC 输入兼容性 |
Type 1+
|
|---|
可持续性
图纸
文档
认证
截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
MicroLogix 16点数字量输入模块
1762-IQ16
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.