View all MicroLogix Expansion I/O Modules
1762-if4
MicroLogix 4点模拟量输入模块
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
产品成熟期
产品概览
可享更换服务
生命周期状态:
产品成熟期
产品概览
可享更换服务
技术规格
基本信息
Electrical
Environmental
Input Specifications
General Specifications
Construction
Output Specifications
Mechanical
Common Specifications
图纸
文档
认证
技术说明
| 模拟量输入模块 |
4通道电流/电压模拟量输入模块
|
|---|---|
| 类别 |
可编程逻辑控制器模块
|
| 电流范围 |
4-20
|
| 深度 |
87
|
| 高度 |
90
|
| 输入/输出隔离 |
隔离
|
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
| 模块接口 |
模拟量输入
|
| 通道数 |
4 point
|
| 温度额定值 |
−20~65°C (−4~149°F)
|
| 模拟量输入的分辨率 |
15位
|
|---|---|
| 输入,电流 |
Yes
|
| 输入,电压 |
Yes
|
| 输入,电阻 |
No
|
| 输入,电阻温度计 |
No
|
| 输入,热电偶 |
No
|
| 输入信号,可配置 |
Yes
|
| 输出,电流 |
No
|
| 输出,电压 |
No
|
| 输出信号可配置 |
No
|
| 可配置模拟输入 |
Yes
|
| 可配置模拟输出 |
No
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 快速瞬态群脉冲 |
IEC1000-4-4:2kV @ 5kHz
|
| 传导抗扰度 |
10V @ 0.15~80MHz
|
| 辐射抗扰度 |
IEC1000-4-3:10V/m,80~1000MHz,80% 振幅调制,+900MHz 键控载波
|
| 浪涌抗扰度 |
IEC1000-4-5:1kV 电隔离枪
|
| 模块电源LED |
开:指示电源已接通
|
| 工作温度 |
−20°C
|
|---|---|
| 防静电 |
EN 61000-4-2,4kV 接触放电,8kV 空气放电,4kV 间接放电
|
| 运行海拔 |
2000m
|
| 储存温度 |
−40°C
|
| 运行湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 共模电压范围 |
−27~27V
|
|---|---|
| A/D转换器类型 |
逐次逼近
|
| 输入数量 |
4 个差分(双极)
|
| 共模抑制 |
>55dB(在 50 和 60Hz 时)
|
| 输入更新时间 |
典型值:130、250、290、450、530ms(可选)
|
| 输入阻抗 |
电压端子:200kΩ
|
| 电流输入保护 |
−32mA
|
| 电压输入保护 |
−30V
|
| 通道诊断 |
通过位报告模拟量输入的过范围、欠范围或开路条件
|
| 模拟量正常工作范围 |
电压:−10~10V DC
|
|---|---|
| 总线电流消耗,最大 |
40mA @ 5V DC,50mA @ 24V DC
|
| 满量程模拟量范围 |
电压:−10.5~10.5V DC,电流:−21~21mA
|
| 可重复性 |
−0.12~0.12%
|
| 输入/输出组与系统之间的绝缘 |
30V AC/30V DC 额定工作电压(需要 N.E.C. Class 2)(IEC Class 2 强化绝缘)型式测试:500V AC 或 707V DC @ 1min
|
| 高度 |
90mm
|
|---|---|
| 宽度 |
40mm
|
| 深度 |
87mm
|
| 推荐电缆 |
Belden 8761(屏蔽型),(对于 1762-IT4,请为您所使用的特定类型热电偶选用屏蔽热电偶延长线。请遵循热电偶制造商的建议。)
|
| 非线性 |
0.12%(满量程百分比)
|
|---|---|
| 典型整体精度 |
−20~65°C时为满量程的0.32%(32),25°C时为满量程的0.24%(24)
|
| 重量 |
运输重量:约240g (0.53lbs.)(含包装箱)
|
|---|---|
| 振动 |
工作条件:5g @ 10~500Hz,峰间值最大0.030″
|
| 冲击 |
Operating: 30 g
|
| 危险环境类别 |
危险场所,Class I,Division 2,A、B、C、D 组(UL 1604,C-UL,符合 CSA C22.2 No. 213)
|
|---|---|
| 辐射和传导骚扰 |
EN50081-2:A类
|
- UL列名危险
- UL认证
截至 2026-04-29,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 模拟量输入模块 |
4通道电流/电压模拟量输入模块
|
|---|---|
| 类别 |
可编程逻辑控制器模块
|
| 电流范围 |
4-20
|
| 深度 |
87
|
| 高度 |
90
|
| 输入/输出隔离 |
隔离
|
| 输入/输出状态指示 |
LED
|
| 模块接口 |
模拟量输入
|
| 通道数 |
4 point
|
| 温度额定值 |
−20~65°C (−4~149°F)
|
| 模拟量输入的分辨率 |
15位
|
|---|---|
| 输入,电流 |
Yes
|
| 输入,电压 |
Yes
|
| 输入,电阻 |
No
|
| 输入,电阻温度计 |
No
|
| 输入,热电偶 |
No
|
| 输入信号,可配置 |
Yes
|
| 输出,电流 |
No
|
| 输出,电压 |
No
|
| 输出信号可配置 |
No
|
| 可配置模拟输入 |
Yes
|
| 可配置模拟输出 |
No
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 快速瞬态群脉冲 |
IEC1000-4-4:2kV @ 5kHz
|
| 传导抗扰度 |
10V @ 0.15~80MHz
|
| 辐射抗扰度 |
IEC1000-4-3:10V/m,80~1000MHz,80% 振幅调制,+900MHz 键控载波
|
| 浪涌抗扰度 |
IEC1000-4-5:1kV 电隔离枪
|
| 模块电源LED |
开:指示电源已接通
|
| 工作温度 |
−20°C
|
|---|---|
| 防静电 |
EN 61000-4-2,4kV 接触放电,8kV 空气放电,4kV 间接放电
|
| 运行海拔 |
2000m
|
| 储存温度 |
−40°C
|
| 运行湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 共模电压范围 |
−27~27V
|
|---|---|
| A/D转换器类型 |
逐次逼近
|
| 输入数量 |
4 个差分(双极)
|
| 共模抑制 |
>55dB(在 50 和 60Hz 时)
|
| 输入更新时间 |
典型值:130、250、290、450、530ms(可选)
|
| 输入阻抗 |
电压端子:200kΩ
|
| 电流输入保护 |
−32mA
|
| 电压输入保护 |
−30V
|
| 通道诊断 |
通过位报告模拟量输入的过范围、欠范围或开路条件
|
| 模拟量正常工作范围 |
电压:−10~10V DC
|
|---|---|
| 总线电流消耗,最大 |
40mA @ 5V DC,50mA @ 24V DC
|
| 满量程模拟量范围 |
电压:−10.5~10.5V DC,电流:−21~21mA
|
| 可重复性 |
−0.12~0.12%
|
| 输入/输出组与系统之间的绝缘 |
30V AC/30V DC 额定工作电压(需要 N.E.C. Class 2)(IEC Class 2 强化绝缘)型式测试:500V AC 或 707V DC @ 1min
|
| 高度 |
90mm
|
|---|---|
| 宽度 |
40mm
|
| 深度 |
87mm
|
| 推荐电缆 |
Belden 8761(屏蔽型),(对于 1762-IT4,请为您所使用的特定类型热电偶选用屏蔽热电偶延长线。请遵循热电偶制造商的建议。)
|
| 非线性 |
0.12%(满量程百分比)
|
|---|---|
| 典型整体精度 |
−20~65°C时为满量程的0.32%(32),25°C时为满量程的0.24%(24)
|
| 重量 |
运输重量:约240g (0.53lbs.)(含包装箱)
|
|---|---|
| 振动 |
工作条件:5g @ 10~500Hz,峰间值最大0.030″
|
| 冲击 |
Operating: 30 g
|
| 危险环境类别 |
危险场所,Class I,Division 2,A、B、C、D 组(UL 1604,C-UL,符合 CSA C22.2 No. 213)
|
|---|---|
| 辐射和传导骚扰 |
EN50081-2:A类
|
认证
- UL列名危险
- UL认证
截至 2026-04-29,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
技术说明
| 技术说明 |
|---|
MicroLogix 4点模拟量输入模块
1762-if4
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.